Rafadeira para neve de 3 m (10 pés)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Projeto compacto para mover neve com eficiência e potência máximas.

Largura

Unidades:
Largura 120.0 pol 3048.0 mm Less

Largura em ângulo

Largura em ângulo 98.0 pol 2497.0 mm Less

Altura total

Altura total 42.0 pol 1065.0 mm Less

Peso

Peso 3061.0 lb 1389.0 kg Less

Altura da borda de tropeção

Altura da borda de tropeção 9.0 pol 226.0 mm Less

Quantidade de borda de tropeção

Quantidade de borda de tropeção 2 2 Less