Rafadeira para neve de 2,7 m (9 pés)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Projeto compacto para mover neve com eficiência e potência máximas.

Largura

Unidades:
Largura 108.0 pol 2743.0 mm Less

Largura em ângulo

Largura em ângulo 88.0 pol 2247.0 mm Less

Altura total

Altura total 31.0 pol 800.0 mm Less

Peso

Peso 1884.0 lb 855.0 kg Less

Altura da borda de tropeção

Altura da borda de tropeção 9.0 pol 226.0 mm Less

Quantidade de borda de tropeção

Quantidade de borda de tropeção 2 2 Less