SR115
Novo

SR115 Removedores de Neve

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura da Entrada
50.8 pol
1290 mm
Largura Total
61.9 pol
1572 mm
Peso
934.8 lb
424 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 12

Aplicação

Aplicação

Projetado para remover neve de ruas, estacionamentos, entradas de garagem e calçadas.
Projeto de Dois Estágios

Projeto de Dois Estágios

O projeto em duas etapas utiliza a broca e o rotor para mover uma quantidade maior de neve com rapidez e eficiência. Além disso, a broca e o impulsor são reversíveis, o que permite ao operador expelir obstruções sem deixar a máquina.
Impulsor em Estilo Ventilador

Impulsor em Estilo Ventilador

Proporciona operação suave e fluxo contínuo de material em uma grande variedade de condições de neve.
Broca Serrilhada

Broca Serrilhada

A broca serrilhada ajuda a quebrar o gelo e a neve dura e compactada.
Rotação da Calha e Defletor

Rotação da Calha e Defletor

Os 270 graus da rotação permitem que a neve seja descarregada pela frente ou pelas laterais da máquina, impedindo que a neve seja soprada na direção do operador. O defletor controlado hidraulicamente facilita o controle da distância a que a neve é lançada.
Calha de Deslocamento

Calha de Deslocamento

Aumenta a visibilidade e permite o alcance total do movimento em máquinas de Carregadeira de Rodas Compacta.

Especificações de Produto para SR115

Largura da Entrada 50.8 pol 1290 mm
Largura Total 61.9 pol 1572 mm
Peso 934.8 lb 424 kg
Altura Total 72.6 pol 1843 mm
Comprimento Total 37.4 pol 951 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão com 14 pinos Fluxo Padrão com 14 pinos
Fluxo Hidráulico Ideal 80 l/min (21,1 gpm) 80 l/min (21,1 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 230 bar (3.335,9 psi) 230 bar (3.335,9 psi)
Altura de Corte 34.1 pol 867 mm
Lançamento Máximo 40 pé 12.2 m
Diâmetro da Broca 18 pol 457 mm
Diâmetro do Ventilador do Rotor 25 pol 635 mm
Largura do Ventilador do Rotor 8.7 pol 222 mm
Rotação do Resvaladouro 270 graus 270 graus

Veja como SR115 se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  SR115

Exibir Mais Ofertas