3,6 m (12 pés)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

O projeto exclusivo remove neve com eficiência, minimizando as passagens e reduzindo o acúmulo de sal.

Interface do Acoplador

Unidades:
Interface do Acoplador SSL SSL Less

Altura da borda de tropeção

Altura da borda de tropeção 33.6 pol 854.0 mm Less

Altura total

Altura total 39.1 pol 994.0 mm Less

Borda de tropeção

Borda de tropeção Aço Aço Less

Bordas de tropeção

Bordas de tropeção 2 2 Less

Comprimento total

Comprimento total 45.0 pol 1143.0 mm Less

Largura operacional

Largura operacional 144.0 pol 3658.0 mm Less

Peso

Peso 1402.1 lb 636.0 Less