Largura Operacional | 144.0 pol 3658.0 mm |
Peso | 2184.8 lb 991.0 kg |
Comprimento | 69.1 pol 1755.0 mm |
Altura da Armação da Lâmina | 36.0 pol 906.0 mm |
Altura Total | 38.4 pol 975.0 mm |
Tipo de Interface | Receptor da Caçamba Receptor da Caçamba |
Tipo de Borda de Tropeção | Borda de Aço com Tropeção Borda de Aço com Tropeção |
Altura da Borda de Tropeção | 5.4 pol 137.0 mm |
Quantidade de Borda de Tropeção | 2 2 |
Largura Total | 150.7 pol 3829.0 mm |
Features
Com até duas bordas cortantes, a maioria dos Snow Pushes Cat® é equipada com um sistema de borda da lâmina fixa (sem deslocamento) incorporado à base. A lâmina seccionada retorna elasticamente ao encostar em obstáculos que não são vistos, minimizando o risco de danos ao Snow Push e à máquina. Uma opção de borda cortante sem borracha está disponível em tamanhos de 2,6 m (8 pés), 3,2 m (10 pés) e 3,8 m (12 pés) que se ajustam a todos os modelos que utilizam um Acoplador de Minicarregadeira.
Há bordas cortantes de borracha ou aço disponíveis para pushes de todos os tamanhos. Bordas de borracha minimizam os danos à superfície sendo limpa enquanto as bordas de aço cortam, ou jogam neve ou gelo compactados.
O suporte simplificado da parede lateral que complementa o grande tubo de torque na armação da lâmina proporciona longa vida útil e alto desempenho nas mais rigorosas aplicações de remoção de neve. O suporte da caixa externa é projetado para minimizar a retenção de neve na armação da lâmina, além de fornecer excelente suporte para as seções de empurramento externas.
As sapatas de plataformas ajustáveis permitem o ajuste da altura da borda cortante para manter uma profundidade constante da borda cortante.
O projeto da armação da lâmina perfilada rola e dobra a neve, maximizando a capacidade do snow push e melhorando a produtividade por minimizar a neve que fica presa na sua superfície.
O degrau aparafusado fornece acesso ergonômico e seguro à cabine da máquina e pode ser substituído facilmente se danificado.
A barra de arrasto opcional equipada com borda de borracha permite que a neve seja puxada de docas de carregamento, portas e outros espaços apertados.