303/303,5/304 PINADO

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Largura total

Unidades:
Largura Total 13.4 pol 340.0 mm Less

Altura armazenada 12.2 pol 310.0 mm Less
Comprimento da ferramenta de trabalho 32.2 pol 818.0 mm Less
Heaped Capacity 148.0 lb 67.0 kg Less
Largura da garra 10.7 pol 272.0 mm Less
Rotação 116,8° 116,8° Less