305/305,5, PINADO

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Altura armazenada

Unidades:
Altura armazenada 10.7 pol 272.0 mm Less

Aprox.

Aprox. 260.0 lb 118.0 kg Less

Comprimento

Comprimento 37.7 pol 957.0 mm Less

Largura total

Largura total 15.2 pol 386.0 mm Less

Largura da garra

Largura da garra 13.2 pol 336.0 mm Less

Rotação

Rotação 131° 131° Less