303/303,5/304 PINADO

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Altura armazenada

Unidades:
Altura armazenada 12.1 pol 307.0 mm Less

Aprox.

Aprox. 148.0 lb 67.0 kg Less

Comprimento

Comprimento 32.2 pol 818.0 mm Less

Largura total

Largura total 15.2 pol 387.0 mm Less

Largura da garra

Largura da garra 12.5 pol 387.0 mm Less

Rotação

Rotação 116,8° 116,8° Less