305/305,5, PINADA

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Altura armazenada

Unidades:
Altura armazenada 11.0 pol 278.0 mm Less

Aprox.

Aprox. 260.0 lb 118.0 kg Less

Comprimento

Comprimento 37.7 pol 957.0 mm Less

Largura total

Largura total 18.8 pol 477.0 mm Less

Largura da garra

Largura da garra 18.3 pol 464.0 mm Less

Rotação

Rotação 131° 131° Less