Foto em Estúdio

Sistemas de Mecanismo de Rotação/Inclinação TRS8

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 7-9 Toneladas
Miniescavadeiras de 7-9 Toneladas
Peso
683.4 lb
310 kg
Opções da Interface: Superior-Inferior
Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber"), Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber"), Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Visão Geral

Os Mecanismos de rotação/inclinação Cat® ajudam você a manobrar entre obstáculos na área de trabalho sem precisar reposicionar a máquina.

Especificações de Produto para TRS8

Classe da Máquina Miniescavadeiras de 7-9 Toneladas Miniescavadeiras de 7-9 Toneladas
Peso 683.4 lb 310 kg
Opções da Interface: Superior-Inferior Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber"), Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber"), Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Altura Total 39.4 pol 1001 mm
Comprimento 26.2 pol 665 mm
Largura Total 26.7 pol 678 mm
Velocidade de Rotação 7 segundos por Rotação Completa 7 segundos por Rotação Completa
Faixa do Ângulo de Inclinação +/- 40 graus para a esquerda/direita 40 graus para a esquerda/direita
Capacidade Máxima da Caçamba 17.7 pé³ 500 l
Largura Máxima da Caçamba 59.1 pol 1500 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 45–75 L/min (12–20 gpm) 45–75 L/min (12–20 gpm)
Pressão de Operação Máxima 3626 lb/pol² 25000 kPa
Hidráulica Necessária 1º Auxiliar 1º Auxiliar
Torque de Inclinação 19545 lb/pé 26499.5 N·m
Torque de Rotação 4867.9 lb/pé 6600 N·m

Veja como TRS8 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  TRS8

Exibir Mais Ofertas