Foto em Estúdio

Sistemas de Mecanismo de Rotação/Inclinação TRS6

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 6 Toneladas
Miniescavadeiras de 6 Toneladas
Peso
540.1 lb
245 kg
Opções da Interface: Superior-Inferior
Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") / S-40
Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") / S-40

Visão Geral

Os Mecanismos de rotação/inclinação Cat® ajudam você a manobrar entre obstáculos na área de trabalho sem precisar reposicionar a máquina.

Especificações de Produto para TRS6

Classe da Máquina Miniescavadeiras de 6 Toneladas Miniescavadeiras de 6 Toneladas
Peso 540.1 lb 245 kg
Opções da Interface: Superior-Inferior Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") / S-40 Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") / S-40
Altura Total 32.2 pol 819 mm
Comprimento 24 pol 609 mm
Largura Total 22.6 pol 574 mm
Velocidade de Rotação 7 segundos por Rotação Completa 7 segundos por Rotação Completa
Faixa do Ângulo de Inclinação +/- 40 graus para a esquerda/direita 40 graus para a esquerda/direita
Capacidade Máxima da Caçamba 8.8 pé³ 250 l
Largura Máxima da Caçamba 47.2 pol 1200 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 45–80 L/min (12–21 gpm) 45–80 L/min (12–21 gpm)
Pressão de Operação Máxima 3626 lb/pol² 25000 kPa
Hidráulica Necessária 1º Auxiliar 1º Auxiliar
Torque de Inclinação 10627 lb/pé 14408.3 N·m
Torque de Rotação 2876.5 lb/pé 3900 N·m
Força de Preensão da Garra, Abertura Máxima 1596.1 pé·lbf 7.1 kN
Capacidade Máxima de Levantamento da Garra 661.4 lb 300 kg
Abertura Máxima da Garra 16.3 pol 414 mm
Comprimento da Garra 9.2 pol 233 mm

Veja como TRS6 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  TRS6

Exibir Mais Ofertas