Foto em Estúdio

Sistemas de Mecanismo de Rotação/Inclinação TRS8

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 10 Toneladas
Miniescavadeiras de 10 Toneladas
Peso
683.4 lb
310 kg
Opções da Interface: Superior-Inferior
Pinado / S-50
Pinado / S-50

Visão Geral

Os Mecanismos de rotação/inclinação Cat® ajudam você a manobrar entre obstáculos na área de trabalho sem precisar reposicionar a máquina.

Especificações de Produto para TRS8

Classe da Máquina Miniescavadeiras de 10 Toneladas Miniescavadeiras de 10 Toneladas
Peso 683.4 lb 310 kg
Opções da Interface: Superior-Inferior Pinado / S-50 Pinado / S-50
Altura Total 37.3 pol 947 mm
Comprimento 25 pol 635 mm
Largura Total 26.7 pol 678 mm
Velocidade de Rotação 7 segundos por Rotação Completa 7 segundos por Rotação Completa
Faixa do Ângulo de Inclinação +/- 40 graus para a esquerda/direita 40 graus para a esquerda/direita
Capacidade Máxima da Caçamba 17.7 pé³ 500 l
Largura Máxima da Caçamba 59.1 pol 1500 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 45–75 L/min (12–20 gpm) 45–75 L/min (12–20 gpm)
Pressão de Operação Máxima 3626 lb/pol² 25000 kPa
Hidráulica Necessária 1º Auxiliar 1º Auxiliar
Torque de Inclinação 19545 lb/pé 26499.5 N·m
Torque de Rotação 4867.9 lb/pé 6600 N·m

Veja como TRS8 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  TRS8

Exibir Mais Ofertas