Foto em Estúdio

Sistemas de Mecanismo de Rotação/Inclinação TRS8

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Classe da Máquina
Miniescavadeira de 7-9 Toneladas
Miniescavadeira de 7-9 Toneladas
Peso
711.9 lb
322.9 kg
Opções da Interface: Superior-Inferior
Pinado/S-45
Pinado/S-45

Visão Geral

Os Mecanismos de rotação/inclinação Cat® ajudam você a manobrar entre obstáculos na área de trabalho sem precisar reposicionar a máquina.

Especificações de Produto para TRS8

Classe da Máquina Miniescavadeira de 7-9 Toneladas Miniescavadeira de 7-9 Toneladas
Peso 711.9 lb 322.9 kg
Opções da Interface: Superior-Inferior Pinado/S-45 Pinado/S-45
Altura Total 37.7 in 957 mm
Comprimento 26 in 660 mm
Largura Total 26.7 in 678 mm
Velocidade de Rotação 7 Segundos por uma rotação completa 7 Segundos por uma rotação completa
Faixa do Ângulo de Inclinação +/- 40° à Esquerda/Direita 40° à Esquerda/Direita
Capacidade Máxima da Caçamba 17.7 pé³ 500 l
Largura Máxima da Caçamba 59.1 in 1500 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 45–75 L/min (12–20 gpm) 45–75 L/min (12–20 gpm)
Pressão de Operação Máxima 3625.9 psi 25000 kPa
Hidráulica Necessária 1º Auxiliar 1º Auxiliar
Torque de Inclinação 19545.4 lb/pé 26500 N·m
Torque de Rotação 2876.5 lb/pé 3900 N·m

Veja como TRS8 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  TRS8

Exibir Mais Ofertas