Deslocamento Lateral Manual T112

Deslocamento Lateral Manual T112 Valetadeiras

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento da Lança Padrão
48 pol
1219 mm
Hidráulica Necessária
Fluxo Padrão
Fluxo Padrão
Overall Width
74.8 pol
1901 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Aplicação

Aplicação

Projetadas para cortar valetas estreitas em linha reta no solo antes de assentar linhas de cabos, elétricas e telefônicas ou tubulações de água e gás.
Sistema de Transmissão Direta

Sistema de Transmissão Direta

O sistema de transmissão direta conta com motor tipo gerotor de rotação variável e bidirecional que otimiza a rotação e a tração da corrente e o torque para maximizar o desempenho do valetamento em vários tipos de solo.
Deslocamento Lateral Hidráulico ou Manual

Deslocamento Lateral Hidráulico ou Manual

O deslocamento lateral hidráulico ou manual proporciona flexibilidade de valetamento próximo a estruturas e obstáculos. O deslocamento lateral hidráulico, item de fábrica na T315 (opcional na T109 e na T112) é controlado no compartimento do operador usando o controle seletor do circuito hidráulico auxiliar de fluxo padrão.
Tipos de Corrente Opcionais e Larguras de Corte

Tipos de Corrente Opcionais e Larguras de Corte

Os tipos de corrente opcionais e as larguras de corte estão disponíveis para solos, exigências de escavação e larguras de vala específicos. Esses tipos de corrente incluem Padrão, Combo, Terminador e Rockfrost.
Broca do Material de Escavação Aparafusada e com Diâmetro Grande

Broca do Material de Escavação Aparafusada e com Diâmetro Grande

A broca do material de escavação aparafusada e com diâmetro grande melhora a remoção do solo solto da área de abertura de valetas e permite rápida e fácil remoção e manutenção.
Barra Pulverizadora Aparafusada Opcional

Barra Pulverizadora Aparafusada Opcional

A barra pulverizadora aparafusada opcional com sapata melhora a remoção do solo para que você possa abrir uma vala mais limpa. Sapatas disponíveis em vários tamanhos para acomodar a largura da vala.

Especificações de Produto para Deslocamento Lateral Manual T112

Comprimento da Lança Padrão 48 pol 1219 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Overall Width 74.8 pol 1901 mm
Comprimento Total 106.5 pol 2705 mm
Weight 972.9 lb 441.29 kg
Overall Height 30.9 pol 786 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²)
Velocidade do Eixo de Comando em Fluxo Máximo 203 rpm 203 rpm
Percurso de Deslocamento Lateral 22 pol 559 mm
Folga Máxima da Broca 21 pol 534 mm
Diâmetro da Broca de Escavação 18 pol 457 mm
Larguras de Corte Opcionais 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 pol) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 pol)

Veja como Deslocamento Lateral Manual T112 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Visão Geral da Valetadeira Cat®

Visão Geral da Valetadeira Cat®