< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

745CEquipamento Padrão

Ar-condicionado com refrigerante R134A

Respiros de ar ajustáveis

Transmissão de mudança automática de nove velocidades de avanço e duas de ré

Alarme de ré

Motor Cat C18 ACERT

Câmera retrovisora Cat

Monitor Multiuso Colorido (CMPD) com alimentação da câmera de ré

Diferenciais: padrão com travas automáticas do diferencial do eixo transversal e entre eixos

Freios fechados, imersos em óleo e de circuito duplo - todas as rodas

Sistema elétrico: 24 V, 5 A, conversor de 24 para 12 V

Controle do guincho eletro-hidráulico

Janelas de vidro: frontais com vidro laminado e matizado, laterais e traseira com vidro reforçado e matizado

Protetores: janela traseira, radiador, cárter e eixo

Aquecedor e desembaçador com ventilador de quatro velocidades

Buzina: elétrica

Luzes: interior da cabine, frontal, marcador de largura, lado, traseira, duas luzes de marcha à ré/trabalho, duas luzes de parada/traseiras, indicadores de direção frontais e traseiros

Espelhos: arranjo extensivo para melhorar a visibilidade

Para-lamas: montados no arco da roda e no chassi, com dispositivos de fixação para transporte

Product Link: PL321 e PL522, depende da localização e do contrato de licenciamento

Retardador: freio de compressão do motor

Cabine com ROPS/FOPS, sistema de monitoramento de operações da máquina inclui:
  • Luz indicadora de ação, pressão do óleo do motor, sistema de direção principal, sinal de seta à esquerda, farol alto, temperatura do líquido arrefecedor, tacômetro, freio de estacionamento, nível de combustível, sinal de seta à direita, temperatura do óleo da transmissão, sistema de freios, trava de transmissão, controle do guincho, sistema hidráulico, sistema de carga, retardador, falha da transmissão, sistema de controle de tração, luz de inspeção do motor

Monitor de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
  • Indicador de alerta, velocidade e direção selecionadas, velocidade ou mudança automática, revisão do Manual de Operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual), falha da direção primária, advertência do cinto de segurança, falha da direção secundária, Sistema de Segurança da Máquina (MSS, Machine Security System), fonte de energia da direção secundária engatada, horômetro e retardador ativo

Assento, totalmente ajustável, suspensão a ar

Assento, acompanhante/instrutor acolchoado

Direção secundária - eletro-hidráulica

Válvulas de amostragem S·O·S

Proteção contra derramamentos, frontal, parte integrante da carroceria fabricada

Tomada de partida, elétrica, remota

Armazenamento: porta-copos, porta-garrafas, espaço de armazenamento embaixo do assento, porta-documentos na porta, espaço de armazenamento atrás do assento, gancho para casaco.

Quebra-sol

Três eixos, tração nas seis rodas

Volante de direção inclinável e telescópico

Pneus, seis 29.5R25, radiais

Dois cintos de segurança retráteis para o operador

Proteção contra vandalismo: tampas com trinco para o tanque de combustível e para o reservatório de fluido hidráulico

Janelas com abertura lateral, vidros matizados

Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades, intermitentes (frontais)

Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades (traseiros)

745CEquipamento Opcional

Instalação da lubrificação automática para lubrificação automática dos rolamentos

Revestimentos de carroceria

Sistema estéreo de rádio Bluetooth.

Líquido arrefecedor para temperaturas baixas (-51 °C/-60 °F)

Kit de partida em baixas temperaturas

Aquecedor do bloco de motor

Partida a éter

Carroceria adaptada ao calor do escape

Abastecimento rápido de combustível

Farol intermitente de LED

Aditivo de combustível - antiparafina

Assento aquecido

Retrovisor aquecido com espelhos motorizados

Sistema de Segurança da Máquina (MSS, Machine Security System)

Product Link: PL321, PL522, VIMS™ Celular, VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais) por Satélite (onde disponível)

Luzes de trabalho de Descarga de Alta Intensidade (HID, High Intensity Discharge) montadas no teto

Porta traseira tipo tesoura

Pneus largos 875/65 R29

Sistema de monitoramento da carga útil da medição da produção da Cat

Visão Geral

O Cat 745C com um aumento da capacidade para 25 m³ (32,7 yd³) e 41 toneladas métricas (45,2 toneladas) oferece confiabilidade, durabilidade, alta produtividade, mais conforto para o operador e custos de operação mais baixos comprovados. Com foco na alta produtividade, o 745C tem muitos recursos atualizados e aprimorados, um trem de força totalmente novo e novos recursos de facilidade de operação, incluindo o Controle do Retardador Automático.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Potência Bruta - SAE J1995 511.0 HP 381.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349 496.0 HP 370.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 14396 504.0 HP 376.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Curso 7.2 pol 183.0 mm Less
Cilindrada 1106.0 pol3 18.1 B Less
Modelo do Motor - Equivalente ao Nível de Emissões Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Não Há Redução de Potência do Motor Requerida Abaixo 10000.0 pés 3050.0 m Less
Torque Máximo Bruto do Motor (SAE J1995) 1931.0 lb-pé 2618.0 Nm Less
Torque Máximo Líquido do Motor (SAE J1349) 1887.0 lb-pé 2558.0 Nm Less
Velocidade em Torque Máximo 1200.0 rpm 1200.0 rpm Less

Pesos

Carga Útil Nominal 45.2 toneladas 41.0 toneladas métricas Less

Capacidades da Caçamba

Coroada SAE 2:1 32.7 yd3 25.0 m3 Less
Rasa 24.2 yd3 18.5 m3 Less
Porta Traseira Coroada SAE 2:1 34.7 yd3 26.5 m3 Less
Porta Traseira Rasa 25.5 yd3 19.5 m3 Less

Transmissão

Avanço em 1ª 3.8 mph 6.1 km/h Less
Avanço em 2ª 5.0 mph 8.1 km/h Less
Avanço em 3ª 7.0 mph 11.2 km/h Less
Avanço em 4ª 8.8 mph 14.1 km/h Less
Avanço em 5ª 11.6 mph 18.7 km/h Less
Avanço em 6ª 14.2 mph 22.9 km/h Less
Avanço em 7ª 19.6 mph 31.5 km/h Less
Ré em 1ª 4.0 mph 6.4 km/h Less
Ré em 2ª 9.1 mph 14.6 km/h Less
Avanço em 8ª 23.5 mph 37.9 km/h Less
Avanço em 9ª 34.0 mph 54.8 km/h Less

Níveis de Ruído

Parte Interna da Cabine 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Pesos Operacionais

Eixo Frontal - Vazio 42174.0 lb 19130.0 kg Less
Eixo Central - Vazio 15410.0 lb 6990.0 kg Less
Eixo Traseiro - Vazio 14881.0 lb 6750.0 kg Less
Total - Vazio 72466.0 lb 32870.0 kg Less
Eixo Frontal - Carga Nominal 13007.0 lb 5990.0 kg Less
Eixo Central - Carga Nominal 38691.0 lb 17550.0 kg Less
Eixo Traseiro - Carga Nominal 38691.0 lb 17550.0 kg Less
Total - Carga Nominal 90389.0 lb 41000.0 kg Less
Eixo Frontal - Carregado 55182.0 lb 25030.0 kg Less
Eixo Central - Carregado 54101.0 lb 24540.0 kg Less
Eixo Traseiro - Carregado 53572.0 lb 24300.0 kg Less
Total - Carregado 162855.0 lb 73870.0 kg Less

Chapa da Caçamba

Tipo Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 145.3 gal 550.0 B Less
Sistema de Arrefecimento 23.7 gal 90.0 B Less
Tanque de Arrefecimento do Freio 17.69 gal 67.0 B Less
Sistema Hidráulico da Direção/Guincho 36.9 gal 140.0 B Less
Cárter do Motor 13.7 gal 52.0 B Less
Transmissão/OTG (Output Transfer Gear, Caixa de Engrenagem de Transferência de Saída) 19.8 gal 75.0 B Less
Comandos Finais (Cada) 1.3 gal 5.0 B Less
Eixos (Cada) 15.8 gal 60.0 B Less

Guincho da Caçamba

Tempo de Levantamento 12.0 Segundos 12.0 Segundos Less
Tempo de Abaixamento 8.0 Segundos 8.0 Segundos Less

Direção

De uma posição travada à outra 4,8 segundos a 60 rpm 4,8 segundos a 60 rpm Less

Padrões

Freios ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011 Less
Cabine/FOPS ISO 3449 Level II - 2005 ISO 3449 Level II - 2005 Less
Cabine/ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008 Less
Direção ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007 Less

Círculo de Curva

Observação Dimensões para máquinas equipadas com pneus 29.5R25. Dimensões para máquinas equipadas com pneus 29.5R25. Less
Dimensões de curva: Largura do Corredor 235.0 pol 5961.0 mm Less
Dimensões de curva: Raio de Folga 358.0 pol 9082.0 mm Less
Dimensões de curva: Raio Interno 174.0 pol 4413.0 mm Less
Dimensões de curva: Raio de Curva SAE 340.0 pol 8624.0 mm Less
Dimensões de curva: Ângulo de Direção - esquerdo/direito 45° 45° Less

Motor

Desempenho otimizado, confiabilidade comprovada


Transmissão

Tecnologia de transmissão líder na categoria


Recursos Automáticos

Desempenho melhorado, facilidade de uso


Suspensão e Freios

Desempenho com conforto


Compartimento do Operador

Maior produtividade com um operador confortável e confiante


Facilidade de Operação

Projetado pensando no operador


Durabilidade e Confiabilidade

Estruturas e componentes comprovados


Tecnologias Integradas

Monitorar, gerenciar e melhorar as operações do local de trabalho


Facilidade de Manutenção

Aumenta o tempo de atividade e reduz os custos


Suporte Total ao Cliente

Um compromisso com o sucesso


Sustentabilidade

Possibilitando o progresso sustentável


Segurança

Projetada e incorporada a cada máquina