< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Cat 740C EJ com uma capacidade para 23 m³ (30,1 yd³) 38 toneladas métricas (42 toneladas) oferece confiabilidade comprovada, durabilidade, alta produtividade, mais conforto para o operador e custos de operação mais baixos. Com foco em uma produtividade exclusiva e adaptável, o 740C EJ tem muitos recursos atualizados e aprimorados, um trem de força totalmente novo e recursos novos e fáceis de operar, incluindo o Controle do Retardador Automático.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Curso 7.2 pol 183.0 mm Less
Cilindrada 1106.0 pol³ 18.1 l Less
Modelo do Motor - Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potência Bruta - SAE J1995 511.0 HP 381.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 14396 504.0 HP 376.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349 496.0 HP 370.0 kW Less
Não Há Redução de Potência do Motor Requerida Abaixo 10000.0 pés 3050.0 m Less
Torque Máximo Bruto do Motor (SAE J1995) 1931.0 lb/pés 2618.0 Nm Less
Torque Máximo Líquido do Motor (SAE J1349) 1887.0 lb/pés 2558.0 Nm Less
Velocidade em Torque Máximo 1200.0 RPM 1200.0 RPM Less

Pesos

Carga Útil Nominal 42.0 toneladas métricas 38.0 toneladas métricas Less

Capacidades da Caçamba

Coroada SAE 2:1 30.1 yd³ 23.0 m³ Less
Rasa 23.5 yd³ 18.0 m³ Less

Transmissão

Avanço em 1ª 3.8 mile/h 6.1 km/h Less
Avanço em 2ª 5.0 mile/h 8.1 km/h Less
Avanço em 3ª 7.0 mile/h 11.2 km/h Less
Avanço em 4ª 8.8 mile/h 14.1 km/h Less
Avanço em 5ª 11.6 mile/h 18.7 km/h Less
Avanço em 6ª 14.2 mile/h 22.9 km/h Less
Avanço em 7ª 19.6 mile/h 31.5 km/h Less
Avanço em 8ª 23.5 mile/h 37.9 km/h Less
Ré em 1ª 4.0 mile/h 6.4 km/h Less
Ré em 2ª 9.1 mile/h 14.6 km/h Less
Avanço em 9ª 34.0 mile/h 54.8 km/h Less

Níveis de Ruído

Parte Interna da Cabine 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Pesos Operacionais

Eixo Central - Carga Nominal 40124.0 lb 18200.0 kg Less
Eixo Central - Carregado 57651.0 lb 26150.0 kg Less
Eixo Central - Vazio 17527.0 lb 7950.0 kg Less
Eixo Frontal - Carga Nominal 3527.0 lb 1600.0 kg Less
Eixo Frontal - Carregado 47355.0 lb 21480.0 kg Less
Eixo Frontal - Vazio 43828.0 lb 19880.0 kg Less
Eixo Traseiro - Carga Nominal 40124.0 lb 18200.0 kg Less
Eixo Traseiro - Carregado 57122.0 lb 25910.0 kg Less
Eixo Traseiro - Vazio 16998.0 lb 7710.0 kg Less
Total - Carga Nominal 83776.0 lb 38000.0 kg Less
Total - Carregado 162128.0 lb 73540.0 kg Less
Total - Vazio 78352.0 lb 35540.0 kg Less

Chapa da Caçamba

Tipo Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 145.3 gal EUA 550.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 23.7 gal EUA 90.0 l Less
Cárter do Motor 13.7 gal EUA 52.0 l Less
Comandos Finais (cada) 1.3 gal EUA 5.0 l Less
Sistema Hidráulico da Direção/Guincho 36.9 gal EUA 140.0 l Less
Transmissão/OTG (Output Transfer Gear, Caixa de Engrenagem de Transferência de Saída) 19.8 gal EUA 75.0 l Less
Eixos (cada) 15.8 gal EUA 60.0 l Less
Tanque de Arrefecimento do Freio 17.69 gal EUA 67.0 l Less

Guincho da Caçamba

Tempo de Ejeção 17.0 Segundos 17.0 Segundos Less
Tempo de Retração 20.0 Segundos 20.0 Segundos Less

Direção

De uma posição travada à outra 4,8 segundos a 60 rpm 4,8 segundos a 60 rpm Less

Padrões

Freios ISO 3450-2011 ISO 3450-2011 Less
Cabine/FOPS ISO 3449 Level II-2005 ISO 3449 Level II-2005 Less
Cabine/ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
Direção ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Círculo de Curva

Dimensões de Curva: Largura do Corredor 235.0 pol 5961.0 mm Less
Dimensões de Curva: Raio Interno 174.0 pol 4413.0 mm Less
Dimensões de Curva: Raio de Curva SAE 340.0 pol 8624.0 mm Less
Dimensões de Curva: Raio de Folga 358.0 pol 9082.0 mm Less
Dimensões de Curva: Ângulo de Direção - Esquerdo/Direito 45° 45° Less
Observação Dimensões para máquinas equipadas com pneus 29.5R25. Dimensões para máquinas equipadas com pneus 29.5R25. Less

Motor

Motor

Motor

Motor

Transmissão

Transmissão

Recursos Automáticos

Recursos Automáticos

Suspensão e Freios

Suspensão e Freios

Suspensão e Freios

Suspensão e Freios

Suspensão e Freios

Suspensão e Freios

Compartimento do Operador

Compartimento do Operador

Compartimento do Operador

Compartimento do Operador

Compartimento do Operador

Facilidade de Operação

Facilidade de Operação

Facilidade de Operação

Facilidade de Operação

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Tecnologias Integradas

Tecnologias Integradas

Tecnologias Integradas

Versatilidade

Versatilidade

Versatilidade

Versatilidade

Versatilidade

Versatilidade

Versatilidade

Versatilidade

Versatilidade

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Suporte Total ao Cliente

Suporte Total ao Cliente

Suporte Total ao Cliente

Suporte Total ao Cliente

Suporte Total ao Cliente

Suporte Total ao Cliente

Suporte Total ao Cliente

Sustentabilidade

Sustentabilidade

Sustentabilidade

Sustentabilidade

Segurança

Segurança

740C EJEquipamento Padrão

Cabine com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), Sistema de Monitoramento de Operações da Máquina inclui:
  • Luz indicadora de ação, pressão do óleo do motor, sistema de direção primária, sinal de seta à esquerda, farol alto, temperatura do líquido arrefecedor, tacômetro, freio de estacionamento, nível de combustível, sinal de seta à direita, temperatura do óleo

Monitor de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
  • Indicador de alerta, velocidade e direção selecionadas, velocidade ou mudança automática, revisão do Manual de Operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual), falha da direção primária, advertência do cinto de segurança, falha da direção se