< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Cat 735C com uma capacidade para 22 m3 (28,7 yd3) 32,7 toneladas métricas (36 toneladas) oferece confiabilidade comprovada, durabilidade, alta produtividade, mais conforto para o operador e custos de operação mais baixos. Com muitos recursos atualizados e aprimorados, um trem de força completamente novo e novos recursos fáceis de operar, incluindo o Controle do Retardador Automático, o 735C agora está mais produtivo do que nunca.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.0 mm Less
Curso 6.75 pol 171.5 mm Less
Cilindrada 926.0 pol³ 15.2 l Less
Modelo do Motor - Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potência Bruta - SAE J1995 452.0 HP 337.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 14396 447.0 HP 333.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349 441.0 HP 329.0 kW Less
Não Há Redução de Potência do Motor Requerida Abaixo 10000.0 pés 3050.0 m Less
Torque Máximo Bruto do Motor (SAE J1995) 1931.0 lb/pés 2618.0 Nm Less
Torque Máximo Líquido do Motor (SAE J1349) 1887.0 lb/pés 2558.0 Nm Less
Velocidade em Torque Máximo 1200.0 RPM 1200.0 RPM Less

Pesos

Carga Útil Nominal 36.0 toneladas métricas 32.7 toneladas métricas Less

Capacidades da Caçamba

Coroada SAE 2:1 26.8 yd³ 20.5 m³ Less
Rasa 19.6 yd³ 15.0 m³ Less
Porta Traseira Coroada SAE 2:1 28.7 yd³ 22.0 m³ Less
Porta Traseira Rasa 20.3 yd³ 15.5 m³ Less

Transmissão

Avanço em 1ª 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
Avanço em 2ª 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
Avanço em 3ª 6.8 mile/h 11.0 km/h Less
Avanço em 4ª 8.6 mile/h 13.9 km/h Less
Avanço em 5ª 11.4 mile/h 18.4 km/h Less
Avanço em 6ª 14.0 mile/h 22.5 km/h Less
Avanço em 7ª 19.3 mile/h 31.0 km/h Less
Avanço em 8ª 23.1 mile/h 37.3 km/h Less
Ré em 1ª 3.9 mile/h 6.3 km/h Less
Ré em 2ª 8.9 mile/h 14.4 km/h Less
Avanço em 9ª 33.5 mile/h 53.9 km/h Less

Níveis de Ruído

Parte Interna da Cabine 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Pesos Operacionais

Eixo Central - Carga Nominal 33113.0 lb 15020.0 kg Less
Eixo Central - Carregado 47223.0 lb 21420.0 kg Less
Eixo Central - Vazio 14110.0 lb 6400.0 kg Less
Eixo Frontal - Carga Nominal 5864.0 lb 2660.0 kg Less
Eixo Frontal - Carregado 46495.0 lb 21090.0 kg Less
Eixo Frontal - Vazio 40631.0 lb 18340.0 kg Less
Eixo Traseiro - Carga Nominal 33113.0 lb 15020.0 kg Less
Eixo Traseiro - Carregado 46650.0 lb 21160.0 kg Less
Eixo Traseiro - Vazio 13536.0 lb 6140.0 kg Less
Total - Carga Nominal 72091.0 lb 32700.0 kg Less
Total - Carregado 140368.0 lb 63670.0 kg Less
Total - Vazio 68277.0 lb 30970.0 kg Less

Chapa da Caçamba

Tipo Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 126.8 gal EUA 480.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 23.7 gal EUA 90.0 l Less
Cárter do Motor 10.6 gal EUA 40.0 l Less
Comandos Finais (cada) 1.3 gal EUA 5.0 l Less
Sistema Hidráulico da Direção/Guincho 36.9 gal EUA 140.0 l Less
Transmissão/OTG (Output Transfer Gear, Caixa de Engrenagem de Transferência de Saída) 19.8 gal EUA 75.0 l Less
Eixos (cada) 15.8 gal EUA 60.0 l Less
Tanque de Arrefecimento do Freio 17.69 gal EUA 67.0 l Less

Guincho da Caçamba

Tempo de Levantamento 12.0 Segundos 12.0 Segundos Less
Tempo de Abaixamento 7.0 Segundos 7.0 Segundos Less

Direção

De uma posição travada à outra 4,6 segundos a 60 rpm 4,6 segundos a 60 rpm Less

Padrões

Freios ISO 3450-2011 ISO 3450-2011 Less
Cabine/FOPS ISO 3449 Level II-2005 ISO 3449 Level II-2005 Less
Cabine/ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
Direção ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Círculo de Curva

Dimensões de Curva: Largura do Corredor 221.0 pol 5607.0 mm Less
Dimensões de Curva: Raio Interno 157.0 pol 3978.0 mm Less
Dimensões de Curva: Raio de Curva SAE 314.0 pol 7968.0 mm Less
Dimensões de Curva: Raio de Folga 331.0 pol 8420.0 mm Less
Dimensões de Curva: Ângulo de Direção - Esquerdo/Direito 45° 45° Less
Observação Dimensões para máquinas equipadas com pneus 26.5R25. Dimensões para máquinas equipadas com pneus 26.5R25. Less

Motor

Motor

Motor

Motor

Transmissão

Transmissão

Recursos Automáticos

Recursos Automáticos

Suspensão e Freios

Suspensão e Freios

Suspensão e Freios

Suspensão e Freios

Suspensão e Freios

Suspensão e Freios

Compartimento do Operador

Compartimento do Operador

Compartimento do Operador

Compartimento do Operador

Compartimento do Operador

Facilidade de Operação

Facilidade de Operação

Facilidade de Operação

Facilidade de Operação

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Tecnologias Integradas

Tecnologias Integradas

Tecnologias Integradas

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Suporte Total ao Cliente

Suporte Total ao Cliente

Suporte Total ao Cliente

Suporte Total ao Cliente

Suporte Total ao Cliente

Suporte Total ao Cliente

Suporte Total ao Cliente

Sustentabilidade

Sustentabilidade

Sustentabilidade

Sustentabilidade

Segurança

Segurança

735CEquipamento Padrão

Cabine com ROPS/FOPS, sistema de monitoramento de operações da máquina inclui:
  • Luz indicadora de ação, pressão do óleo do motor, sistema de direção principal, sinal de seta à esquerda, farol alto, temperatura do líquido arrefecedor, tacômetro, freio de estacionamento, nível de combustível, sinal de seta à direita, temperatura do óle

Monitor de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
  • Indicador de alerta, velocidade e direção selecionadas, velocidade ou mudança automática, revisão do Manual de Operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual), falha da direção primária, advertência do cinto de segurança, falha da direção se