Caminhões Articulados 725C2 Tornando o Melhor ainda Melhor

Especificações de Produto para 725C2

Motor

Pesos

Capacidades da Báscula

Transmissão

Níveis de Ruído

Pesos Operacionais

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Guincho da Báscula

Direção

Padrões

Chapa da Caçamba

Círculo de Curva

725C2 Equipamento Padrão

Monitor de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display):

  • Indicador de alerta, velocidade e direção selecionadas, velocidade ou mudança automática, revisão do Manual de operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual), falha da direção primária, advertência do cinto de segurança, falha da direção secundária, Sistema de Segurança da Máquina (MSS, Machine Security System), fonte de energia da direção secundária engatada, horômetro e retardador ativo

O Sistema de Monitoramento de Operações da Máquina inclui:

  • Luz indicadora de ação, pressão do óleo do motor, sistema de direção principal, sinal de seta à esquerda, farol alto, temperatura do líquido arrefecedor, tacômetro, freio de estacionamento, nível de combustível, sinal de seta à direita, temperatura do óleo da transmissão, sistema de freios, trava de transmissão, controle do guincho, sistema hidráulico, sistema de carga, retardador, falha da transmissão, sistema de controle de tração, luz de inspeção do motor

Veja como 725C2 se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  725C2

Exibir Mais Ofertas