< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Motor

Motor

Motor

Transmissão

Transmissão

Transmissão

Recursos Automáticos

Recursos Automáticos

Recursos Automáticos

Suspensão e Freios

Suspensão e Freios

Suspensão e Freios

Suspensão e Freios

Compartimento do Operador

Compartimento do Operador

Compartimento do Operador

Compartimento do Operador

Compartimento do Operador

Facilidade de Operação

Facilidade de Operação

Facilidade de Operação

Facilidade de Operação

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Durabilidade e Confiabilidade

Tecnologia Cat CONNECT

Tecnologia Cat CONNECT

Tecnologia Cat CONNECT

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Suporte Total ao Cliente

Suporte Total ao Cliente

Suporte Total ao Cliente

Suporte Total ao Cliente

Suporte Total ao Cliente

Suporte Total ao Cliente

Suporte Total ao Cliente

Sustentabilidade

Sustentabilidade

Sustentabilidade

Segurança

Segurança

Visão Geral

O Cat 730C2 com uma capacidade para 17 m3 (23 yd3) 28 toneladas métricas (31 toneladas) oferece confiabilidade e durabilidade comprovadas, alto desempenho e alta produtividade, mais conforto para o operador e custos de operação mais baixos. A atualização do bem-sucedido 730C para incluir todos os freios embutidos em banho de óleo do eixo tornou o 730C2 uma proposta mais atraente para nossos clientes. Os níveis de desempenho e o conforto do operador líderes do setor tornam a máquina produtiva durante todo o dia.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Diâmetro Interno 5.1 pol 130.0 mm Less
Curso 6.2 pol 157.0 mm Less
Cilindrada 762.8 pol³ 12.5 l Less
Modelo do Motor - Equivalente ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Não Há Redução de Potência do Motor Abaixo 13100.0 pés 3990.0 m Less
Potência Bruta - SAE J1995 375.0 HP 280.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 14396 370.0 HP 276.0 kW Less
Potência Líquida - SAE J1349 367.0 HP 274.0 kW Less
Torque Máximo Bruto do Motor (SAE J1995) 1350.0 lb/pés 1830.0 Nm Less
Torque Máximo Líquido do Motor (SAE J1349) 1335.0 lb/pés 1810.0 Nm Less
Velocidade em Torque Máximo 1200.0 RPM 1200.0 RPM Less
Emissões O 730C2 está em conformidade com os padrões de emissões equivalentes ao Tier 2/Estágio II. O 730C2 está em conformidade com os padrões de emissões equivalentes ao Tier 2/Estágio II. Less
Observação (1) As classificações de potência aplicam-se à velocidade nominal de 1.800 rpm quando testadas nas condições estabelecidas pelo padrão especificado. As classificações de potência aplicam-se à velocidade nominal de 1.800 rpm quando testadas nas condições estabelecidas pelo padrão especificado. Less
Observação (2) A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador à velocidade mínima. A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador à velocidade mínima. Less
Observação (3) A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 254 kW (341 HP) segundo as condições de referência SAE. A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 254 kW (341 HP) segundo as condições de referência SAE. Less

Pesos

Carga Útil Nominal 31.0 toneladas métricas 28.0 toneladas métricas Less

Capacidades da Caçamba

Coroada SAE 2:1 23.0 yd³ 17.5 m³ Less
Rasa 17.4 yd³ 13.3 m³ Less
Porta Traseira Coroada SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³ Less
Porta Traseira Rasa 18.2 yd³ 13.9 m³ Less

Transmissão

Avanço em 1ª 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
Avanço em 2ª 9.0 mile/h 15.0 km/h Less
Avanço em 3ª 14.0 mile/h 22.0 km/h Less
Avanço em 4ª 21.0 mile/h 34.0 km/h Less
Avanço em 5ª 29.0 mile/h 47.0 km/h Less
Avanço em 6ª 34.0 mile/h 55.0 km/h Less
Ré em 1ª 6.0 mile/h 9.0 km/h Less

Pesos Operacionais

Eixo Central - Carga Nominal 27249.0 lb 12360.0 kg Less
Eixo Central - Carregado 37423.0 lb 16975.0 kg Less
Eixo Central - Vazio 10174.0 lb 4615.0 kg Less
Eixo Frontal - Carga Nominal 7231.0 lb 3280.0 kg Less
Eixo Frontal - Carregado 38812.0 lb 17605.0 kg Less
Eixo Frontal - Vazio 31581.0 lb 14325.0 kg Less
Eixo Traseiro - Carga Nominal 27249.0 lb 12360.0 kg Less
Eixo Traseiro - Carregado 36872.0 lb 16725.0 kg Less
Eixo Traseiro - Vazio 9623.0 lb 4365.0 kg Less
Total - Carga Nominal 61729.0 lb 28000.0 kg Less
Total - Carregado 113107.0 lb 51305.0 kg Less
Total - Vazio 51378.0 lb 23305.0 kg Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 108.8 gal EUA 412.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 21.9 gal EUA 83.0 l Less
Sistema Hidráulico 29.1 gal EUA 110.0 l Less
Cárter do Motor 10.0 gal EUA 38.0 l Less
Transmissão 12.4 gal EUA 47.0 l Less
Comandos Finais/Diferencial 33.0 gal EUA 125.0 l Less
Caixa de Engrenagem de Transferência de Saída 6.3 gal EUA 24.0 l Less

Guincho da Caçamba

Tempo de Levantamento 12.0 Segundos 12.0 Segundos Less
Tempo de Abaixamento 8.0 Segundos 8.0 Segundos Less

Direção

De uma posição travada à outra 4,75 segundos @ 60 rpm 4,75 segundos @ 60 rpm Less

Padrões

Freios ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011 Less
Cabine/FOPS ISO 3449 Level II - 2005 ISO 3449 Level II - 2005 Less
Cabine/ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008 Less
Direção ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007 Less

Chapa da Caçamba

Tipo Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade Less

Círculo de Curva

Dimensões de Curva: Largura do Corredor 210.0 pol 5332.0 mm Less
Dimensões de Curva: Raio Interno 153.0 pol 3879.0 mm Less
Dimensões de Curva: Raio de Curva SAE 294.0 pol 7470.0 mm Less
Dimensões de Curva: Raio de Folga 318.0 pol 8075.0 mm Less
Dimensões de Curva: Ângulo de Direção - Esquerdo/Direito 45° 45° Less
Observação Dimensões para máquinas equipadas com pneus 23.5R25. Dimensões para máquinas equipadas com pneus 23.5R25. Less

Níveis de Ruído

Parte Interna da Cabine 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less
Observação (2) Ao operar com o compartimento do operador e a cabine abertos (caso não sejam mantidos adequadamente ou estejam com as portas/janelas abertas) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos, talvez seja necessário usar protetores auriculares. Ao operar com o compartimento do operador e a cabine abertos (caso não sejam mantidos adequadamente ou estejam com as portas/janelas abertas) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos, talvez seja necessário usar protetores auriculares. Less