< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Motor

Transmissão

Recursos Automáticos

Suspensão e Freios

Compartimento do Operador

Facilidade de Operação

Durabilidade e Confiabilidade

Tecnologia Cat CONNECT

Versatilidade

Facilidade de Manutenção

Suporte Total ao Cliente

Sustentabilidade

Segurança

Visão Geral

O Cat 730C2 EJ com uma capacidade para 16,9 m3 (22,1 yd3) 28 toneladas métricas (31 toneladas) oferece confiabilidade e durabilidade comprovadas, alto desempenho e alta produtividade, mais conforto para o operador e custos de operação mais baixos. A atualização do bem-sucedido 730C EJ para incluir todos os freios embutidos em banho de óleo do eixo tornou o 730C2 EJ uma proposta mais atraente para nossos clientes. Os níveis de desempenho e o conforto do operador líderes do setor tornam a máquina produtiva durante todo o dia.

Pesos

Unidades:
Carga Útil Nominal 31.0 toneladas métricas 28.0 toneladas métricas Less

Capacidades da Caçamba

Coroada SAE 2:1 22.1 yd³ 16.9 m³ Less
Rasa 17.7 yd³ 13.5 m³ Less

Transmissão

Avanço em 1ª 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
Avanço em 2ª 9.0 mile/h 15.0 km/h Less
Avanço em 3ª 14.0 mile/h 22.0 km/h Less
Avanço em 4ª 21.0 mile/h 34.0 km/h Less
Avanço em 5ª 29.0 mile/h 47.0 km/h Less
Avanço em 6ª 34.0 mile/h 55.0 km/h Less
Ré em 1ª 6.0 mile/h 9.0 km/h Less

Níveis de Ruído

Parte Interna da Cabine 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less

Pesos Operacionais

Eixo Central - Carga Nominal 27249.0 lb 13725.0 kg Less
Eixo Central - Carregado 42516.0 lb 19285.0 kg Less
Eixo Central - Vazio 12258.0 lb 5560.0 kg Less
Eixo Frontal - Carga Nominal 7231.0 lb 670.0 kg Less
Eixo Frontal - Carregado 34789.0 lb 15780.0 kg Less
Eixo Frontal - Vazio 33312.0 lb 15110.0 kg Less
Eixo Traseiro - Carga Nominal 27249.0 lb 13725.0 kg Less
Eixo Traseiro - Carregado 41965.0 lb 19035.0 kg Less
Eixo Traseiro - Vazio 11707.0 lb 5310.0 kg Less
Total - Carga Nominal 61729.0 lb 28120.0 kg Less
Total - Carregado 119270.0 lb 54100.0 kg Less
Total - Vazio 57277.0 lb 25980.0 kg Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 108.8 gal EUA 412.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 21.9 gal EUA 83.0 l Less
Sistema Hidráulico 29.1 gal EUA 110.0 l Less
Cárter do Motor 10.0 gal EUA 38.0 l Less
Transmissão 12.4 gal EUA 47.0 l Less
Comandos Finais/Diferencial 33.0 gal EUA 125.0 l Less
Caixa de Engrenagem de Transferência de Saída 6.3 gal EUA 24.0 l Less

Ejeção da Caçamba

Tempo de Ejeção 12.0 Segundos 12.0 Segundos Less
Tempo de Retração 15.0 Segundos 15.0 Segundos Less

Direção

De uma posição travada à outra 4,75 segundos @ 60 rpm 4,75 segundos @ 60 rpm Less

Padrões

Freios ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011 Less
Cabine/FOPS ISO 3449 Level II - 2005 ISO 3449 Level II - 2005 Less
Cabine/ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008 Less
Direção ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007 Less

Chapa da Caçamba

Tipo Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade Less

Círculo de Curva

Dimensões de Curva: Largura do Corredor 210.0 pol 5332.0 mm Less
Dimensões de Curva: Raio Interno 153.0 pol 3879.0 mm Less
Dimensões de Curva: Raio de Curva SAE 294.0 pol 7470.0 mm Less
Dimensões de Curva: Raio de Folga 318.0 pol 8075.0 mm Less
Dimensões de Curva: Ângulo de Direção - Esquerdo/Direito 45° 45° Less
Observação Dimensões para máquinas equipadas com pneus 750/65. Dimensões para máquinas equipadas com pneus 750/65. Less

Motor

Modelo do Motor Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Potência Bruta - SAE J1995 375.0 HP 280.0 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 367.0 HP 274.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.1 pol 130.0 mm Less
Curso 6.2 pol 157.0 mm Less
Cilindrada 762.8 pol³ 12.5 l Less
Observação (1) As classificações de potência aplicam-se à velocidade nominal de 1.800 rpm quando testadas nas condições estabelecidas pelo padrão especificado. As classificações de potência aplicam-se à velocidade nominal de 1.800 rpm quando testadas nas condições estabelecidas pelo padrão especificado. Less
Observação (2) A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador à velocidade mínima. A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador à velocidade mínima. Less
Modelo do Motor - Equivalente ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Não Há Redução de Potência do Motor Abaixo 13100.0 pés 3990.0 m Less
Potência Líquida – ISO 14396 370.0 HP 276.0 kW Less
Torque Máximo Bruto do Motor (SAE J1995) 1350.0 lb/pés 1830.0 Nm Less
Torque Máximo Líquido do Motor (SAE J1349) 1335.0 lb/pés 1810.0 Nm Less
Velocidade em Torque Máximo do Motor 1200.0 RPM 1200.0 RPM Less
Emissões O 730C2 EJ atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2/Estágio II. O 730C2 EJ atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2/Estágio II. Less
Observação (3) A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 254 kW (341 HP) segundo as condições de referência SAE. A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 254 kW (341 HP) segundo as condições de referência SAE. Less

730C2 EJ Equipamento Padrão

Monitor de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display) no Painel
  • Indicador de alerta, velocidade e direção selecionadas, velocidade ou mudança automática, revisão do Manual de Operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual), falha da direção primária, advertência do cinto de segurança, falha da direção secundária, Sistema de Segurança da Máquina (MSS, Machine Security System), fonte de energia da direção secundária engatada, horômetro e retardador ativo

O Sistema de Monitoramento de Operações da Máquina inclui
  • Luz indicadora de ação, pressão do óleo do motor, sistema de direção principal, sinal de seta à esquerda, farol alto, temperatura do líquido arrefecedor, tacômetro, freio de estacionamento, nível de combustível, sinal de seta à direita, temperatura do óleo da transmissão, sistema de freios, trava de transmissão, controle do guincho, sistema hidráulico, sistema de carga, retardador, falha da transmissão, sistema de controle de tração, luz de inspeção do motor