735

Caminhões Articulados de Três Eixos 735

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do motor
Cat® C13A
Cat® C13A
Carga Útil Nominal
35.3 ton (US)
32 t
Coroada (SAE 2:1)
26.2 yd³
20 m³

Visão Geral

Produtividade Eficiente

Para trabalhos pesados em pedreiras e mineração, conte com o caminhão articulado Cat® 735. Sua capacidade de carga útil de 35,3 toneladas (32 toneladas métricas) é compatível com escavadeiras e pás-carregadeiras, ajudando você a mover mais material e aumentar a produtividade em qualquer local de trabalho.

Vantagens

DESEMPENHO CONFIÁVEL

A báscula reprojetada oferece um carregamento mais fácil e carga útil máxima, ao mesmo tempo em que o motor C13A fornece a potência da qual você precisa, combinada com uma confiabilidade absoluta.

SEGURANÇA INTEGRADA

Projetado para acesso seguro e prático com manutenção no nível do solo, além da Proteção Dinâmica contra Capotagem, que aciona os freios quando necessário para ajudar a reduzir o risco de capotagens.

EFICIÊNCIA APRIMORADA DO OPERADOR

Estabeleça facilmente parâmetros de trabalho com a Limitação de Velocidade da Máquina e de Altura da Báscula, ao mesmo tempo em que melhora o comportamento de operação com a Orientação do Operador opcional.

Especificações de Produto para 735

Modelo do motor Cat® C13A Cat® C13A
Potência Bruta (SAE J1995) 410 hp 306 kW
Potência Líquida (SAE J1349) 400 hp 298 kW
Potência do Motor (ISO 14396) 404 hp 301 kW
Diâmetro interno 5.1 pol 130 mm
Curso 6.2 pol 157 mm
Cilindrada 736 pol³ 12.5 l
Observação (1) A potência anunciada é testada a 1.800 rpm. A potência anunciada é testada a 1.800 rpm.
Observação (2) A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (3) A potência líquida disponível no volante do motor quando o motor é equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador à velocidade mínima. A potência líquida disponível no volante do motor quando o motor é equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador à velocidade mínima.
Observação (4) A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 298 kW (400 HP) segundo as condições de referência SAE. A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 298 kW (400 HP) segundo as condições de referência SAE.
Observação (5) Existem duas opções de emissões do motor disponíveis: 1. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. 2. Configuração não certificada equivalente ao Tier 2 da EPA dos EUA e ao Estágio II da UE. Existem duas opções de emissões do motor disponíveis: 1. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. 2. Configuração não certificada equivalente ao Tier 2 da EPA dos EUA e ao Estágio II da UE.
Não Há Redução de Potência do Motor Abaixo 12500 pé 3810 m
Torque Máximo Bruto do Motor (SAE J1995) 1627 lb-pé 2192 N·m
Torque Máximo Líquido do Motor (SAE J1349) 1612 lb-pé 2155 N·m
Velocidade em Torque Máximo 1200 r/min 1200 r/min
Carga Útil Nominal 35.3 ton (US) 32 t
Coroada (SAE 2:1) 26.2 yd³ 20 m³
Rasa 20.9 yd³ 16 m³
Porta Traseira Coroada SAE 2:1 28.4 yd³ 21.7 m³
Porta Traseira Rasa 22.2 yd³ 17 m³
Avanço – 1 5 milha/h 8 km/h
Avanço – 2 9 milha/h 15 km/h
Avanço – 3 14 milha/h 23 km/h
Avanço – 4 22 milha/h 35 km/h
Avanço – 5 30 milha/h 48 km/h
Avanço - 6 35 milha/h 57 km/h
Ré – 1 6 milha/h 9 km/h
Parte Interna da Cabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Observação (1) O nível de pressão sonora dinâmica para o operador declarado é de 72 dB(A) quando a norma "ISO 6396:2008" é usada a fim de medir o valor para uma cabine fechada. A medida foi realizada a 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar em velocidades do ventilador de arrefecimento diferentes. As medições foram realizadas com as portas e os vidros da cabine fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. O nível de pressão sonora dinâmica para o operador declarado é de 72 dB(A) quando a norma "ISO 6396:2008" é usada a fim de medir o valor para uma cabine fechada. A medida foi realizada a 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar em velocidades do ventilador de arrefecimento diferentes. As medições foram realizadas com as portas e os vidros da cabine fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado.
Observação (2) Ao operar com o compartimento do operador e a cabine abertos (caso não sejam mantidos adequadamente ou estejam com as portas/janelas abertas) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos, talvez seja necessário usar protetores auriculares. Ao operar com o compartimento do operador e a cabine abertos (caso não sejam mantidos adequadamente ou estejam com as portas/janelas abertas) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos, talvez seja necessário usar protetores auriculares.
Eixo Frontal - Vazio 32143 lb 14580 kg
Eixo Central - Vazio 11266 lb 5110 kg
Eixo Traseiro - Vazio 10781 lb 4890 kg
Total - Vazio 54190 lb 24580 kg
Eixo Dianteiro – Carga Nominal 8938 lb 4054 kg
Eixo Central – Carga Nominal 30805 lb 13973 kg
Eixo Traseiro – Carga Nominal 30805 lb 13973 kg
Total – Carga Nominal 70548 lb 32000 kg
Eixo Frontal - Carregado 41081 lb 18634 kg
Eixo Central - Carregado 42071 lb 19083 kg
Eixo Traseiro - Carregado 41586 lb 18863 kg
Total - Carregado 124737 lb 56580 kg
Tipo Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade
Armação Frontal 0.28 pol 7 mm
Chapa Base 0.51 pol 13 mm
Chapas Laterais 0.43 pol 11 mm
Tanque de Combustível 105.7 gal (EUA) 400 l
Sistema de arrefecimento 21.9 gal (EUA) 83 l
Sistema Hidráulico 29.1 gal (EUA) 110 l
Cárter do Motor 10 gal (EUA) 38 l
Transmissão 12.3 gal (EUA) 56 l
Comandos Finais/Diferencial 33 gal (EUA) 125 l
Caixa de Engrenagem de Transferência de Saída 5.5 gal (EUA) 25 l
Tempo de Levantamento 12 s 12 s
Tempo de Abaixamento 11 s 11 s
Freios ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011
Cabine - FOPS ISO 3449 Level II - 2005 ISO 3449 Level II - 2005
Cabine - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Direção ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
Dimensões de Curva - Ângulo de Direção - Esquerda/Direita 45° 45°
Dimensões de Curva - Raio de Curva SAE 294 pol 7470 mm
Dimensões de Curva - Raio de Folga 318 pol 8075 mm
Dimensões de Curva - Raio Interno 149 pol 3793 mm
Dimensões de Curva - Largura do Corredor 212 pol 5393 mm
Observação Dimensões para máquinas equipadas com pneus 750/65 R25. Dimensões para máquinas equipadas com pneus 750/65 R25.
De uma posição travada à outra 4,75 segundos @ 60 rpm 4,75 segundos @ 60 rpm
Escavadeiras Hidráulicas: 350/352 - Passadas 4-5 4-5
Escavadeiras Hidráulicas: 336 - Passadas 5-6 5-6
Pás-carregadeiras de Rodas: 972/972 XE - Passadas 3-4 3-4
Pás-carregadeiras de Rodas: 966/966 XE - Passadas 4 4
Carregadeira: 962 - Passadas 4-5 4-5
Carregadeira: 950 - Passadas 5 5
Observação Uma compatibilidade excelente do sistema, que dá a você uma importante vantagem em relação à produtividade. O 735 é uma combinação excelente para as Escavadeiras Hidráulicas Cat 350/352 e 336 e as Pás-carregadeiras de Rodas Cat 972, 966, 962 e 950. O resultado desta combinação das ferramentas de carregamento e transporte é o aumento da produção e a redução de custos do sistema por unidade de volume movimentada. Uma compatibilidade excelente do sistema, que dá a você uma importante vantagem em relação à produtividade. O 735 é uma combinação excelente para as Escavadeiras Hidráulicas Cat 350/352 e 336 e as Pás-carregadeiras de Rodas Cat 972, 966, 962 e 950. O resultado desta combinação das ferramentas de carregamento e transporte é o aumento da produção e a redução de custos do sistema por unidade de volume movimentada.

735 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cinto retrátil: Assento do operador e segundo assento
  • Janelas de vidro:
    – Frontais com vidro laminado e matizado
    – Laterais e traseira com vidro reforçado e matizado
  • Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades, intermitentes (frontais)
  • Ar-condicionado
  • Volante de direção inclinável e telescópico
  • O sistema de monitoramento de operações da máquina inclui:
    – Luz indicadora de ação
    – Pressão do óleo do motor
    – Sistema de direção primário
    – Sinal de seta à esquerda e à direita
    – Farol alto
    – Temperatura do líquido arrefecedor
    – Tacômetro
    – Freio de estacionamento
    – Nível de combustível
    – Temperatura do óleo da transmissão
    – Sistema de freio
    – Retenção da transmissão
    – Controle da báscula
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Falha da transmissão
    – Sistema de controle de tração
    – Luz de inspeção do motor
  • Retrovisores: externos
  • Quebra-sol
  • Monitor com tela sensível ao toque incorporando a entrada de vídeo da câmera retrovisora
  • Armazenamento:
    – Porta-copos
    – Porta-garrafas
    – Espaço de armazenamento embaixo do assento
    – Porta-documentos na porta
    – Espaço de armazenamento atrás do assento do operador
    – Gancho para casaco
  • Aquecedor e desembaçador com ventilador de quatro velocidades
  • Assentos:
    – Operador: totalmente ajustável, suspensão a ar
    – Treinador: acolchoado com cinto abdominal
  • Direção secundária - eletro-hidráulica
  • Seleção de marcha e alavanca de controle da báscula combinadas
  • Monitor de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Velocidade e direção selecionadas
    – Velocidade ou mudança automática
    – Revisão do Manual de Operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Advertência de falha da direção primária
    – Advertência do cinto de segurança
    – Advertência de falha da direção secundária
    – Filtro de regeneração do Filtro para Particulados de Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Fonte de energia da direção secundária engatada
    – Horômetro
    – Retardador ativo
  • Respiros de ar ajustáveis
  • Janelas com abertura lateral, vidros matizados

TECNOLOGIA

  • Product Link™ Celular PLE643
  • Cat Detect com Assistência para Estabilidade

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Tomada de partida remota (cabos não incluídos)
  • Chave geral principal
  • Buzina
  • Baterias (x2), livres de manutenção
  • Sistema elétrico: 24 V, 10 A, conversor de 24 para 12 V
  • Sistemas de iluminação:
    – Interior da cabine
    – Dois faróis
    – Dois marcadores de largura
    – Duas luzes de ré
    – Luz de trabalho/luz de acesso da cabine
    – Duas luzes de freio/lanterna traseira
    – Indicadores de direção frontal e traseira

TREM DE FORÇA

  • Transmissão automática de seis velocidades de avanço e uma transmissão em marcha à ré
  • Retardador: freio de compressão do motor e hidráulico
  • Três eixos, tração nas seis rodas
  • Motor Cat C13A
  • Freios fechados, imersos em óleo e de circuito duplo - todas as rodas
  • Diferenciais: padrão com travas automáticas do diferencial do eixo transversal e entre eixos

SEGURANÇA

  • Câmera de visão traseira
  • Alarme de ré
  • Cabine com Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (ROPS/FOPS)

PROTETORES

  • Vidro traseiro
  • Radiador
  • Cárter
  • Proteção contra derramamentos na báscula frontal, parte integrante da carroceria fabricada

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Pneus, seis 750/65 R25
  • Proteção contra vandalismo: tampas com trinco
  • Para-lamas: montados no arco da roda e no chassi, com dispositivos de fixação para transporte
  • Válvulas de amostra Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Isolamento acústico (padrão em alguns países*)
    *Os países são os da UE mais Islândia, Noruega, Lichtenstein, Suíça, Turquia e Reino Unido.

735 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cortinas
  • Espelhos, motorizados e aquecidos
  • Cinto de segurança do operador, quatro pontos
  • Assento, aquecido/refrigerado
  • Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades (traseiros)
  • Vidro infravermelho - cabine com temperatura ambiente elevada
  • Rádio, sistema estéreo Bluetooth®

TECNOLOGIA

  • Treinamento do Operador
  • Product Link Duplo PLE683
  • Sistema de Monitor de Balança Cat®

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Acessório de partida em temperaturas baixas (2 baterias adicionais)
  • Aquecedor do bloco de motor
  • Luzes de trabalho LED montadas no teto
  • Partida a éter
  • Farol intermitente de LED

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Líquido arrefecedor para temperaturas baixas (-51 °C/-60 °F)
  • Abastecimento rápido de combustível
  • Porta traseira tipo tesoura
  • Revestimentos de carroceria
  • Carroceria adaptada ao calor do escape
  • Distância longa entre eixos do chassi simples (sem báscula)
  • Distância padrão entre eixos do chassi simples (sem báscula)
  • Aditivo de combustível - antiparafina
  • Instalação da lubrificação automática para lubrificação automática dos rolamentos
  • Escoras das rodas

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat Detect com Assistência para Estabilidade aumenta o nível de percepção da estabilidade da máquina durante a operação, alertando o operador se a máquina estiver se aproximando de um ângulo não seguro, resultando em última análise em segurança e tempo de atividade da máquina.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Cat® Production Measurement oferece pesagem de carga útil em tempo real para ajudar os operadores a otimizar o potencial de transporte e a maximizar a produtividade. O rastreamento automatizado ajuda os gerentes de locais a monitorar a movimentação de material e as métricas de eficiência para gerenciar a produção, melhorar a eficiência do local de trabalho e reduzir custos.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 735 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caminhão Articulado de Três Eixos 735

Caminhão Articulado de Três Eixos 735

Caminhão Articulado de Três Eixos 735

Caminhão Articulado de Três Eixos 735

Caminhão Articulado de Três Eixos 735

Caminhão Articulado de Três Eixos 735
Caminhão Articulado de Três Eixos 735
Caminhão Articulado de Três Eixos 735
Caminhão Articulado de Três Eixos 735
Caminhão Articulado de Três Eixos 735

Confira as Ofertas Atuais para  735

Exibir Mais Ofertas