740

740 Caminhões Articulados de Três Eixos Cat 740 Articulated Truck

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do motor
Cat® C15
Cat® C15
Carga Útil Nominal
40 ton (US)
36.3 t
Coroada (SAE 2:1)
29.7 yd³
22.7 m³

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

CONFIABILIDADE COMPROVADA

CONFIABILIDADE COMPROVADA

CONFIABILIDADE COMPROVADA

• O motor Cat C15 oferece alto desempenho em uma grande variedade de aplicações.
• A tecnologia de transmissão líder do setor com Estratégia de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) e Controle Eletrônico de Pressão da Embreagem (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control).
• Mais confiabilidade por meio da convergência e da simplicidade do projeto, com uma vida longa até a reforma.
• O impacto minimizado dos sistemas de emissões permite resposta e potência excelentes.
• O freio de compressão do motor melhora a resposta de retardo e aumenta a potência de retardo para descida controlada em inclinações.
• As tecnologias de pós-tratamento reduzem as emissões, inclusive reduzindo as emissões de NOx em 80%.
DURABILIDADE

DURABILIDADE

DURABILIDADE

• Todas as estruturas e componentes são comprovados por meio de testes abrangentes e experiência do cliente.
• A suspensão possibilita mais velocidade sobre um terreno irregular, ao mesmo tempo em que suaviza cargas de impacto.
• A suspensão dianteira oscila ±6 graus para uma absorção de impactos suave.
• Os chassis foram projetados para suportar cargas de torque, diminuir a tensão na área dos rolamentos de articulação do chassi e otimizar a geometria da suspensão.
• Os chassis são soldados por robô para durabilidade máxima.
• A báscula reprojetada oferece uma borda superior reforçada no trilho lateral.
ALCANCE MAIOR PRODUTIVIDADE

ALCANCE MAIOR PRODUTIVIDADE

ALCANCE MAIOR PRODUTIVIDADE

• A transmissão do Câmbio de potência de alta densidade (HDPS, High Density Power Shift) foi projetada especificamente para caminhões articulados com nove marchas de avanço/duas de marcha à ré e aceleração aprimorada.
• Os pontos de troca de marcha variáveis se baseiam nas condições de operação, o que reduz o uso do conversor de torque e ajuda a manter a velocidade de deslocamento durante trocas de marcha em inclinações.
• O Controle de Tração Automático Avançado (AATC, Advanced Automatic Traction Control) diminui a patinagem da roda, proporcionando tração e produtividade máximas. Totalmente automático sem ação do operador.
• As dimensões da báscula do caminhão e outras especificações são uma combinação excelente para pás-carregadeiras Cat e outros equipamentos de carregamento, resultando em menos passadas, mais produção e custos de sistema mais baixos.
• A solução de aquecimento da báscula opcional reduz o acumulado em aplicações específicas.
AUMENTE A EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL

AUMENTE A EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL

AUMENTE A EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL

• O modo Economia reduz o uso de combustível sem afetar a produtividade e pode ser acionado ao toque de um único botão.
• O sistema Mechanical Electronic Unit Injector (MEUI™) avançado oferece pressões de injeção mais altas e taxas de combustível mais precisas. Esses injetores duráveis melhoram a capacidade de resposta, ao mesmo tempo em que controlam a fuligem.
• Os sistemas inovadores de gerenciamento do ar otimizam o fluxo de ar, além de aumentar a potência e a eficiência de combustível.
• O controle do retardador totalmente automático ajuda a evitar a sobrevelocidade do motor e preserva a máquina sem nenhuma intervenção do operador.
COMPARTIMENTO DO OPERADOR FÁCIL E CONFORTÁVEL

COMPARTIMENTO DO OPERADOR FÁCIL E CONFORTÁVEL

COMPARTIMENTO DO OPERADOR FÁCIL E CONFORTÁVEL

• Os layouts de controle e tela simples e intuitivos permitem que o operador se concentre na operação segura da máquina, ao mesmo tempo em que mantêm a produtividade.
• O controle de báscula assistido permite tombamento automático; o controle manual total pode ser selecionado.
• A alavanca combinada de guincho/transmissão, exclusiva da Caterpillar, coloca vários controles na alavanca de transmissão, incorpora o freio de estacionamento e reduz a interação do operador em mais de 50%.
• Assento com suspensão a ar padrão projetado para absorver impactos e aumentar o conforto do operador durante turnos longos. Para mais conforto e controle de climatização, há um assento de couro aquecido e arrefecido opcional disponível, oferecendo vários ajustes de acordo com as preferências individuais.
• Cabine espaçosa com assentos posicionados para que tanto o operador quanto o instrutor tenham uma visibilidade excelente.
• O sistema HVAC (Heating Ventilation & Air Conditioning, Ventilação de Aquecimento e Ar-condicionado) de alto desempenho garante temperatura ideal da cabine e qualidade do ar para o conforto do operador em todas as condições climáticas. O sistema de arrefecimento avançado mantém as temperaturas ideais do motor e da transmissão, mesmo sob cargas pesadas e ambientes extremos.
• A tela sensível ao toque atualizada facilita o monitoramento e o ajuste dos sistemas.
• Soluções de armazenamento dedicadas para itens do dia a dia, garantindo comodidade, organização, conforto e espaço de movimentação para o operador.
CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA INTEGRADAS

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA INTEGRADAS

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA INTEGRADAS

• O sistema de detecção da presença do operador acionará o freio de estacionamento se a marcha estiver engatada e o operador não estiver sentado.
• Há retrovisores adicionais à disposição para aumentar a visibilidade na dianteira da máquina; as exibições da tela sensível ao toque aproveitam a câmera de ré (padrão).
• A direção secundária será ativada automaticamente se baixa pressão for detectada no sistema principal.
• A cabine tem sistemas integrados de proteção contra acidentes de capotagem e queda de objetos.
• O software assistente de estabilidade monitora ângulos de trator, reboque e inclinação de maneira independente, o que aumenta a conscientização do operador em relação à estabilidade durante a operação.
• Os alarmes visuais e sonoros avisarão o operador em caso de aproximação de um ângulo instável; o içamento é interrompido automaticamente.
• O sistema assistente em rampa reduz o potencial de descida ao reter automaticamente os freios quando parado em uma inclinação.

Especificações de Produto para 740

Modelo do motor Cat® C15 Cat® C15
Potência Bruta (SAE J1995) 449 hp 335 kW
Potência Líquida (SAE J1349) 434 hp 324 kW
Potência do Motor (ISO 14396) 443 hp 330 kW
Diâmetro interno 5.4 pol 137 mm
Curso 6.75 pol 171.5 mm
Cilindrada 926 pol³ 15.2 l
Observação (1) A potência anunciada é testada a 1,700 rpm. A potência anunciada é testada a 1,700 rpm.
Observação (2) A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (3) A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador em velocidade mínima. A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador em velocidade mínima.
Observação (4) A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 324 kW (434 HP) segundo as condições de referência SAE. A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 324 kW (434 HP) segundo as condições de referência SAE.
Observação (5) Existem duas opções de emissões do motor disponíveis: 1. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. 2. Configuração não certificada equivalente ao Tier 2 da EPA dos EUA e ao Estágio II da UE. Existem duas opções de emissões do motor disponíveis: 1. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. 2. Configuração não certificada equivalente ao Tier 2 da EPA dos EUA e ao Estágio II da UE.
Não Há Redução de Potência do Motor Abaixo 10000 pé 3050 m
Torque Máximo Bruto do Motor (SAE J1995) 1711 lb-pé 2320 N·m
Torque Máximo Líquido do Motor (SAE J1349) 1670 lb-pé 2264 N·m
Velocidade em Torque Máximo 1200 r/min 1200 r/min
Carga Útil Nominal 40 ton (US) 36.3 t
Coroada (SAE 2:1) 29.7 yd³ 22.7 m³
Rasa 23.2 yd³ 17.7 m³
Porta Traseira Coroada SAE 2:1 31.9 yd³ 24.4 m³
Porta Traseira Rasa 23.4 yd³ 17.9 m³
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). Consulte o rótulo ou manual de instruções para identificação do gás. • Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 1,1 kg (2,4 lb) de refrigerante, o que tem uma equivalência de CO2 de 1,716 toneladas métricas (1,891 toneladas). O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). Consulte o rótulo ou manual de instruções para identificação do gás. • Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 1,1 kg (2,4 lb) de refrigerante, o que tem uma equivalência de CO2 de 1,716 toneladas métricas (1,891 toneladas).
Avanço – 1 4 milha/h 6.4 km/h
Avanço – 2 5.3 milha/h 8.5 km/h
Avanço – 3 7.3 milha/h 11.5 km/h
Avanço – 4 9.2 milha/h 14.8 km/h
Avanço – 5 12.2 milha/h 19.7 km/h
Avanço - 6 14.9 milha/h 24 km/h
Avanço - 7 20.6 milha/h 33.1 km/h
Avanço - 8 24.7 milha/h 39.8 km/h
Avanço - 9 35.7 milha/h 57.5 km/h
Ré – 1 4.2 milha/h 6.8 km/h
Ré – 2 9.8 milha/h 15.7 km/h
Parte Interna da Cabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Observação (1) O nível de pressão sonora dinâmica para o operador declarado é de 72 dB(A) quando a norma "ISO 6396:2008" é usada a fim de medir o valor para uma cabine fechada. A medida foi realizada a 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar em velocidades do ventilador de arrefecimento diferentes. As medições foram realizadas com as portas e os vidros da cabine fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. O nível de pressão sonora dinâmica para o operador declarado é de 72 dB(A) quando a norma "ISO 6396:2008" é usada a fim de medir o valor para uma cabine fechada. A medida foi realizada a 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de ruído pode variar em velocidades do ventilador de arrefecimento diferentes. As medições foram realizadas com as portas e os vidros da cabine fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado.
Observação (2) A proteção auricular talvez seja necessária durante a operação com um compartimento do operador e uma cabine abertos ou quando não devidamente mantidos com as portas/janelas abertas por períodos prolongados ou em ambientes barulhentos. A proteção auricular talvez seja necessária durante a operação com um compartimento do operador e uma cabine abertos ou quando não devidamente mantidos com as portas/janelas abertas por períodos prolongados ou em ambientes barulhentos.
Eixo Frontal - Vazio 42097 lb 19095 kg
Eixo Central - Vazio 14958 lb 6785 kg
Eixo Traseiro - Vazio 14727 lb 6680 kg
Total - Vazio 71782 lb 32560 kg
Eixo Dianteiro – Carga Nominal 7002 lb 3176 kg
Eixo Central – Carga Nominal 36513 lb 16562 kg
Eixo Traseiro – Carga Nominal 36513 lb 16562 kg
Total – Carga Nominal 80028 lb 36300 kg
Eixo Frontal - Carregado 49099 lb 22271 kg
Eixo Central - Carregado 51471 lb 23347 kg
Eixo Traseiro - Carregado 51240 lb 23242 kg
Total - Carregado 151810 lb 68860 kg
Tipo Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade Aço resistente a desgaste Brinell HB450 de alta durabilidade
Armação Frontal 0.28 pol 7 mm
Chapa Base 0.51 pol 13 mm
Chapas Laterais 0.43 pol 11 mm
Tanque de Combustível 145.3 gal (EUA) 550 l
Sistema de Arrefecimento 23.7 gal (EUA) 90 l
Tanque de Arrefecimento do Freio 17.7 gal (EUA) 67 l
Sistema Hidráulico da Direção/Guincho 36.9 gal (EUA) 140 l
Cárter do Motor 13.7 gal (EUA) 52 l
Transmissão - OTG 19.8 gal (EUA) 75 l
Comando Final – Cada 1.3 gal (EUA) 5 l
Eixos - Cada 15.8 gal (EUA) 60 l
Tempo de Levantamento 12 s 12 s
Tempo de Abaixamento 12 s 12 s
Freios ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011
Cabine - FOPS ISO 3449 Level II - 2005 ISO 3449 Level II - 2005
Cabine - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Direção ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
Dimensões de Curva - Ângulo de Direção - Esquerda/Direita 45° 45°
Dimensões de Curva - Raio de Curva SAE 303 pol 7698 mm
Dimensões de Curva - Raio de Folga 330 pol 8395 mm
Dimensões de Curva - Raio Interno 156 pol 3960 mm
Dimensões de Curva - Largura do Corredor 220 pol 5595 mm
Observação Dimensões para máquinas equipadas com pneus 29.5 R25. Dimensões para máquinas equipadas com pneus 29.5 R25.
De uma posição travada à outra 4,75 segundos @ 60 rpm 4,75 segundos @ 60 rpm
Escavadeira Hidráulica: 374 - Passadas 3-4 3-4
Escavadeira Hidráulica: 352 - Passadas 5-6 5-6
Carregadeira: 972 - Passadas 3 3
Carregadeira: 966 - Passadas 4-5 4-5
Carregadeira: 962 - Passadas 5 5
Observação Uma compatibilidade excelente do sistema, que dá a você uma importante vantagem em relação à produtividade. O 740 GC é uma excelente combinação para as Escavadeiras Hidráulicas Cat 374 e 352; e para as Carregadeiras Cat 972, 966 e 962. O resultado desta combinação das ferramentas de carregamento e transporte é o aumento da produção e a redução de custos do sistema por unidade de volume movimentada. Uma compatibilidade excelente do sistema, que dá a você uma importante vantagem em relação à produtividade. O 740 GC é uma excelente combinação para as Escavadeiras Hidráulicas Cat 374 e 352; e para as Carregadeiras Cat 972, 966 e 962. O resultado desta combinação das ferramentas de carregamento e transporte é o aumento da produção e a redução de custos do sistema por unidade de volume movimentada.

740 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Janelas de vidro:
    – Frontais com vidro laminado e matizado
    – Laterais e traseira com vidro reforçado e matizado
  • Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades, intermitentes (frontais)
  • Aquecedor e desembaçador com ventilador de quatro velocidades
  • Retrovisores: externos
  • Monitor de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Velocidade e direção selecionadas
    – Velocidade ou mudança automática
    – Manual de Operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Falha da direção primária
    – Advertência do cinto de segurança
    – Advertência de falha da direção secundária
    – Fonte de energia da direção secundária engatada
    – Horômetro
    – Retardador ativo
  • Quebra-sol
  • Volante de direção inclinável e telescópico
  • Armazenamento:
    – Porta-copos
    – Porta-garrafas (embaixo do assento secundário)
    – Espaço de armazenamento embaixo do assento
    – Porta-documentos na porta
    – Espaço de armazenamento atrás do assento
    – Gancho para casaco
  • Ar-condicionado
  • Respiros de ar ajustáveis
  • Assentos:
    – Operador: totalmente ajustável, suspensão a ar
    – Treinador: acolchoado com cinto abdominal
  • Direção secundária - eletro-hidráulica
  • Monitor com tela sensível ao toque incorporando a entrada de vídeo da câmera retrovisora
  • Janelas (vidro fumê) com abertura nos dois lados
  • Seleção de marcha e alavanca de controle da báscula combinadas
  • O sistema de monitoramento de operações da máquina inclui:
    – Luz indicadora de ação
    – Pressão do óleo do motor
    – Sistema de direção primário
    – Sinal de seta à esquerda e à direita
    – Farol alto
    – Temperatura do líquido arrefecedor
    – Tacômetro
    – Freio de estacionamento
    – Nível de combustível
    – Temperatura do óleo da transmissão
    – Sistema de freio
    – Retenção da transmissão
    – Controle da báscula
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Falha da transmissão
    – Sistema de controle de tração
    – Luz de inspeção do motor

TECNOLOGIA

  • Cat Detect com Assistência para Estabilidade
  • Product Link Duplo PLE683

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Buzina
  • Duas baterias livres de manutenção
  • Sistema elétrico: 24 V, 10 A, conversor de 24 para 12 V
  • Sistemas de iluminação:
    – Interior da cabine
    – Dois faróis
    – Dois marcadores de largura
    – Duas luzes de ré
    – Luz de trabalho/luz de acesso da cabine
    – Duas luzes de freio/lanterna traseira
    – Indicadores de direção frontal e traseira
  • Chave geral principal
  • Tomada de partida remota (cabos não incluídos)

TREM DE FORÇA

  • Retardador Automático: freio de compressão motor e hidráulico
  • Motor Cat C15
  • Três eixos, tração nas seis rodas
  • Transmissão CX38
  • Transmissão de mudança automática de nove velocidades de avanço e duas de ré
  • Diferenciais: padrão com travas automáticas do diferencial do eixo transversal e entre eixos
  • Freios fechados, imersos em óleo e de circuito duplo - todas as rodas

SEGURANÇA

  • Alarme de ré
  • Câmera de visão traseira
  • Cabine ROPS/FOPS com estrutura protetora contra acidentes de capotagem/estrutura protetora contra queda de objetos

PROTETORES

  • Proteção contra derramamentos na báscula frontal, parte integrante da carroceria fabricada
  • Vidro traseiro
  • Cárter
  • Radiador

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Proteção contra vandalismo: tampas com trinco
  • Válvulas de amostra Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Seis pneus 29.5 R25
  • Para-lamas: montados no arco da roda e no chassi, com dispositivos de fixação para transporte

740 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Espelhos, motorizados e aquecidos
  • Vidro infravermelho - cabine com temperatura ambiente elevada
  • Cortinas
  • Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades (traseiros)
  • Cinto de segurança do operador, quatro pontos
  • Assento, aquecido/refrigerado
  • Rádio, sistema estéreo Bluetooth®

TECNOLOGIA

  • Sistema de Monitor de Balança Cat®
  • Product Link Celular PLE643
  • Sistema de Segurança da Máquina (MSS)

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Aquecedor do bloco de motor
  • Luzes de trabalho LED montadas no teto
  • Farol intermitente de LED
  • Partida a éter

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Kit de partida em baixas temperaturas
  • Porta traseira tipo tesoura
  • Aditivo de combustível - antiparafina
  • Instalação da lubrificação automática para lubrificação automática dos rolamentos
  • Abastecimento rápido de combustível
  • Distância padrão entre eixos do chassi simples (sem báscula)
  • Escoras das rodas
  • Revestimentos de carroceria
  • Carroceria adaptada ao calor do escape
  • Distância longa entre eixos do chassi simples (sem báscula)
  • Líquido arrefecedor para temperaturas baixas (-51 °C/-60 °F)
  • Isolamento acústico

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat Detect com Assistência para Estabilidade aumenta o nível de percepção da estabilidade da máquina durante a operação, alertando o operador se a máquina estiver se aproximando de um ângulo não seguro, resultando em última análise em segurança e tempo de atividade da máquina.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 740 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caminhão Articulado de Três Eixos 740

Caminhão Articulado de Três Eixos 740

Caminhão Articulado de Três Eixos 740

Caminhão Articulado de Três Eixos 740

Caminhão Articulado de Três Eixos 740

Caminhão Articulado de Três Eixos 740

Caminhão Articulado de Três Eixos 740
Caminhão Articulado de Três Eixos 740
Caminhão Articulado de Três Eixos 740
Caminhão Articulado de Três Eixos 740
Caminhão Articulado de Três Eixos 740
Caminhão Articulado de Três Eixos 740