Motor
Modelo do Motor | Cat® C15 Cat® C15 |
Diâmetro Interno | 5.4 pol 137 mm |
Curso | 6.75 pol 171.5 mm |
Deslocamento | 926 pol³ 15.2 l |
Emissões | O motor C15 emite em níveis equivalentes ao Tier 2/Estágio II ou ao Tier 3/Estágio IIIA. O motor C15 emite em níveis equivalentes ao Tier 2/Estágio II ou ao Tier 3/Estágio IIIA. |
Potência Líquida – SAE J1349 | 434 HP 324 kW |
Potência Líquida – ISO 14396 | 443 HP 330 kW |
Potência Bruta – SAE J1995 | 449 HP 335 kW |
Torque Máximo Bruto do Motor (SAE J1995) | 1711 pé·lbf 2320 Nm |
Torque Máximo Líquido do Motor (SAE J1349) | 1670 pé·lbf 2264 Nm |
Velocidade em Torque Máximo | 1200 r/min 1200 r/min |
Não Há Redução de Potência do Motor Abaixo | 10000 pés 3050 m |
Modelo do Motor – Equivalente ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE ou ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE | Cat C15 Cat C15 |
Observação (2) | A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador à velocidade mínima. A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador à velocidade mínima. |
Observação (1) | As classificações de potência aplicam-se à rotação nominal de 1.700 rpm quando testadas nas condições estabelecidas pelo padrão especificado. As classificações de potência aplicam-se à rotação nominal de 1.700 rpm quando testadas nas condições estabelecidas pelo padrão especificado. |
Observação (3) | A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 324 kW (434 HP) segundo as condições de referência SAE. A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 324 kW (434 HP) segundo as condições de referência SAE. |