Equipamento 730 Produtividade Eficiente

Recursos em um Instante

MAXIMIZE O DESEMPENHO
TRANSMISSÃO DE GRAU INDUSTRIAL
CONTROLES AUTOMÁTICOS
EFICIÊNCIA AVANÇADA
TRABALHE NA CABINE COMFORT
FABRICADA PARA A OPERAÇÃO
CONSTRUÇÃO REFORÇADA
TECNOLOGIA QUE TRABALHA PARA VOCÊ

Especificações de Produto para 730

Motor

Pesos

Capacidades da Báscula

Transmissão

Níveis de Ruído

Pesos Operacionais

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Guincho da Báscula

Direção

Padrões

Chapa da Caçamba

Círculo de Curva

Espessura da Chapa da Caçamba

Sintonia Ideal de Passagem entre Pá-carregadeira/Caminhão

730 Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Aquecedor e desembaçador com ventilador de quatro velocidades
  • Assentos:
    – Operador: suspensão a ar, totalmente ajustável
    – Instrutor: acolchoado com cinto de segurança abdominal
  • Seleção de marcha e alavanca de controle da báscula combinadas
  • Espelhos: arranjo extensivo para melhorar a visibilidade
  • Armazenamento:
    – Porta-copos
    – Porta-garrafas
    – Espaço de armazenamento embaixo do assento
    – Porta-documentos na porta
    – Espaço de armazenamento atrás do assento do operador
    – Gancho para casaco
  • O sistema de monitoramento de operações da máquina inclui:
    – Luz indicadora de ação
    – Pressão do óleo do motor
    – Sistema de direção primário
    – Sinal de seta à esquerda e à direita
    – Farol alto
    – Temperatura do líquido arrefecedor
    – Tacômetro
    – Freio de estacionamento
    – Nível de combustível
    – Temperatura do óleo da transmissão
    – Sistema de freio
    – Retenção da transmissão
    – Controle da báscula
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Falha da transmissão
    – Sistema de controle de tração
    – Luz de inspeção do motor
  • Monitor de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Velocidade e direção selecionadas
    – Velocidade ou mudança automática
    – Revisão do Manual de Operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Advertência de falha da direção primária
    – Advertência do cinto de segurança
    – Advertência de falha da direção secundária
    – Sistema de Segurança da Máquina (MSS, Machine Security System)
    – Fonte de energia da direção secundária engatada
    – Horômetro
    – Retardador ativo
  • Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades, intermitentes (frontais)
  • Volante de direção inclinável e telescópico
  • Monitor com tela sensível ao toque incorporando a entrada de vídeo da câmera retrovisora
  • Direção secundária - eletro-hidráulica
  • Quebra-sol
  • Janelas com abertura nos dois lados, vidros matizados
  • Cinto de segurança retrátil: Assento do operador e segundo assento
  • Respiros de ar ajustáveis
  • Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades (traseiros)
  • Ar-condicionado com refrigerante R134A
  • Janelas de vidro:
    – Frontais com vidro laminado e matizado
    – Laterais e traseira com vidro reforçado e matizado

TECNOLOGIAS CAT

  • Cat Detect com Assistência para Estabilidade
  • Product Link

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Duas baterias livres de manutenção
  • Buzina
  • Sistemas de iluminação:
    – Interior da cabine
    – Dois faróis
    – Dois marcadores de largura
    – Duas luzes de ré
    – Luz de trabalho
    – Duas luzes de freio/lanterna traseira
    – Indicadores de direção frontal e traseira
  • Sistema elétrico: 24 Volts, conversor de 24 a 12 Volts – 10 A
  • Tomada de partida remota (cabos não incluídos)
  • Chave geral principal

TREM DE FORÇA

  • Motor Cat C13
  • Três eixos, tração nas seis rodas
  • Retardador: freio de compressão do motor
  • Diferenciais: padrão com travas automáticas do diferencial do eixo transversal e entre eixos
  • Transmissão com mudança automática de seis velocidades de avanço e uma de ré
  • Freios fechados, imersos em óleo e de circuito duplo - todas as rodas

SEGURANÇA

  • Alarme de ré
  • Câmera retrovisora
  • Cabine com ROPS/FOPS

PROTETORES

  • Radiador
  • Cárter
  • Vidro traseiro
  • Eixo
  • Proteção contra derramamentos na báscula frontal, parte integrante da carroceria fabricada

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Para-lamas: montados no arco da roda e no chassi, com dispositivos de fixação para transporte
  • Pneus, seis 23.5R25, radiais
  • Proteção contra vandalismo: tampas com trinco
  • Válvulas de amostragem S·O·S
  • Isolamento acústico (de fábrica apenas na Europa)

730 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Aditivo de combustível - antiparafina
  • Sistema estéreo de rádio Bluetooth
  • Escoras das rodas
  • Pneus, seis 750/65R25, radiais
  • Abastecimento rápido de combustível
  • Carroceria adaptada ao calor do escape
  • Porta traseira tipo tesoura
  • Farol intermitente de LED
  • Luzes de trabalho de Descarga de Alta Intensidade (HID, High Intensity Discharge) montadas no teto
  • Product Link Elite: PLE631 (satélite), PLE641 (celular). O Product Link é opcional.
  • Sistema de monitoramento da carga útil Cat Production Measurement
  • Distância longa entre eixos do chassi simples (sem báscula)
  • Vidro infravermelho - cabine com temperatura ambiente elevada
  • Retrovisor aquecido com espelhos motorizados
  • Partida a éter
  • Distância padrão entre eixos do chassi simples (sem báscula)
  • Instalação da lubrificação automática para lubrificação automática dos rolamentos
  • Cinto de segurança de quatro pontos
  • Revestimentos de carroceria
  • Aquecedor do bloco de motor
  • Kit de partida em baixas temperaturas
  • Cortinas
  • Líquido arrefecedor para temperaturas baixas (-51 °C/-60 °F)
  • Assento aquecido/arrefecido
  • Isolamento acústico (de fábrica apenas na Europa)
  • Sistema de Segurança da Máquina (MSS)

Veja como 730 se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Detect com Assistência para Estabilidade

    O Cat Detect com Assistência para Estabilidade aumenta o nível de percepção da estabilidade da máquina durante a operação, alertando o operador se a máquina estiver se aproximando de um ângulo não seguro, resultando em última análise em segurança e tempo de atividade da máquina.

O Cat Detect com Assistência para Estabilidade aumenta o nível de percepção da estabilidade da máquina durante a operação, alertando o operador se a máquina estiver se aproximando de um ângulo não seguro, resultando em última análise em segurança e tempo de atividade da máquina.

  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

  • Caminhões Articulados Cat

    A Cat® Production Measurement oferece pesagem de carga útil em tempo real para ajudar os operadores a otimizar o potencial de transporte e a maximizar a produtividade. O rastreamento automatizado ajuda os gerentes de locais a monitorar a movimentação de material e as métricas de eficiência para gerenciar a produção, melhorar a eficiência do local de trabalho e reduzir custos.

A Cat® Production Measurement oferece pesagem de carga útil em tempo real para ajudar os operadores a otimizar o potencial de transporte e a maximizar a produtividade. O rastreamento automatizado ajuda os gerentes de locais a monitorar a movimentação de material e as métricas de eficiência para gerenciar a produção, melhorar a eficiência do local de trabalho e reduzir custos.

Confira as Ofertas Atuais para  730

Exibir Mais Ofertas