Motor
Modelo do Motor | Cat® C13 Cat® C13 |
Diâmetro Interno | 5.1 pol 130 mm |
Curso | 6.2 pol 157 mm |
Deslocamento | 763 pol³ 12.5 l |
Potência Líquida – ISO 14396 | 370 HP 276 kW |
Potência Líquida – SAE J1349 | 367 HP 274 kW |
Torque Máximo Bruto do Motor (SAE J1995) | 1350 pé·lbf 1830 Nm |
Potência Bruta – SAE J1995 | 375 HP 280 kW |
Não Há Redução de Potência do Motor Abaixo | 13100 pés 3990 m |
Velocidade em Torque Máximo | 1200 r/min 1200 r/min |
Observação (1) | As classificações de potência aplicam-se à velocidade nominal de 1.800 rpm quando testadas nas condições estabelecidas pelo padrão especificado. As classificações de potência aplicam-se à velocidade nominal de 1.800 rpm quando testadas nas condições estabelecidas pelo padrão especificado. |
Emissões | O 730 EJ atende aos padrões de emissões do Tier 2/Estágio II ou do Tier 3/Estágio IIIA. O 730 EJ atende aos padrões de emissões do Tier 2/Estágio II ou do Tier 3/Estágio IIIA. |
Observação (3) | A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 274 kW (367 HP) segundo as condições de referência SAE. A potência líquida com o ventilador operando à velocidade máxima é de 274 kW (367 HP) segundo as condições de referência SAE. |
Observação (2) | A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador à velocidade mínima. A potência líquida divulgada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador à velocidade mínima. |
Modelo do Motor – Equivalente ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE ou ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE | Cat C13 Cat C13 |
Torque Máximo Líquido do Motor (ISO 14396) | 1335 pé·lbf 1810 Nm |