Caminhões Articulados 735 Produtividade Eficiente

Recursos em um Instante

MAXIMIZE O DESEMPENHO
CONTROLES AUTOMÁTICOS
CONSTRUÇÃO REFORÇADA
CONFORTO E CONTROLE DO OPERADOR
FABRICADA PARA A OPERAÇÃO
TECNOLOGIA QUE TRABALHA PARA VOCÊ
PORQUE O TEMPO DE ATIVIDADE CONTA
FUTURO MAIS SUSTENTÁVEL
RECURSOS DE SEGURANÇA INTEGRADOS

Especificações de Produto para 735

Motor

Pesos

Capacidades da Báscula

Transmissão

Níveis de Ruído

Pesos Operacionais

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Guincho da Báscula

Direção

Padrões

Chapa da Caçamba

Círculo de Curva

Espessura da Chapa da Caçamba

Sintonia Ideal de Passagem entre Pá-carregadeira/Caminhão

735 Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades (traseiros)
  • O sistema de monitoramento de operações da máquina inclui:
    – Luz indicadora de ação
    – Pressão do óleo do motor
    – Sistema de direção primário
    – Sinal de seta à esquerda e à direita
    – Farol alto
    – Temperatura do líquido arrefecedor
    – Tacômetro
    – Freio de estacionamento
    – Nível de combustível
    – Temperatura do óleo da transmissão
    – Sistema de freio
    – Retenção da transmissão
    – Controle da báscula
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Falha da transmissão
    – Sistema de controle de tração
    – Luz de inspeção do motor
  • Monitor de Cristal Líquido (LCD):
    – Indicador de alerta
    – Marcha e direção selecionadas
    – Velocidade ou mudança automática
    – Revisão do Manual de Operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Advertência de falha na direção primária
    – Advertência do cinto de segurança
    – Advertência de falha na direção secundária
    – Filtro de regeneração do Filtro para Particulados de Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Sistema de Segurança da Máquina (MSS, Machine Security System)
    – Fonte de energia da direção secundária engatada
    – Horômetro
    – Retardador ativo
  • Armazenamento:
    – Porta-copos
    – Porta-garrafas
    – Espaço de armazenamento embaixo do assento
    – Porta-documentos na porta
    – Espaço de armazenamento atrás do assento do operador
    – Gancho para casaco
  • Direção secundária - eletro-hidráulica
  • Aquecedor e desembaçador com ventilador de quatro velocidades
  • Seleção de marcha e alavanca de controle da báscula combinadas
  • Monitor com tela sensível ao toque incorporando a entrada de vídeo da câmera retrovisora
  • Volante de direção inclinável e telescópico
  • Espelhos: arranjo extensivo para melhorar a visibilidade
  • Ar-condicionado com refrigerante R134A
  • Limpador e lavador de para-brisas, duas velocidades, intermitentes (frontais)
  • Assentos:
    – Operador: suspensão a ar, totalmente ajustável
    – Instrutor: acolchoado com cinto de segurança abdominal
  • Janelas de vidro:
    – Frontais com vidro laminado e matizado
    – Laterais e traseira com vidro reforçado e matizado
  • Respiros de ar ajustáveis
  • Cinto de segurança retrátil: Assento do operador e segundo assento
  • Janelas com abertura lateral, vidros matizados
  • Quebra-sol

TECNOLOGIAS CAT

  • Product Link
  • Cat Detect com Assistência para Estabilidade

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Sistemas de iluminação:
    – Interior da cabine
    – Dois faróis
    – Dois marcadores de largura
    – Duas luzes de ré
    – Luz de trabalho/luz de acesso da cabine
    – Duas luzes de freio/lanterna traseira
    – Indicadores de direção frontal e traseira
  • Chave geral principal
  • Buzina
  • Sistema elétrico: 24 Volts, conversor de 24 a 12 Volts – 10 A
  • Tomada de partida remota (cabos não incluídos)
  • Duas baterias livres de manutenção

TREM DE FORÇA

  • Freios fechados, imersos em óleo e de circuito duplo - todas as rodas
  • Três eixos, tração nas seis rodas
  • Transmissão com mudança automática de seis velocidades de avanço e uma de ré
  • Diferenciais: padrão com travas automáticas do diferencial do eixo transversal e entre eixos
  • Motor Cat C13
  • Retardador: freio de compressão do motor
  • Módulo de Emissões Limpas (CEM, Clean Emission Module) Cat e pacote de pós-tratamento do escape

SEGURANÇA

  • Alarme de ré
  • Cabine com ROPS/FOPS
  • Câmera retrovisora

PROTETORES

  • Cárter
  • Eixo
  • Radiador
  • Proteção contra derramamentos na báscula frontal, parte integrante da carroceria fabricada
  • Vidro traseiro

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Válvulas de amostragem S·O·S
  • Pneus, seis 750/65 R25
  • Proteção contra vandalismo: tampas com trinco
  • Para-lamas: montados no arco da roda e no chassi, com dispositivos de fixação para transporte
  • Isolamento acústico (de fábrica apenas na Europa)

735 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Sistema estéreo de rádio Bluetooth
  • Líquido arrefecedor para temperaturas baixas (-51 °C/-60 °F)
  • Cinto de segurança de quatro pontos
  • Abastecimento rápido de combustível
  • Porta traseira tipo tesoura
  • Product Link Elite: PLE631 (satélite), PLE641 (celular). O Product Link é opcional.
  • Farol intermitente de LED
  • Cortinas
  • Aquecedor do bloco de motor
  • Revestimentos de carroceria
  • Carroceria adaptada ao calor do escape
  • Kit de partida em baixas temperaturas
  • Partida a éter
  • Luzes de trabalho de Descarga de Alta Intensidade (HID, High Intensity Discharge) montadas no teto
  • Escoras das rodas
  • Assento aquecido/arrefecido
  • Sistema de monitoramento da carga útil Cat Production Measurement
  • Distância padrão entre eixos do chassi simples (sem báscula)
  • Instalação da lubrificação automática para lubrificação automática dos rolamentos
  • Sistema de Segurança da Máquina (MSS)
  • Distância longa entre eixos do chassi simples (sem báscula)
  • Retrovisor aquecido com espelhos motorizados
  • Aditivo de combustível - antiparafina
  • Isolamento acústico (de fábrica apenas na Europa)
  • Vidro infravermelho - cabine com temperatura ambiente elevada

Veja como 735 se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Detect com Assistência para Estabilidade

    O Cat Detect com Assistência para Estabilidade aumenta o nível de percepção da estabilidade da máquina durante a operação, alertando o operador se a máquina estiver se aproximando de um ângulo não seguro, resultando em última análise em segurança e tempo de atividade da máquina.

O Cat Detect com Assistência para Estabilidade aumenta o nível de percepção da estabilidade da máquina durante a operação, alertando o operador se a máquina estiver se aproximando de um ângulo não seguro, resultando em última análise em segurança e tempo de atividade da máquina.

  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

  • Caminhões Articulados Cat

    A Cat® Production Measurement oferece pesagem de carga útil em tempo real para ajudar os operadores a otimizar o potencial de transporte e a maximizar a produtividade. O rastreamento automatizado ajuda os gerentes de locais a monitorar a movimentação de material e as métricas de eficiência para gerenciar a produção, melhorar a eficiência do local de trabalho e reduzir custos.

A Cat® Production Measurement oferece pesagem de carga útil em tempo real para ajudar os operadores a otimizar o potencial de transporte e a maximizar a produtividade. O rastreamento automatizado ajuda os gerentes de locais a monitorar a movimentação de material e as métricas de eficiência para gerenciar a produção, melhorar a eficiência do local de trabalho e reduzir custos.

Confira as Ofertas Atuais para  735

Exibir Mais Ofertas