Mesa Vibratória SE60 V XW

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A SE60 V XW oferece texturas de mantas extremamente apertadas, com altas densidades. Ela utiliza extensores montados na parte traseira, placas da mesa vibratória e tem uma faixa de pavimentação de 3 a 10 m (9 pés 10 pol a 33 pés). Ela se destaca em rodovias interestaduais, estradas, pistas de aeroportos e outras aplicações de largura ampla.

Peso

Unidades:
Peso Padrão 8973.0 lb 4070.0 kg Less

Especificação de Operação

Largura Máxima de Pavimentação 33.0 pés 10.0 m Less
Faixa Padrão de Pavimentação 3 a 6 m (9 pés 10 pol a 19 pés 6 pol) 3 a 6 m (9 pés 10 pol a 19 pés 6 pol) Less
Tempo de Aquecimento - Largura Padrão 15 minutos 15 minutos Less
Tempo de Aquecimento - Largura Máxima 25 minutos 25 minutos Less
Profundidade Máxima de Pavimentação 12.0 pol 305.0 mm Less
Faixa de Altura do Extensor -20 a +50 mm -20 a +50 mm Less
Intervalo da Coroa -4% a +10% -4% a +10% Less
Faixa de Inclinação do Extensor -3% a +10% -3% a +10% Less
Faixa de Velocidade de Vibração 0 a 3.000 rpm 0 a 3.000 rpm Less

Dimensões

Largura da Placa da Mesa - parte frontal à traseira 16.0 pol 407.0 mm Less
Largura de Transporte - Comportas da Extremidade Dobradas 9.85 pés 3000.0 mm Less
Comprimento de Transporte - Trator e Mesa 22.6 pés 6910.0 mm Less

Aquecimento Rápido

O gerador integrado de 70 kW do trator, combinado com o sistema de aquecimento da mesa tecnologicamente avançado, garante uma distribuição rápida e uniforme do calor. O tempo de aquecimento de 15 minutos em larguras padrão pode levar a uma produção diária maior e reduzir o consumo de combustível devido ao menor tempo de espera para as placas da mesa atingirem a temperatura pré-ajustada.


Monitoramento Exclusivo

O exclusivo sistema do gerador monitora os elementos de aquecimento quanto a condições de falha, a fim de ajudar a planejar eventos de manutenção programada. Além disso, o monitoramento das zonas de temperatura permite que o aquecimento continue no caso de falha no sensor e indicadores de advertência são fornecidos através das telas de LCD.


Mais Controle

Os extensores são equipados com 2 faixas de velocidade e controle proporcional para melhor desempenho em torno de obstáculos. O controle suspenso localizado nos extensores permite que os operadores executem funções remotamente. O ajuste da relação da esteira pode ser feito do painel de controle da mesa ao utilizar o sistema de alimentação de 2 sensores, a fim de manter a altura ideal do material na frente da mesa.


Controle de Nivelamento Cat Integrado

O Controle de Nivelamento Cat integrado de fábrica permite que a equipe opere a partir do trator ou de um dos consoles da mesa. Um modo de tela dividida permite que os operadores da mesa trabalhem de um único lado ou de cada lado da mesa. Isso é especialmente útil ao treinar novos operadores e quando a equipe está atarefada com vários serviços no local de trabalho.


Ajuste Simples

Controles elétricos para coroa, inclinação e altura possibilitam o ajuste em movimento nas larguras máxima e padrão. Os exclusivos reguladores da placa da mesa na extremidade de reboque, bem como as estruturas usinadas da mesa, ajudam a otimizar a vida útil da placa e simplificam os procedimentos de nivelamento.


Fácil Manutenção, Maior Durabilidade

Consoles resistentes à água e telas de LCD asseguram o desempenho em condições adversas, e teclado com interruptores para milhões de ciclos e suportes vibratórios a banho de óleo proporcionam confiabilidade a longo prazo. Os elementos de aquecimento se deslizam para facilitar a substituição.


Pacotes de Pavimentação Extra Largos

O SE60 V XW pode ser equipado com pacotes de extensão que pavimentam até 10 m (33 pés). Controles elétrico para coroa, inclinação e altura da extensão possibilitam o fácil ajuste, melhorando a textura e a qualidade da manta. Um exclusivo sistema de fixação utiliza controles elétricos para fixar as extensões, eliminando a necessidade de outros dispositivos de levantamento.