Mesa com Barra Tamper SE50 VT (A42)

Mesa com Barra Tamper SE50 VT (A42) Mesas

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Padrão
6898 lb
3129 kg
Faixa Padrão de Pavimentação
2,55 a 5 m (8 pés 4 pol a 16 pés 4 pol)
2,55 a 5 m (8 pés 4 pol a 16 pés 4 pol)
Faixa Máxima de Pavimentação
25 pé
7.64 m

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Versatilidade da Aplicação

Versatilidade da Aplicação

        
  • Aplicações usuais incluem estradas urbanas e rurais, ruas, aeroportos, rodovias e estradas interestaduais
  •     
  • A faixa de pavimentação padrão de 2,55 a 5 m (8 pés 4 pol a 16 pés 4 pol) oferece um excelente desempenho ao mudar as larguras de pavimentação para aplicações de pavimentação de ruas urbanas e rodovias
  •     
  • Extensões aparafusadas simples oferecem uma largura de pavimentação máxima de 7,64 m (25 pés)
Assistente de Partida da Pavimentação

Assistente de Partida da Pavimentação

        
  • O Assistente de Partida da Pavimentação salva os perfis de configuração para uso repetido em locais de trabalho futuros; para isso, basta ativar o perfil para uma configuração rápida para uma única pessoa
  •     
  • As preferências de configuração incluem: velocidade do tamper, altura do ponto de reboque, temperatura de aquecimento da mesa, velocidade da pavimentação, largura da pavimentação, profundidade da pavimentação, coroa, altura do extensor (opção elétrica), auxílio da mesa e recursos de travamento da mesa
  •     
  • Os recursos de configuração estão localizados no monitor esquerdo da mesa e também podem ser visualizados no monitor direito da mesa e nos monitores do trator
Operação Simples

Operação Simples

        
  • Os visores de operação podem ser ajustados para requisitos de idiomas específicos com diversas opções disponíveis
  •     
  • Com 2 velocidades exclusivas, o controle proporcional do extensor proporciona ajuste suave ao fazer a transição das larguras de pavimentação
  •     
  • Os consoles que operam a mesa são equipados com o ajuste de proporção para as brocas e esteiras, oferecendo a capacidade de modificar o fluxo de material
  •     
  • Os controles elétricos opcionais da altura da extensão permitem que os operadores gerenciem rapidamente a qualidade da manta
  •     
  • Os reguladores da placa da mesa na extremidade de reboque ajudam a manter um plano uniforme em toda a largura da mesa a fim de aprimorar a qualidade de pavimentação e a ampliar a vida útil da placa da mesa
Fluxo de Material Regular

Fluxo de Material Regular

        
  • Os perfis de placa do defletor e a barra tamper aprimorados fornecem um fluxo regular para as placas da mesa
  •     
  • A profundidade da placa de mesa de 324 mm (12,75 pol) tanto na principal quanto nos extensores proporcionam estabilidade e boas texturas de manta
  •     
  • A opção de comporta na extremidade aquecida ajuda a impedir que o material cole, resultando em melhor perfil de borda e capacidade de correspondência de junção
Distribuição Uniforme e Rápida de Calor

Distribuição Uniforme e Rápida de Calor

        
  • O gerador montado no trator e acionado por correia fornece um rápido aquecimento da placa da mesa para partidas rápidas
  •     
  • O sistema de aquecimento elétrico com monitoramento de zona ajuda a garantir a distribuição uniforme de calor e texturas de asfalto regulares, permitindo ainda que o aquecimento continue em caso de falha no sensor de temperatura
Cat Grade Control (Opcional)

Cat Grade Control (Opcional)

        
  • Sistema de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a remover as irregularidades da superfície e a controlar a espessura da manta para aumentar a produção, diminuir o custo de operação e aumentar a lucratividade
  •     
  • Sistema de fácil utilização com monitores baseados em texto, modo de divisão de tela e seleção de sensor em movimento
  •     
  • Controle preciso acionado pela calibragem automática de 10 pontos, fazendo o cálculo real da média com 5 transdutores em cada sensor sônico e um recurso de acoplamento cruzado que mantém as exigências de inclinação de forma mais consistente ao mudar a elevação

Especificações de Produto para Mesa com Barra Tamper SE50 VT (A42)

Peso Padrão 6898 lb 3129 kg
Faixa Padrão de Pavimentação 2,55 a 5 m (8 pés 4 pol a 16 pés 4 pol) 2,55 a 5 m (8 pés 4 pol a 16 pés 4 pol)
Faixa Máxima de Pavimentação 25 pé 7.64 m
Faixa de Velocidade do Tamper 300 a 1.800 rpm 300 a 1.800 rpm
Faixa de Velocidade do Vibrador 0 a 3.000 rpm 0 a 3.000 rpm
Profundidade Máxima de Pavimentação 12 pol 305 m
Intervalo da Coroa -2% a +5% por lado -2% a +5% por lado
Faixa de Altura do Extensor -5 mm a +15 mm -5 mm a +15 mm
Largura Mínima - Com Parafusos Sem Fim 106 pol 2700 mm
Largura da Placa da Mesa - Parte Frontal à Traseira 12.75 pol 324 mm
Comprimento - Parte Frontal para Traseira, Parafusos Sem Fim Presos 82 pol 2089 mm
Comprimento - Parte Frontal para Traseira, Parafusos Sem Fim Removidos 62 pol 1586 mm
Espessura das Placas da Mesa 0.5 pol 12.2 mm

Mesa com Barra Tamper SE50 VT (A42) Equipamento Padrão

Serviço e Manutenção

  • Kits de reparos de serviço

Segurança

  • Buzina – advertência

Descarga de Material

  • Coroa
  • Extremidade – manual
  • Parafusos de espessura

Mesa com Barra Tamper SE50 VT (A42) Equipamento Opcional

Tecnologia

  • Assistente de Partida da Pavimentação
  • Controle de Nivelamento Cat

Ambiente de Operação

  • Guarda-chuva
  • Visor – tela LCD

Segurança

  • Luzes – rodoviárias

Descarga de Material

  • Espaçador do braço de descida
  • Extremidade – elétrica
  • Pacotes de Extensão
  • Extremidade Dobrável
  • Extremidade Aquecida
  • Sapata de Desengate
  • Sapata – borda
  • Sapata – borda de segurança
  • Sapata – larga

Veja como Mesa com Barra Tamper SE50 VT (A42) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Mesa SE50 VT

Mesa SE50 VT

Mesa SE50 VT

Mesa SE50 VT

Mesa SE50 VT

Mesa SE50 VT
Mesa SE50 VT
Mesa SE50 VT
Mesa SE50 VT
Mesa SE50 VT

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O sistema Cat® Grade and Slope foi projetado para remover irregularidades da superfície pavimentada. O sistema consiste em sensores para controlar a elevação e a inclinação. Esses sensores podem funcionar individualmente ou juntos para fazer ajustes automáticos na elevação ou na inclinação transversal e manter os valores desejados. As vigas médias equipadas com vários sensores proporcionam uma área média maior para ajudar a remover irregularidades tendo em vista transições mais tranquilas.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  Mesa com Barra Tamper SE50 VT (A42)

Exibir Mais Ofertas