Mesa com Barra Tamper SE47 VT

Mesas Mesa com Barra Tamper SE47 VT

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Padrão
6724 lb
3050 kg
Faixa Padrão de Pavimentação
2,4 a 4,68 m (7 pés 10 pol - 15 pés 4 pol)
2,4 a 4,68 m (7 pés 10 pol - 15 pés 4 pol)
Faixa Máxima de Pavimentação
19.6 pé
6 m

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Versatilidade da Aplicação

Versatilidade da Aplicação

        
  • Aplicações usuais incluem estacionamentos, estradas urbanas e rurais,ruas e rodovias
  •     
  • A faixa padrão e extensível depavimentação de 2,4 m a 4,7 m (7 pés 10 pol a 15 pés 4 pol) oferece versatilidade ebomdesempenho ao alterar larguras de pavimentação.
  •     
  • A largura de transporte de 3 m (9,8 pés) é mantida quando equipada com extensões de 225 mm (9 pol) e comportas de extremidade em cada lado
  •     
  • Extensões aparafusadas simples oferecem uma largura de pavimentação máxima de 6 m (19 pés 8 pol)
  •     
  • A altura livre da passarela de 127 mm (5 pol) permite iniciar a pavimentação próximo a guias e outros obstáculos
Ajuste fácil

Ajuste fácil

        
  • Os consoles que operam a mesa são equipados com o ajuste de altura da mistura para as brocas quefornecemmodificação do fluxo de material. Quando equipada com o Cat® Grade Control, o ajuste da relação da esteira (altura do material na esteira) pode ser realizado pelo visor
  •     
  • Os ajustes de altura da broca e do ponto de reboque oferecem opções versáteis de configuração para o operador da mesa
  •     
  • O controle elétrico opcional para coroa da mesa permite que os operadores gerenciem rapidamente os perfis da manta
  •     
  • O ajuste de velocidade do tamper estádisponível por meio do seletor multifuncional de altura da mistura, velocidade do tamper e velocidade vibratória; o ajuste de velocidade do tamper ajuda a modificar o ângulo de ataque e eliminar linhas de transição entre a mesa principal e os extensores
  •     
  • Comportas de extremidade elétricas opcionais acomodam facilmentemudanças na profundidade de pavimentação
Fluxo de Material Regular

Fluxo de Material Regular

        
  • As profundidades das placas da mesa de 324 mm (12,8 pol) namesa principal e nos extensores são projetadas para proporcionar estabilidade e boas texturas da manta
  •     
  • A câmara da broca proporcionalmente dimensionada e os extensores montados na parte traseira foram projetados para proporcionar um fluxo suave de material para uma qualidade consistente da manta
  •     
  • Os extensores de controle proporcionaloferecemajuste suave ao fazer a transição das larguras de pavimentação
  •     
  • Os consoles que operam a mesa são equipados com o ajuste de altura da mistura para as brocas, oferecendo a capacidade de modificar o fluxo de material
  •     
  • A opção de comporta na extremidade aquecida ajuda a impedir que o material cole, resultando em melhor perfil de borda e capacidade de correspondência de junção
Distribuição Uniforme e Rápida de Calor

Distribuição Uniforme e Rápida de Calor

        
  • O gerador montado no trator e acionado por correia fornece um rápido aquecimento da placa da mesa para partidas rápidas
  •     
  • O sistema de aquecimento elétrico com monitoramento de zona mantém o operador informado para ativara distribuição uniforme de calor e texturas de asfalto regulares, permitindo ainda que o aquecimento continue em caso de falha no sensor de temperatura
Opção de Cat® Grade Control

Opção de Cat® Grade Control

        
  • O Cat Grade Control é um sistema de orientação integrado de fábrica que ajuda a remover as irregularidades da superfície e a controlar a espessura da manta para aumentar a produção, diminuir o custo de operação e aumentar a lucratividade
  •     
  • Sistema de fácil utilização com monitores baseados em texto, modo de divisão de tela e seleção de sensor em movimento
  •     
  • O controle preciso acionado pela calibragem automática de 10 pontos, fazendo ocálculo real da média com 5 transdutores em cada sensor sônico e um recurso de acoplamento cruzado que mantém as exigênciasde inclinação de forma mais consistente ao mudar a elevação
  •     
  • Os visores baseados em texto estão disponíveis com opções de diversos idiomas para atender aos mercados regionais
Kits de Reparos de Serviço

Kits de Reparos de Serviço

        
  • Os kits de manutenção e reparos da mesa e da pavimentadora incluem todas as peças necessárias para concluir reparos específicos
  •     
  • As peças originais Cat são fabricadas segundo especificações precisas e foram projetadas para desempenho excelente e tempo de atividade máximo
  •     
  • Os kits de reparo são identificados por um único número de peça para facilitar o pedido
  •     
  • Os kits selecionados estão disponíveis para serem embalados como kit pelorevendedor para vendas no balcão ou pela oficina de serviços do revendedor

Especificações de Produto para Mesa com Barra Tamper SE47 VT

Peso Padrão 6724 lb 3050 kg
Faixa Padrão de Pavimentação 2,4 a 4,68 m (7 pés 10 pol - 15 pés 4 pol) 2,4 a 4,68 m (7 pés 10 pol - 15 pés 4 pol)
Faixa Máxima de Pavimentação 19.6 pé 6 m
Faixa de Velocidade do Tamper 500 a 1.800 rpm 500 a 1.800 rpm
Faixa de Velocidade do Vibrador 0 a 3.000 rpm 0 a 3.000 rpm
Profundidade Máxima de Pavimentação 12 pol 300 m
Intervalo da Coroa -2% a +5% por lado -2% a +5% por lado
Faixa de Altura do Extensor -5 mm a +15 mm -5 mm a +15 mm
Espessura das Placas da Mesa 0.5 pol 12.2 mm
Largura da Placa da Mesa - Parte Frontal à Traseira 12.75 pol 324 mm
Comprimento - Parte Frontal para Traseira, Parafusos Sem Fim Presos 82 pol 2091 mm
Comprimento - Parte Frontal para Traseira, Parafusos Sem Fim Removidos 62 pol 1583 mm

Mesa com Barra Tamper SE47 VT Equipamento Padrão

Serviço e Manutenção

  • Kits de reparos de serviço

Segurança

  • Buzina – advertência

Descarga de Material

  • Coroa
  • Extremidade – manual

Mesa com Barra Tamper SE47 VT Equipamento Opcional

Ambiente de Operação

  • Guarda-chuva
  • Visor – tela LCD

Tecnologia

  • Controle de Nivelamento Cat
  • Controle de Nivelamento Básico

Segurança

  • Luzes – rodoviárias

Descarga de Material

  • Espaçador do braço de descida
  • Extremidade – elétrica
  • Pacotes de extensão
  • Comporta de extremidade aquecida
  • Sapata - corte
  • Sapata - borda da faca
  • Sapata – borda de segurança
  • Sapata – larga

Veja como Mesa com Barra Tamper SE47 VT se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Mesa SE47 VT

Mesa SE47 VT

Mesa SE47 VT

Mesa SE47 VT

Mesa SE47 VT

Mesa SE47 VT
Mesa SE47 VT
Mesa SE47 VT
Mesa SE47 VT
Mesa SE47 VT

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O sistema Cat® Grade and Slope foi projetado para remover irregularidades da superfície pavimentada. O sistema consiste em sensores para controlar a elevação e a inclinação. Esses sensores podem funcionar individualmente ou juntos para fazer ajustes automáticos na elevação ou na inclinação transversal e manter os valores desejados. As vigas médias equipadas com vários sensores proporcionam uma área média maior para ajudar a remover irregularidades tendo em vista transições mais tranquilas.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  Mesa com Barra Tamper SE47 VT

Exibir Mais Ofertas