< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

De largura única, a mesa elétrica extensível com sistema de aquecimento elétrico ou a GLP aumenta a produtividade e reduz custos operacionais.

Especificações

Unidades:
Fixação do Extensor Montados na parte traseira Montados na parte traseira Less
Tipo de Mesa Vibratório Vibratório Less

Pesos

Peso com Aquecimento Elétrico 2932.0 lb 1330.0 kg Less
Peso com Aquecimento GLP 2866.0 lb 1300.0 kg Less

Especificações de Operação

Faixa de Largura de Pavimentação Padrão 1,7-3,20 m (5,6-10,5 pés) 1,7-3,20 m (5,6-10,5 pés) Less
Largura Máxima de Pavimentação 13.12 pés 4.0 m Less
Ajuste da Coroa +4,5% a -2,5% +4,5% a -2,5% Less
Frequência Máxima do Vibrador 3400 vpm 3400 vpm Less
Largura Mínima de Pavimentação 2.13 pés 0.65 m Less
Sistema de Aquecimento Elétrico, LPG Elétrico, LPG Less

Dimensões

Altura 5.1 pés 1.55 m Less
Comprimento, Dianteira para Traseira, Parafusos Sem Fim Presos 5.58 pés 1.7 m Less
Comprimento, Dianteira para Traseira, Parafusos Sem Fim Removidos 3.28 pés 1.0 m Less
Espessura das Placas da Mesa 0.39 pol 10.0 mm Less
Largura Mínima, Com Parafusos Sem Fim 5.68 pés 1.73 m Less
Largura Mínima, Remoção de Parafusos sem Fim 5.48 pés 1.67 m Less
Largura das Placas de Mesa, Dianteira para Traseira, Mesa Principal 10.0 pol 265.0 mm Less

Mesa AS3173

A mesa de asfalto extensível acionada hidraulicamente está disponível com o sistema vibratório com frequência variável e com GLP ou sistema de aquecimento elétrico. Os painéis de controle da mesa incluem controles de alimentação de material para facilitar o uso por parte das pessoas que estão trabalhando no solo.

Sistema Vibratório

Operado automaticamente quando a AP300 avança por uma rampa predefinida. A mesa AS3173 está equipada com ignição eletrônica, ajuste automático e independente da temperatura da placa de arremate liso para a placa central e cada placa móvel.

Sistema de Aquecimento a GLP

O sistema oferece queimadores altamente eficientes e excelente controle da temperatura termostática.

Sistema de Aquecimento Elétrico

O sistema oferece gerador montado no trator, elementos de aquecimento substituíveis e controles favoráveis ao operador, proporcionando um ambiente mais limpo. Os recursos e benefícios incluem operação simples, rápido aquecimento, elementos de aquecimento em várias zonas e controle termostático de todas as placas da mesa. A unidade de controle de aquecimento da mesa reforçada e fácil de usar com controle de autodiagnóstico está posicionada na parte traseira da máquina, facilitando o uso da equipe de solo.

Auxílio da Mesa

A AS3173 está equipada com o auxílio da mesa, um dispositivo eletro-hidráulico que mantém a pressão da mesa constante na mistura betuminosa, independentemente da capacidade de carga da mistura e da largura da pavimentação.