Pavimentadoras de Asfalto com Esteira AP1055F

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Bruta
225 HP
168 kW
Faixa Padrão de Pavimentação
3 a 6 m (9 pés 10 pol a 19 pés 6 pol)
3 a 6 m (9 pés 10 pol a 19 pés 6 pol)
Peso Operacional - Com SE60 V
45090 lb
20452 kg

Visão Geral

A AP1055F é um uma pavimentadora com esteira de borracha de produção alta que se destaca em pistas de aeroportos, rodovias interestaduais, autoestradas e outros locais de trabalho grandes. Sua alta velocidade de percurso, flutuação e tração proporcionam excelente mobilidade.

Vantagens

Mais Produção

com mesas de aquecimento rápido.

Retornos Mais Altos

com tecnologia avançada, fácil de usar.

Custos Reduzidos

com vários aprimoramentos para economia de combustível.

Especificações de Produto para AP1055F

Peso Operacional - Com SE60 V 45090 lb 20452 kg
Peso Operacional do Trator 37553 lb 17031 kg
Peso Operacional - Com SE60 VT XW 48320 lb 21918 kg
Peso de Envio do Trator 36804 lb 16691 kg
Peso Operacional - Com SE60 V XW 46580 lb 21128 kg
Faixa Padrão de Pavimentação 3 a 6 m (9 pés 10 pol a 19 pés 6 pol) 3 a 6 m (9 pés 10 pol a 19 pés 6 pol)
Dentro do Raio da Curva 1.5 pé 0.5 m
Capacidade do Funil - Entrada Padrão 267 pé³ 7.6 m³
Velocidade Máxima de Pavimentação - Com Mesa com Barra Tamper 82 pé/min 25 m/min
Velocidade Máxima de Pavimentação - Com Mesa Vibratória 210 pé/min 64 m/min
Largura Máxima de Pavimentação - Mesa SE60 V 25 pé 7.65 m
Largura Máxima de Pavimentação - Mesas SE60 V XW, VT XW 33 pé 10 m
Capacidade do Funil - Funil de Entrada Inferior 286 pé³ 8.1 m³
Máxima Capacidade Produtiva 1766 tons/hr 1602 tons/hr
Largura Operacional - Funil de Entrada Padrão 132 pol 3350 mm
Altura de Operação - Sem Capota 146 pol 3715 mm
Largura Operacional - Funil de Entrada Inferior 142 pol 3604 mm
Altura de Operação - Com Capota 157 pol 4000 mm
Largura de Transporte - Com Comportas das Extremidades Dobradas 9.83 pé 3 m
Largura de Transporte - Com Comportas das Extremidades da Mesa 10.66 pé 3.21 m
Altura da Entrada de Caminhões - Com Funil de Entrada Inferior 20.5 pol 521 m
Altura da Entrada de Caminhões - Com Funil de Entrada Padrão 22.5 pol 572 mm
Comprimento de Transporte - Com Mesa SE60 V 20 pé 6.7 m
Comprimento de Transporte - Com Série SE60 XW 22.7 pé 6.88 m
Comprimento de Operação - Com Mesa SE60 V 22.5 pé 6.86 m
Comprimento de Operação - Com Mesas SE60 V XW, VT XW 23.1 pé 7.05 pol
Altura de Transporte - Sem Capota 10.45 pé 2.92 m
Altura de Transporte - Capota Retraída 10.5 pé 3.05 mm
Velocidade Máxima de Percurso 9 mile/h 14.5 km/h
Potência Bruta 225 HP 168 kW
Modelo do Motor Cat C7.1 com ACERT Cat C7.1 com ACERT
Capacidade do Tanque de Combustível 92 gal (US) 348 l
Tanque de DEF 5 gal (US) 19.1 l

AP1055F Equipamento Opcional

Opções

  • Assento com Suspensão a Ar e Aquecimento
  • Extensões da Broca e do Chassi Principal
  • Painel de Energia Auxiliar
  • Lastro
  • Controle de Nivelamento Cat
  • Pedais de Desaceleração
  • Sistema de Lavagem Ecológica
  • Sensor de Alimentação (Sônico ou Mecânico)
  • Direção por Fricção
  • Capota Rígida
  • Luzes HID (High Intensity Discharge, Descarga de Alta Intensidade)
  • Dispositivos de Nivelamento
  • Luzes (de Trabalho ou Rodoviárias)
  • Extensões do Chassi Principal (Elétrico ou Manual)
  • Roletes de Empuxo Oscilantes
  • Avental Frontal Dobrável de Acionamento Hidráulico
  • Product Link
  • Correia Lisa ou Ranhurada
  • Guia de Direção
  • Indicadores do Ponto de Reboque (Superior)
  • Rafadeira de Esteiras
  • Engate do Caminhão
  • Gerador
  • Guarda-chuva
  • Kit de Tempo de Atividade
  • Sistema de Ventilação
  • Farol de Advertência
  • Pacotes de Pavimentação de Grandes Larguras
  • Para-brisa com Capota Rígida

Referências de Nivelamento

  • Sensor Sônico de Inclinação sem Contato
  • Sensor de Inclinação por Contato
  • Nivelador Externo, 9,15 m (30 pés) e 12,2 m (40 pés)
  • Nivelador Interno
  • Fiação Móvel
  • Nivelador Anterior e Posterior
  • Viga de Mediação Sônica
  • Deslizante Rígido, 9,15 m (30 pés) e 12,2 m (40 pés)

Opções de Mesa

  • SE60 V Mesa Vibratória
  • Mesa Vibratória SE60 V XW
  • Mesa com Barra Tamper e Vibratória SE60 VT XW

Veja como AP1055F se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

Explore a Tecnologia

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Explore a Tecnologia

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  AP1055F

Exibir Mais Ofertas