Pavimentadoras de Asfalto com Esteira AP655F

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Bruta
205 HP
151 kW
Faixa de Pavimentação Padrão - SE60 V, SE60 V XW, SE60 VT XW
3 a 6 m (9 pés 10 pol a 19 pés 6 pol)
3 a 6 m (9 pés 10 pol a 19 pés 6 pol)
Peso Operacional - Somente pavimentadora
34356 lb
15584 kg

Visão Geral

A AP655F é um uma pavimentadora com esteira de borracha de produção média a alta que se destaca em pistas de aeroportos, rodovias interestaduais, autoestradas e outros locais de trabalho grandes. Sua alta velocidade de percurso, flutuação e tração proporcionam excelente mobilidade.

Especificações de Produto para AP655F

Peso Operacional - Somente pavimentadora 34356 lb 15584 kg
Peso Operacional - somente Mesa SE60 V 7495 lb 3400 kg
Peso Operacional - somente Mesa SE50 VT 7363 lb 3340 kg
Peso de Transporte - Somente pavimentadora 34725 lb 15297 kg
Peso Operacional - somente Mesa SE60 V XW 8973 lb 4070 kg
Peso Operacional - somente Mesa SE60 VT XW 9898 lb 4490 kg
Peso Operacional - somente Mesa SE50 V 7239 lb 3284 kg
Faixa de Pavimentação Padrão - SE60 V, SE60 V XW, SE60 VT XW 3 a 6 m (9 pés 10 pol a 19 pés 6 pol) 3 a 6 m (9 pés 10 pol a 19 pés 6 pol)
Velocidade Máxima de Pavimentação - Com Mesa Vibratória 210 pé/min 64 m/min
Dentro do Raio da Curva 1.5 pé 0.5 m
Velocidade Máxima de Pavimentação - Com Mesa com Barra Tamper 82 pé/min 25 m/min
Largura Máxima de Pavimentação - SE50 V 21.3 pé 6.5 m
Capacidade do Funil 250 pé³ 7.1 m³
Máxima Capacidade Produtiva 1433 tons/hr 1300 tons/hr
Largura Máxima de Pavimentação - SE60 V XW, SE60 VT XW 33 pé 10 m
Largura Máxima de Pavimentação - SE60 V 25 pé 7.65 m
Largura Máxima de Pavimentação - SE50 VT 26.3 pé 8 m
Faixa de Pavimentação Padrão - SE50 V, SE50 VT 2,55-5 m (8 pés 4 pol - 16 pés 4 pol) 2,55-5 m (8 pés 4 pol - 16 pés 4 pol)
Velocidade Máxima de Percurso 9 mile/h 14.5 km/h
Potência Bruta 205 HP 151 kW
Modelo do Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Capacidade do Tanque de Combustível 73 gal (US) 278 l
Tanque de DEF 5 gal (US) 19.1 l

AP655F Equipamento Opcional

Opções

  • Assento com Suspensão a Ar e Aquecimento
  • Extensões da Broca e do Chassi Principal
  • Painel de Energia Auxiliar
  • Lastro
  • Controle de Nivelamento Cat
  • Pedais de Desaceleração
  • Sistema de Lavagem Ecológica
  • Sensor de Alimentação (Sônico ou Mecânico)
  • Direção por Fricção
  • Capota Rígida
  • Luzes HID (High Intensity Discharge, Descarga de Alta Intensidade)
  • Dispositivos de Nivelamento
  • Luzes (de Trabalho ou Rodoviárias)
  • Extensões do Chassi Principal (Elétrico ou Manual)
  • Roletes de Empuxo Oscilantes
  • Avental Frontal Dobrável de Acionamento Hidráulico
  • Product Link
  • Correias Lisas ou Ranhuradas
  • Guia de Direção
  • Indicadores do Ponto de Reboque (Superior)
  • Engate do Caminhão
  • Gerador
  • Guarda-chuva
  • Kit de Tempo de Atividade
  • Sistema de Ventilação
  • Farol de Advertência
  • Pacotes de Pavimentação de Grandes Larguras
  • Para-brisa com Capota Rígida

Referências de Nivelamento

  • Sensor Sônico de Inclinação sem Contato
  • Sensor de Inclinação por Contato
  • Nivelador Externo, 9,15 m (30 pés) e 12,2 m (40 pés)
  • Nivelador Interno
  • Fiação Móvel
  • Nivelador Anterior e Posterior
  • Viga de Mediação Sônica
  • Deslizante Rígido, 9,15 m (30 pés) e 12,2 m (40 pés)

Opções de Mesa

  • Mesa Vibratória SE50 V
  • Mesa com Barra Tamper SE50 VT
  • Mesa Vibratória SE60 V
  • Mesa Vibratória SE60 V XW
  • Mesa com Barra Tamper e Vibratória SE60 VT XW

Veja como AP655F se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Confira as Ofertas Atuais para  AP655F

Exibir Mais Ofertas