Motor Cat C7.1
O motor C7.1 fornece 151 kW (205 hp) e atende aos padrões de emissões equivalentes do Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE.
Modo Econômico
O modo econômico utiliza uma rotação do motor de 1.650 rpm, reduz o consumo de combustível e diminui os níveis de ruído. A máquina é projetada para operar no modo econômico na maioria das aplicações.
Controle Automático de Rotação do Motor
Quando o controle automático de rotação do motor está ativado, a rotação do motor será reduzida para uma marcha lenta de 1.000 rpm quando a alavanca de propulsão for movida para a posição neutra ou para 1.300 rpm quando o aquecimento da mesa estiver ativo.
Modo Econômico Avançado
O modo econômico e o controle automático de rotação do motor quando ativados juntos modificam a rotação do motor com base em fatores de carga. Quando ativados, o motor irá operar em 1.650 rpm durante a pavimentação. Se o limiar de potência superior for excedido, a rotação do motor aumenta para 2.200 rpm e permanece nesse patamar até que a demanda caia abaixo do limiar e aí permaneça por 30 segundos, assegurando um desempenho confiável.
Aquecimento Silencioso
O calor silencioso opera a uma rotação do motor de 1.300 rpm e fornece aquecimento em menos de 15 minutos.
Aquecimento Rápido
O modo de aquecimento rápido fornece um tempo de aquecimento menor que 35 minutos quando equipado com o pacote de pavimentação de grandes larguras. O aquecimento rápido não aquece mais depressa do que o aquecimento silencioso quando a mesa está nas larguras extensíveis padrão.
Faixas de Temperatura
Três opções de aquecimento predefinidas oferecem uma ampla gama de temperaturas para vários projetos de misturas: Baixa de 110 °C ou 230 °F, Média de 130 °C ou 266 °F, Alta de 160 °C ou 320 °F.
Melhor Visibilidade, Conforto Excepcional
Os compartimentos duplos independentes de operação podem ser prolongados além do chassi para obter uma boa visibilidade de toda a área. O sistema de arrefecimento de perfil baixo montado na parte frontal melhora a visão à frente e o novo conjunto de brocas otimiza a visibilidade para a altura do material na parte frontal da mesa. A opção de assento com aquecimento, os múltiplos ajustes do assento e os consoles de inclinação agem de acordo com o operador para proporcionar conforto o dia todo. O sistema de arrefecimento de montagem superior direciona vapores, ar quente e o ruído do ventilador para longe da equipe para oferecer um ambiente de trabalho mais fresco e silencioso.
Gerenciamento de Vapores
O exclusivo sistema de ventilação retira vapores do túnel da esteira, bem como da câmara da broca, e os redireciona para longe do operador para oferecer um ambiente de trabalho mais confortável.
Tecnologia Simples
Tecnologia facilita o trabalho dos operadores. Símbolos intuitivos e gráficos grandes simplificam a operação, enquanto a tela de LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) interativa com tela sensível ao toque para acessar a ativação do gerador, o controle de temperatura da mesa e o ajuste de altura da mistura melhora a eficiência.
Operação com Toque Simples
Recursos com um toque simples para o sistema do alimentador com enchimento automático, ativação do sistema de alimentador e controle do funil permitem que os operadores se concentrem em outras tarefas para obter maior eficiência.
Sistema do Alimentador com Enchimento Automático
O sistema do alimentador com enchimento automático simplifica as partidas, alternando as esteiras e as brocas até que a altura da mistura atinja o ponto de ajuste do sensor, o que elimina a ativação manual e o monitoramento constante.
Sistema do Alimentador com Toque Simples
As duas brocas e as duas esteiras podem ser ativadas automaticamente com apenas um botão, simplificando a configuração. Cada broca e cada esteira podem ser operadas independentemente quando necessário.
Controle do Funil com um Único Toque
As asas do funil e o avental hidráulico podem ser dobrados com um único toque e liberação. O sistema pode ser adaptado especificamente para ativar as asas esquerda ou direita, ou o avental hidráulico frontal de forma independente ou em conjunto.
Modo de Limpeza e Aquecimento
Esse recurso ativa as brocas, as esteiras e a barra tamper (se equipada) em marcha lenta, permite a aplicação de agentes de liberação para impedir o acúmulo de material.
Ajuste de Altura da Mistura
O ajuste de altura da mistura na frente da mesa pode ser modificado a partir da tela de LCD do trator para maior versatilidade quando necessário.
Extensões Hidráulicas do Chassi Principal
As extensões hidráulicas opcionais de 457 mm (18") do chassi principal se prendem ao conjunto da broca e facilitam o fluxo de material para os extensores. Eles se retraem com o extensões da mesa quando reduzindo as larguras de pavimentação.
Múltiplas Opções de Sensores de Alimentação
O sistema do alimentador pode ser adaptado para operar automaticamente com 0, 2 ou 4 sensores de alimentação. Ao pavimentar com 0 sensores devido a uma falha, basta configurar o sistema do alimentador para automático e ajustar a altura da mistura, sem precisar desligar e ligar o interruptor manual, como os modelos anteriores exigiam.
Manutenção Mais Fácil
A ausência de ferragens nas chapas de base simplifica a substituição e a montagem das ferragens na lateral inferior da corrente elimina o desgaste dos parafusos e o acúmulo de material, facilitando a substituição.
Desempenho
O projeto de baixa manutenção com roletes flutuantes oscilantes e coxins da esteira grandes proporcionam excelente flutuação e percurso suave.
Durabilidade
A grande pegada de 3.048 por 356 mm, as esteiras de autotensionamento e os coxins de esteira soldados oferecem excelente tração e durabilidade.
Tecnologia de Aquecimento da Mesa
O exclusivo monitoramento de zonas permite que o aquecimento continue no caso de uma falha do sensor de temperatura. O sistema também monitora elementos de aquecimento para condições de falha, eliminando substituições desnecessárias.
Ajuste fácil
A capacidade de regulagem da relação do sistema do alimentador na mesa fornece versatilidade. A regulagem hidráulica padrão da altura, inclinação e coroa do extensor permite regulagens em movimento nas larguras de pavimentação padrão e máxima.
Controle do Extensor de Duas Velocidades
O exclusivo controle proporcional do extensor de duas velocidades proporciona velocidades mais baixas para um controle preciso em torno de obstáculos e uma reação rápida ao estender as larguras de pavimentação.
Substituição Simples
Os elementos de aquecimento deslizam para fora para facilitar a substituição, sem necessidade de remover as placas da mesa. As estruturas usinadas da mesa simplificam a substituição e o nivelamento da placa.
Opção de Mesa com Barra Tamper
As mesas equipadas com barras tamper aumentam a densidade à medida que enfiam o material sob as placas da mesa. Três configurações de curso de 2, 4 e 7 mm oferecem versatilidade e têm uma velocidade variável do tamper de 700 a 1.800 rpm.
Pacotes de Pavimentação de Grandes Larguras
Controles de potência exclusivos simplificam a regulagem em toda a largura de pavimentação de 10 m (33 pés), melhorando a textura e a qualidade da manta. Um projeto inovador utiliza a inclinação do extensor para acoplar os pacotes de pavimentação de grande largura, eliminando a necessidade de dispositivos de levantamento adicionais.
Fácil Operação
As pavimentadoras da Série F permitem que o Controle de Nivelamento Cat seja operado a partir de qualquer um dos dois consoles do trator ou da mesa. O modo de tela dividida pode ser configurado para monitorar cada lado da mesa, permitindo a operação por uma única pessoa.
Controle Preciso
Mais precisão de controle, maximização de uso da mistura, redução de custo. Cálculo real da média com sensores sônicos que usam 5 transdutores, 2 leituras são descartadas e 3 utilizadas no cálculo da média. A Calibragem Automática de 10 pontos elimina o excesso ou a falta de regulagem em um único ponto de calibragem. O acoplamento cruzado, a inclinação e a elevação são mantidos com regulagens de altura. A travessa de mediação sônica real de 9 m (30 pés) modifica o movimento do ponto de reboque em 1/3 do desvio de grau total.
Altamente Confiável
Telas resistentes à água, componentes instalados de fábrica e orientação consistente proporcionam desempenho. Componentes vedados resistem ao calor, umidade e vibração, enquanto os sensores de temperatura integrados proporcionam maior confiabilidade que os sensores do tipo alça.