Pavimentadora AP1000F

AP1000F

Recursos em um Instante

Baixo consumo de combustível e Silencioso
Motor de Partida Rápida
Mais Controle
Telas Resistente à Água
Entrega Mais Eficiente
Material Rodante da Roda
Mesas da Série SE60
Controle de Nivelamento Cat

Especificações de Produto para AP1000F

Pesos

Especificações de Operação

Dimensões

Motor

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

AP1000F Equipamento Opcional

Opções

  • Assento com Suspensão a Ar e Aquecimento
  • Tração em Todas as Rodas
  • Extensões da Broca e do Chassi Principal
  • Painel de Energia Auxiliar
  • Lastro
  • Controle de Nivelamento Cat
  • Pedais de Desaceleração
  • Sistema de Lavagem Ecológica
  • Sensor de Alimentação (Sônico ou Mecânico)
  • Auxílio à Roda Frontal
  • Capota Rígida
  • Luzes HID (High Intensity Discharge, Descarga de Alta Intensidade)
  • Dispositivos de Nivelamento
  • Luzes (de Trabalho ou Rodoviárias)
  • Extensões do Chassi Principal (Elétrico ou Manual)
  • Avental Frontal Dobrável de Acionamento Hidráulico
  • Product Link
  • Roletes de Empuxo Oscilantes
  • Guia de Direção
  • Indicadores do Ponto de Reboque (Superior)
  • Engate do Caminhão
  • Gerador
  • Guarda-chuva
  • Kit de Tempo de Atividade
  • Sistema de Ventilação
  • Farol de Advertência
  • Pacotes de Pavimentação de Grandes Larguras
  • Para-brisa com Capota Rígida

Referências de Nivelamento

  • Sensor Sônico de Inclinação sem Contato
  • Sensor de Inclinação por Contato
  • Nivelador Externo, 9,15 m (30 pés) e 12,2 m (40 pés)
  • Nivelador Interno
  • Fiação Móvel
  • Nivelador Anterior e Posterior
  • Viga de Mediação Sônica
  • Deslizante Rígido, 9,15 m (30 pés) e 12,2 m (40 pés)

Opções de Mesa

  • SE60 V Mesa Vibratória
  • Mesa Vibratória SE60 V XW
  • Mesa com Barra Tamper e Vibratória SE60 VT XW

Veja como AP1000F se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Confira as Ofertas Atuais para  AP1000F

Exibir Mais Ofertas