Sistema do Alimentador com Enchimento Automático
O sistema de auto-enchimento simplifica as partidas, alternando as esteiras transportadoras e brocas até que a altura de mistura atinja o ponto do sensor.
Sistema do Alimentador com Toque Simples
Um único interruptor ativa automaticamente todo o sistema de alimentação para melhor eficiência da máquina.
Controle do Funil com um Único Toque
As asas do funil e o avental hidráulico podem ser dobrados com um único toque e liberação. O sistema pode ser adaptado especificamente para ativar as asas esquerda ou direita, ou o avental hidráulico frontal de forma independente ou em conjunto.
Modo de Limpeza e Aquecimento
Esse recurso ativa as brocas, as esteiras e a barra tamper (se equipada) em marcha lenta, permite a aplicação de agentes de liberação que ajudam a impedir o acúmulo de material.
Ajuste de Altura da Mistura
O ajuste de altura da mistura na frente da mesa pode ser modificado a partir da tela de LCD do trator para maior versatilidade quando necessário.
Extensões Hidráulicas do Chassi Principal
As extensões hidráulicas opcionais de 457 mm (18") do chassi principal se prendem ao conjunto da broca e facilitam o fluxo de material para os extensores. Eles se retraem com o extensões da mesa quando reduzindo as larguras de pavimentação.
Múltiplas Opções de Sensores de Alimentação
O sistema do alimentador pode ser adaptado para operar automaticamente com 0, 2 ou 4 sensores de alimentação. Ao pavimentar com 0 sensores devido a uma falha, basta configurar o sistema do alimentador para automático e ajustar a altura da mistura, sem precisar desligar e ligar o interruptor manual, como os modelos anteriores exigiam.
Manutenção Mais Fácil
A ausência de ferragens nas chapas de base simplifica os requisitos de manutenção e a montagem das ferragens na lateral inferior da corrente elimina o desgaste dos parafusos e o acúmulo de material, facilitando a substituição.