AP300D com Mesa AS3173

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Os diversos recursos integrados tornam a pavimentadora AP300D extremamente produtiva para pavimentação de estacionamentos, ruas urbanas, ciclovias/calçadas, trincheiras e acostamentos estreitos, assim como outros pequenos e médios locais de trabalho. Os empreiteiros irão gostar do sistema de acionamento hidrostático que oferece capacidade de curva fechada, excelente tração e altas velocidades de percurso, eficiente para manobras no local de trabalho. As larguras de pavimentação flexíveis e o controle preciso de mistura da mesa aquecida eletricamente tornam a máquina extremamente produtiva.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional 16314.0 lb 7400.0 null Less
Peso Operacional Máximo 16314.0 lb 7400.0 null Less
Peso do Trator 13889.0 lb 6300.0 null Less

Especificação de Operação

Faixa Padrão de Pavimentação 1,7 m 1,7 m Less
Largura Padrão de Pavimentação 1,7 m 1,7 m Less
Velocidade Máxima 98.0 pés/min 30.0 m/min Less
Capacidade máxima 134.0 pés³ 3.8 m³ Less
Capacidade do Funil 134.0 pés³ 3.8 m³ Less
Largura Mínima de Pavimentação 2.1 pés 650.0 mm Less
Largura Máxima de Pavimentação (1) 13.12 pés 4000.0 mm Less
Largura Máxima de Pavimentação (2) 13.1 pés 4.0 m Less
Altura de Despejo do Caminhão 19.0 pol 480.0 mm Less
Largura da Entrada de Caminhões 9.33 pés 2850.0 m Less
Largura da Pavimentação 10.5 pés 3200.0 mm Less
Velocidade Máxima de Pavimentação com Mesa Vibratória 98.0 pés/min 30.0 m/min Less
Velocidade Máxima de Percurso 10.0 mile/h 16.0 km/h Less

Motor

Potência Bruta 74.4 mm H2O 55.5 kg/mm Less
Modelo do Motor C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less

Dimensões

Distância Entre Eixos 6.45 pés 1950.0 mm Less
Comprimento no Solo 15.81 pés 4818.9 mm Less
Comprimento com rolete de empuxo e mesa 16.0 pés 4.87 m Less
Altura total 11.5 pés 3.48 m Less
Largura de transporte (funis levantados) com travas e mesa 6.0 pés 1.82 m Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Reservatório de Fluido Hidráulico 22.45 gal EUA 85.0 l Less
Sistema de Arrefecimento (total) 3.96 gal EUA 15.0 l Less

Tanque de Combustível

Capacidade do Tanque de Combustível 29.0 gal EUA 110.0 l Less

Capacidade de Manobra Ideal

Capacidade de Manobra Ideal

Controle Preciso de Material

Conforto Incomparável

Versatilidade da Mesa