AP300D com Mesa AS4173

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Os diversos recursos integrados tornam a pavimentadora AP300D extremamente produtiva para pavimentação de estacionamentos, ruas urbanas, ciclovias/calçadas, trincheiras e acostamentos estreitos, assim como outros pequenos e médios locais de trabalho. Os empreiteiros irão gostar do novo trem de força de alta eficiência que oferece capacidade de curva fechada, excelente tração e altas velocidades de percurso, eficiente para manobras no local de trabalho. A Mesa AS4173 é equipada com barras tamper para maior compactação atrás da mesa. Larguras de pavimentação flexíveis e placas de mesa com aquecimento elétrico tornam essa máquina extremamente produtiva.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional 17857.0 lb 8100.0 null Less
Peso Operacional Máximo 17857.0 lb 8100.0 null Less
Peso do Trator 13889.0 lb 6300.0 null Less

Especificação de Operação

Faixa Padrão de Pavimentação 1,75 m 1,75 m Less
Largura Padrão de Pavimentação 1,75 m 1,75 m Less
Velocidade Máxima 98.0 pés/min 30.0 m/min Less
Capacidade máxima 134.0 pés³ 3.8 m³ Less
Capacidade do Funil 134.0 pés³ 3.8 m³ Less
Largura Mínima de Pavimentação 2.25 pés 700.0 mm Less
Largura Máxima de Pavimentação 13.2 pés 4000.0 mm Less
Altura de Despejo do Caminhão 19.0 pol 480.0 mm Less
Largura da Entrada de Caminhões 9.33 pés 2850.0 m Less
Largura da Pavimentação 11.2 pés 3420.0 mm Less
Velocidade Máxima de Pavimentação com Mesa Vibratória 98.0 pés/min 30.0 m/min Less
Velocidade Máxima de Percurso 10.0 mile/h 16.0 km/h Less

Motor

Potência Bruta 74.4 mm H2O 55.5 kg/mm Less
Modelo do Motor C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less

Dimensões

Distância Entre Eixos 6.45 pés 1950.0 mm Less
Comprimento no Solo 16.0 pés 4870.0 mm Less
Comprimento com rolete de empuxo e mesa 16.0 pés 4.87 m Less
Altura total 11.2 pés 3.34 m Less
Largura de transporte (funis levantados) com travas e mesa 6.0 pés 1.82 m Less

Tanque de Combustível

Capacidade do Tanque de Combustível 29.0 gal EUA 110.0 l Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 29.0 gal EUA 110.0 l Less
Reservatório de Fluido Hidráulico 17.6 gal EUA 80.0 l Less
Sistema de Arrefecimento (total) 2.5 gal EUA 11.0 l Less

Trem de Força de Alta Eficiência

Trem de Força de Alta Eficiência

Controle Preciso de Material

Conforto Inigualável para o Operador

Versatilidade da Aplicação de Pavimentação