416

416 Retroescavadeiras com Articulação Central


Especificações-chave

Potência Líquida - SAE J1349:2011
86 hp
64 kW
Profundidade de Escavação - Padrão
14.25 pé
4348 mm
Peso Operacional - Máximo
24251 lb
11000 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Cat

Compartimento Ergonômico do Operador

Amplo espaço para as pernas dentro da cabine simplifica a rotação do assento. O assento com suspensão a ar oferece conforto ao operador durante o deslocamento da máquina.
Cat

Desempenho de Frenagem

Os freios assistidos hidraulicamente oferecem excelente potência de frenagem, com menos esforço do operador.
Cat

Hidráulica com Detecção de Carga

A bomba de pistão de detecção de carga da Retroescavadeira Cat fornece forças hidráulicas totais de levantamento e escavação em qualquer rotação do motor. A bomba de fluxo variável ajusta a potência hidráulica para as demandas de trabalho.
Cat

Desempenho da Máquina

A Retroescavadeira 416 proporciona mais forças de desagregação e agressividade em aplicações de barrancos duros.
Cat

Versatilidade da Máquina

Uma ampla variedade de Cat Work Tools com o mesmo desempenho torna a retroescavadeira Cat a máquina mais versátil no local de trabalho. Todas as retroescavadeiras têm braços-padrão prontos para instalação de dedos.
Cat

Acoplador de Trava Dupla

O acoplador de trava dupla da Cat está disponível de fábrica. O acoplador facilita e agiliza as trocas de ferramentas de trabalho.

Especificações de Produto para 416

Potência Líquida - SAE J1349:2011 86 hp 64 kW
Observação A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador.
Profundidade de Escavação - Padrão 14.25 pé 4348 mm
Peso Operacional - Máximo 24251 lb 11000 kg
Cabine - ROPS/FOPS 359 lb 163 kg
Tração nas Quatro Rodas 392 lb 178 kg
Ar-condicionado 101 lb 46 kg
Contrapesos - Opção 1 255 lb 115 kg
Contrapesos - Opção 2 530 lb 240 kg
Contrapesos - Opção 3 1015 lb 460 kg
Braço Extensível 659 lb 299 kg
Peso Operacional - Máximo - Capacidade da ROPS 24251 lb 11000 kg
Caçamba MP (1,00 m3/1,30 yd3) - Sem Garfo nem Dente 1642 lb 745 kg
Observação As especificações mostradas são para máquinas equipadas com Capota ROPS (Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), tração em duas rodas, braço padrão, caçamba de pá-carregadeira de propósito geral de 0,76 m3 (1 yd3), caçamba da retroescavadeira padrão de 610 mm (24 pol), contrapeso de 115 kg (255 lb), operador de 80 kg (176 lb) e tanque de combustível cheio. As especificações mostradas são para máquinas equipadas com Capota ROPS (Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), tração em duas rodas, braço padrão, caçamba de pá-carregadeira de propósito geral de 0,76 m3 (1 yd3), caçamba da retroescavadeira padrão de 610 mm (24 pol), contrapeso de 115 kg (255 lb), operador de 80 kg (176 lb) e tanque de combustível cheio.
Tipo de Bomba Fluxo Variável, Pistão Axial Fluxo Variável, Pistão Axial
Pressão do Sistema - Pá-carregadeira 3336 lb/pol² 23000 kPa
Tipo Centro Fechado Centro Fechado
Pressão do Sistema - Retroescavadeira 3336 lb/pol² 23000 kPa
Capacidade da Bomba a 2.200 rpm 35 gpm 132 l/min
Potência Bruta - SAE J1995 93 hp 69 kW
Curso 5 pol 127 mm
Aumento do Torque Líquido - 1.400 rpm 38% 38%
Cilindrada 268 pol³ 4.4 l
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - EEC 80/1269 87 hp 65 kW
Potência Líquida de Pico - 2.000 rpm - EEC 80/1269 88 hp 65 kW
Potência Líquida de Pico - 2.000 rpm - SAE J1349 87 hp 65 kW
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - ISO 9249 86 hp 64 kW
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - SAE J1349 86 hp 64 kW
Potência Bruta – ISO 14396 92 hp 68 kW
Modelo do motor Cat 3054C Turboalimentado Mecânico Cat 3054C Turboalimentado Mecânico
Diâmetro interno 4.13 pol 105 mm
Potência Líquida de Pico - 2.000 rpm - ISO 9249 88 hp 65 kW
Torque Líquido em Pico SAE J1349 283 pé-lb 383 N·m
Emissões O motor Cat 3054C atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 do EPA dos EUA/Estágio II da UE. O motor Cat 3054C atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 do EPA dos EUA/Estágio II da UE.
Potência Líquida em Pico - 80/1269/EEC 88 hp 65 kW
Potência Líquida em Pico - SAE J1349:2011 87 hp 65 kW
Potência Líquida em Pico - ISO 9249:2007 88 hp 65 kW
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 2ª 5.5 milha/h 8.9 km/h
Transmissão Power Shuttle - Ré - 3ª 13 milha/h 20 km/h
Transmissão Power Shuttle - Ré - 1ª 3.4 milha/h 5.4 km/h
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 4ª 23 milha/h 36 km/h
Transmissão Power Shuttle - Ré - 2ª 5.5 milha/h 8.9 km/h
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 1ª 3.4 milha/h 5.4 km/h
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 3ª 13 milha/h 20 km/h
Transmissão Power Shuttle - Ré - 4ª 23 milha/h 36 km/h
Tanque de Combustível 42 gal (EUA) 160 l
Óleo do Motor - Com Filtro 2.3 gal (EUA) 8.8 l
Sistema de Arrefecimento com Ar-condicionado 4.9 gal (EUA) 18.5 l
Sistema Hidráulico 23.8 gal (EUA) 90 l
Transmissão - Power Shuttle - 2WD 4 gal (EUA) 15 l
Eixo Frontal (4WD) - Planetário 0.2 gal (EUA) 0.7 l
Eixo Frontal (Tração nas 4 Rodas) 2.9 gal (EUA) 11 l
Transmissão - Power Shuttle - 4WD 4 gal (EUA) 15 l
Eixo Traseiro 4.4 gal (EUA) 16.5 l
Eixo Traseiro - Planetários 0.4 gal (EUA) 1.7 l
Reservatório Hidráulico 10.6 gal (EUA) 40 l
Eixo Traseiro - Estático 50582 lb 22964 kg
Eixo Frontal (2WD) - Dinâmico 20233 lb 9186 kg
Eixo Frontal (2WD) - Estático 50582 lb 22964 kg
Eixo Traseiro - Dinâmico 20233 lb 9186 kg
Eixo Frontal (4WD) - Dinâmico 20233 lb 9186 kg
Eixo Frontal (4WD) - Estático 50582 lb 22964 kg
Modelo do motor Cat C4.4 Turboalimentado Mecânico Pós-Arrefecido Cat C4.4 Turboalimentado Mecânico Pós-Arrefecido
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - EEC 80/1269 87 hp 65 kW
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - SAE J1349 87 hp 65 kW
Potência Líquida de Pico - 2.000 rpm - EEC 80/1269 89 hp 66 kW
Curso 5 pol 127 mm
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - ISO 9249 87 hp 65 kW
Potência Líquida de Pico - 2.000 rpm - ISO 9249 89 hp 66 kW
Cilindrada 268 pol³ 4.4 l
Potência Líquida de Pico - 2.000 rpm - SAE J1349 89 hp 66 kW
Diâmetro interno 4.13 pol 105 mm
Potência Bruta - SAE J1995 96 hp 71 kW
Torque Líquido em Pico SAE J1349 282 pé·lbf 383 N·m
Emissões O motor Cat C4.4 opcional atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE. O motor Cat C4.4 opcional atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE.
Aumento do Torque Líquido - 1.400 rpm 37% 37%
Potência Bruta – ISO 14396 94 hp 70 kW
Potência Líquida em Pico - SAE J1349:2011 89 hp 66 kW
Potência Líquida em Pico - 80/1269/EEC 89 hp 66 kW
Potência Líquida em Pico - ISO 9249:2007 89 hp 66 kW
Diâmetro interno 2.6 pol 65 mm
Direção Hidráulica Hidrostática Hidrostática
Giro do Eixo 11° 11°
Curso 4.7 pol 120 mm
Diâmetro da Haste 1.4 pol 36 mm
Círculo de Giro - (roda interna não freada) - Caçamba de Pá-carregadeira Mais Larga Externa 36 pé 10.97 m
Tipo Roda Frontal Roda Frontal
Círculo de Giro - (roda interna não freada) - Rodas Frontais Externas 26.83 pé 8.18 m
Opção 3 Frontais: 12.5/80-18 NHS (12 diagonais) 1-3; Traseiros: 21L-24 (16 diagonais) R4 ATU Frontais: 12.5/80-18 NHS (12 diagonais) 1-3; Traseiros: 21L-24 (16 diagonais) R4 ATU
Opção 1 Frontais: 11L-16 (12 diagonais) F-3; Traseiros: 19.5L-24 (12 diagonais) R4 ATU Frontais: 11L-16 (12 diagonais) F-3; Traseiros: 19.5L-24 (12 diagonais) R4 ATU
Opção 2 Frontais: 12.5/80-18 (12 diagonais) 1-3; Traseiros: 19.5L-24 (12 diagonais) ATU Frontais: 12.5/80-18 (12 diagonais) 1-3; Traseiros: 19.5L-24 (12 diagonais) ATU
Opção 4 Frontais: 340-80R 18; Traseiros: 500/70R24 157B Frontais: 340-80R 18; Traseiros: 500/70R24 157B

416 Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Filtro de ar
  • Freio secundário de estacionamento
  • Freios, assistidos hidraulicamente, disco de óleo, pedais duplos, intertravamento
  • Líquido arrefecedor/anticongelante, longa duração
  • Abertura de diagnóstico do motor
  • Trava do Diferencial, joystick da pá-carregadeira
  • As emissões do motor Mecânico e Turboalimentado Cat 3054C equivalem ao Tier 2/Estágio II
  • Cobertura do motor, painéis de remoção da supressão de ruído
  • Rápida reversão em vaivém, todas as marchas
  • Filtros, rosqueados: combustível, óleo do motor, óleo da transmissão, separador de água
  • Filtros, cuba e cartucho: fluido hidráulico
  • Pacote de arrefecimento para temperatura ambiente elevada
  • Conversor de torque
  • Transmissão, quatro marchas, sincromesh
  • Chave neutralizadora da transmissão
  • Tração nas Duas Rodas

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Controles da retroescavadeira, duas alavancas mecânicas
  • Capota, ROPS/FOPS
  • Restrição do revestimento
  • Dois porta-copos
  • Ventilador, aspiração e proteção
  • Tapete do piso
  • Grupo de medidores
    - Medidores: temperatura do líquido arrefecedor, nível de combustível, tacômetro
  • Indicadores: manutenção do filtro de ar, manutenção do separador de água, líquido arrefecedor do motor, pressão do óleo, alta temperatura do conversor de torque, nível de combustível, carga, advertência do motor nº 1, advertência do motor nº 2, luz indicadora de ação, aguarde para dar partida
  • Luzes do painel de instrumentos
  • Controle mecânico de duas alavancas
  • Espelho, retrovisor
  • Cinto de segurança, retrátil, 51 mm (2 pol)
  • Assento, suspensão mecânica, vinil
  • Compartimento de armazenamento travável
  • Bandeja de armazenamento
  • Coluna de Direção Fixa nas capotas
  • Acelerador, manual e por pedal, manual

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Selos faciais, anel retentor
  • Mangueira hidráulica, XT™
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Visor de nível do fluido hidráulico
  • Válvula hidráulica, direção hidrostática
  • Válvulas hidráulicas, pá-carregadeira de função dupla
  • Válvulas hidráulicas, retroescavadeira 4 funções
  • Hidráulica, detecção de carga com bomba de pistão de cilindrada variável

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 120 A
  • Alarme sonoro de falha do sistema
  • Bateria livre de manutenção de 850 CCA
  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Partida auxiliar remota da bateria
  • Luz de teto (somente na cabine)
  • Pisca-alertas/luzes de sinalização
  • Sistema de partida e parada com chave
  • Luzes, operação (2 frontais, 2 traseiras)
  • Tomada elétrica, 12 volts, 2 internas, 1 externa
  • Product Link™, celular, PL240 (somente para países certificados)
  • Soquete de dois tetos
  • Sistema de partida, velas incandescentes
  • Luzes de freio e lanternas
  • Buzina de advertência, elétrica

OUTROS

  • Travamento da lança para transporte
  • Tirante, cilindro de levantamento
  • Indicador de nível da caçamba
  • Contrapeso, para-choque
  • Para-lamas, traseiros
  • Tanque de combustível totalmente embutido
  • Grade frontal completamente articulada com acesso ao pacote de arrefecimento para limpeza
  • Abastecimento de combustível a partir do nível do solo
  • Trava do capô dentro da cabine
  • Pá-carregadeira, autonivelamento, retorno à escavação e interruptor de desconexão da transmissão
  • Pá-carregadeira, uma inclinação
  • Respiro de circuito aberto
  • Direção hidráulica, hidrostática
  • Sapatas estabilizadoras, rua
  • Trava de transporte contra giro
  • Pneus
  • Caixa de ferramentas externa com trava
  • Amarras para transporte
  • Chapas de ferro reforçadas em todos os componentes, proporcionando uma estrutura mais robusta

416 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Cabine, padrão
  • Combustível para temperaturas baixas (-30 °C/-22 °F)
  • Contrapesos, 115 kg (255 lb), 240 kg (530 lb) ou 460 kg (1.015 lb)
  • As emissões do Motor Cat C4.4 equivalem ao Tier 3/Estágio IIIA
  • Para-lamas, frontais com degraus integrais
  • Tração nas Quatro Rodas
  • Protetor, estabilizador, rocha
  • Válvulas hidráulicas, pá-carregadeira (3ª válvula para GP, MP ou Acoplador Rápido)
  • Válvulas hidráulicas, retroescavadeira (5ª e 6ª funções)
  • Tubulações hidráulicas, auxiliar de funções combinadas
  • Product Link, celular, PL641I
  • Product Link, satélite, PL631E
  • Acoplador Rápido, manual, trava dupla
  • Rádio, Bluetooth
  • Farol giratório, montagem magnética
  • Assento, suspensão a ar, em tecido, com apoio de braço
  • Teclado do sistema de segurança
  • Placas estabilizadoras, rua
  • Braço, extensível
  • Caixa de armazenamento
  • Proteção contra vandalismo, tampa dos medidores
  • Acessórios da Ferramenta de Trabalho, como caçambas de propósito geral, caçambas multiuso, caçambas da retroescavadeira reforçadas e caçambas-padrão da retroescavadeira. Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações.

Veja como 416 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Retroescavadeira 416

Retroescavadeira 416

Retroescavadeira 416

Retroescavadeira 416

Retroescavadeira 416

Retroescavadeira 416
Retroescavadeira 416
Retroescavadeira 416
Retroescavadeira 416
Retroescavadeira 416

Confira as Ofertas Atuais para  416

Exibir Mais Ofertas