Retroescavadeira 415F2

415F2

Net Power - SAEJ1349
68.0 HP
51.0 kW
Profundidade de Escavação - Padrão
14.3 pés
4348.0 mm
Peso Operacional - Máximo
24251.0 lb
11000.0 kg

Especificações de Produto para 415F2

Motor

Pesos

Retroescavadeira

Sistema Hidráulico

Transmissão

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Direção

Classificações dos Eixos

Características do Motor

Standards

Pneus

Service Refill Capacities

Padrões

415F2 Equipamento Padrão

Filtro de ar

Alarme, marcha à ré

Alternador, 150 A

Alarme sonoro de falha do sistema

Controles da retroescavadeira, duas alavancas mecânicas

Bateria livre de manutenção de 880 CCA

Interruptor de desligamento da bateria

Partida auxiliar remota da bateria

Travamento da lança para transporte

Tirante, cilindro de levantamento

Freio secundário de estacionamento

Freios, assistidos hidraulicamente, disco de óleo, pedais duplos, intertravamento

Indicador de nível da caçamba

Capota, ROPS/FOPS

Restrição do revestimento

Líquido arrefecedor/anticongelante, longa duração

Contrapeso, para-choque

Luz de teto (somente na cabine)

Abertura de diagnóstico do motor

Trava do Diferencial, joystick da pá-carregadeira

Dois porta-copos

O motor Cat C3.4B atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, filtro de partículas diesel

Cobertura do motor, painéis de remoção da supressão de ruído

Selos faciais, anel retentor

Ventilador, aspiração e proteção

Rápida reversão em vaivém, todas as marchas

Para-lamas, traseiros

Filtros, rosqueados: combustível, óleo do motor, óleo da transmissão, separador de água

Filtros, cuba e cartucho: fluido hidráulico

Pisca-alertas/luzes de sinalização

Tapete do piso

Tanque de combustível totalmente embutido

Grade frontal completamente articulada com acesso ao pacote de arrefecimento para limpeza

Grupo de medidores: temperatura do líquido arrefecedor, nível de combustível, temperatura do conversor de torque, tensão da bateria

Abastecimento de combustível a partir do nível do solo

Pacote de arrefecimento para temperatura ambiente elevada

Trava do capô dentro da cabine

Mangueira hidráulica, XT™

Arrefecedor de fluido hidráulico

Medidor do visor de nível do fluido hidráulico

Válvula hidráulica, direção hidrostática

Válvulas hidráulicas, pá-carregadeira de função dupla

Válvulas hidráulicas, retroescavadeira 4 funções

Hidráulica, detecção de carga com bomba de pistão de cilindrada variável

Luzes indicadoras: aguarde para dar partida, água no combustível, advertência do motor, luz de advertência, advertência de estabilidade de manipulação de objeto, regeneração manual necessária, baixa pressão do óleo do motor; advertências no LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido): máquina travada (se equipado), manutenção necessária, filtro de ar obstruído, desligamento automático em marcha lenta, alta temperatura do líquido arrefecedor, alta temperatura do conversor de torque, alta temperatura de escape, indicador da vida útil do óleo do motor

Luzes do painel de instrumentos

Sistema de partida e parada com chave

Tela LCD: rotação do motor, horômetro, marcha/direção, tensão da bateria, temperatura do fluido hidráulico, temperatura do conversor de torque, temperatura do líquido arrefecedor, total de viagens (combustível e horas), total da vida útil (combustível e as horas), ajustes do operador (unidades, brilho, fluxo auxiliar programável da retroescavadeira), diagnóstico do modo de serviço, reajuste da vida útil do óleo, regeneração da força DPF (Diesel Particulate Filter, Filtro para Particulados de Diesel), intervalos de manutenção, ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico)/informações do sistema

Luzes, operação (2 frontais, 2 traseiras)

Pá-carregadeira, autonivelamento, retorno à escavação e chave geral da transmissão

Pá-carregadeira, uma inclinação

Espelho, retrovisor

Respiro de circuito aberto

Tomada elétrica, 12 V, 2 internas, 1 externa

Direção hidráulica, hidrostática

Cinto de segurança, retrátil, 51 mm (2 pol)

Sapatas estabilizadoras, rua

Botão de direção

Assento, suspensão a ar, cobertura de tecido ou vinil, com apoio de braço

Soquete de dois tetos

Sistema de partida, velas incandescentes

Direção, hidrostática

Compartimento de armazenamento travável

Bandeja de armazenamento

Luzes de freio e lanternas

Trava de transporte contra oscilação

Pneus

Caixa de ferramentas externa com trava

Conversor de torque

Acelerador, manual e por pedal, eletrônico

Transmissão, quatro marchas, sincromesh

Chave neutralizadora da transmissão

Amarras para transporte

Tração nas Duas Rodas

Travas antivandalismo, três

Buzina de advertência, elétrica

415F2 Equipamento Opcional

Controles da Retroescavadeira, joysticks piloto

Bateria adicional de 880 CCA

Cabine, padrão

Combustível para temperaturas baixas (-30 °C/-22 °F)

Pacote para clima frio, incluindo bateria adicional, aquecedor de bloco de motor, anticongelante do radiador (–50 °C/–58 °F), combustível para temperaturas baixas (–30 °C/–22 °F) e suporte para um reservatório de éter.

Contrapesos, 115 kg (255 lb), 240 kg (530 lb) ou 460 kg (1.015 lb)

Para-lamas, frontais com degraus integrais

Tração nas Quatro Rodas/Seletor do Modo de Freio

Protetor, chapa de proteção da lança

Protetor, estabilizador, rocha

Válvulas hidráulicas, pá-carregadeira (3ª válvula para GP, MP ou Acoplador Rápido)

Válvulas hidráulicas, retroescavadeira (5ª e 6ª funções)

Tubulações hidráulicas, auxiliar de funções combinadas

Product Link, satélite, PL631E

Product Link, celular, PL641I

Acoplador Rápido, hidráulico, trava dupla

Acoplador Rápido, manual, trava dupla

Acoplador Rápido, trava do pino

Rádio e CD player

Rádio e CD player, Bluetooth

Absorção de Impactos

Farol giratório, montagem magnética

Cinto de segurança, 75 mm (3 pol)

Teclado do sistema de segurança

Suportes do estabilizador, tipo garra

Suportes do estabilizador, reversíveis

Braço, extensível

Caixa de armazenamento

Proteção contra vandalismo, tampa dos medidores

Acessórios da Ferramenta de Trabalho, como caçambas, garfos, braços de movimentação de materiais, brocas, martelos, vassouras, aplainadoras a frio e compactadores de chapa vibratória. Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações.

Veja como 415F2 se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  415F2

Exibir Mais Ofertas