Retroescavadeira 430F2/430F2 IT

430F2/430F2 IT

Net Power - SAE J1349
108.0 HP
80.0 kW
Profundidade de Escavação - Padrão
15.4 pés
4686.0 mm
Peso Operacional - Máximo
24251.0 lb
11000.0 kg

Especificações de Produto para 430F2/430F2 IT

Motor

Pesos

Retroescavadeira

Sistema Hidráulico

Transmissão

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Classificações dos Eixos

Standards

Direção

Service Refill Capacities

Características do Motor

Pneus

Padrões

430F2/430F2 IT Equipamento Padrão

Controles auxiliares ajustáveis, retroescavadeira

Filtro de ar

Alarme, marcha à ré

Alternador, 150 A

Alarme sonoro de falha do sistema

Controle Automático de Rotação do Motor (AESC, Automatic Engine Speed Control)

Bateria livre de manutenção de 880 CCA

Interruptor de desligamento da bateria

Partida auxiliar remota da bateria

Travamento da lança para transporte

Tirante, cilindro de levantamento

Freio secundário de estacionamento

Freios, assistidos hidraulicamente, disco de óleo, pedais duplos, intertravamento

Indicador de nível da caçamba

Capota, ROPS/FOPS

Sistema de amortecimento de oscilação da Cat

Restrição do revestimento

Líquido arrefecedor/anticongelante, longa duração

Contrapeso, para-choque

Luz de teto (somente na cabine)

Porta de diagnóstico para Módulos de Controle Eletrônico do motor, da máquina e do grupo de medidores

Trava do Diferencial, joystick da pá-carregadeira

Motor ACERT Cat C4.4 (Injeção Direta Turboalimentada), atende aos padrões de emissões Final do Tier 4, redução catalítica seletiva, Catalisador de Oxidação de Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)

Cobertura do motor, painéis de remoção da supressão de ruído

Selos faciais, anel retentor

Ventilador, aspiração e proteção

Rápida reversão em vaivém, todas as marchas

Para-lamas, traseiros

Filtros, rosqueados: combustível, óleo do motor, óleo da transmissão, separador de água

Filtros, cuba e cartucho: fluido hidráulico

Pisca-alertas/luzes de sinalização

Tapete do piso

Tração nas Quatro Rodas

Tanque de combustível totalmente embutido

Grade frontal completamente articulada com acesso ao pacote de arrefecimento para limpeza

Grupo de medidores: temperatura do líquido arrefecedor, nível de combustível, temperatura do conversor de torque, Nível de Fluido de Escape de Diesel (DEF)

Abastecimento de combustível no nível do solo e abastecimento de DEF

Pacote de arrefecimento para temperatura ambiente elevada

Trava do capô dentro da cabine

Mangueira hidráulica, XT™

Arrefecedor de fluido hidráulico

Medidor do visor de nível do fluido hidráulico

Válvula hidráulica, direção hidrostática

Válvulas hidráulicas, pá-carregadeira de função dupla

Válvulas hidráulicas, retroescavadeira 5 funções

Hidráulica, detecção de carga com bomba de pistão de cilindrada variável

Luzes indicadoras: modo econômico ativo, água no combustível, indicador remoto de acelerador ativo, advertência do motor, luz de advertência, mau funcionamento do módulo de emissões, AESC ativo, advertência de bateria com pouca carga/sistema de carga, alta temperatura do fluido hidráulico; advertências no LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido): pressão do óleo do motor, máquina bloqueada (se equipado), manutenção necessária, filtro de ar obstruído, alta temperatura do líquido arrefecedor, desligamento automático em marcha lenta, alta temperatura do conversor de torque, derivação do filtro hidráulico

Luzes do painel de instrumentos

Controles por joystick: operado por piloto, tipo escavadeira com trocador de padrão

Sistema de partida e parada com chave

Tela LCD: rotação do motor, horômetro, marcha/direção, tensão da bateria, temperatura do fluido hidráulico, temperatura do conversor de torque, temperatura do líquido arrefecedor, total de viagens (combustível e horas), total da vida útil (combustível e as horas), ajustes do operador (unidades, brilho, fluxo auxiliar programável da retroescavadeira), diagnóstico do modo de serviço, reajuste da vida útil do óleo, regeneração da força DPF (Diesel Particulate Filter, Filtro para Particulados de Diesel), intervalos de manutenção, ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico)/informações do sistema

Luzes, operação (4 frontais, 4 traseiras)

Pá-carregadeira, autonivelamento, retorno à escavação e chave geral da transmissão

Pá-carregadeira, uma inclinação

Espelho, retrovisor

Marcha lenta baixa com um toque

Respiro de circuito aberto

Trocador de padrão, na cabine

Tomada elétrica, 12 V, 2 internas, 1 externa

Direção hidráulica, hidrostática

Cabine com instalação pronta para rádio

Cinto de segurança, retrátil, 51 mm (2 pol)

Soquete de dois tetos

Sapatas estabilizadoras, rua

Botão de direção

Assento, suspensão a ar, cobertura de tecido ou vinil, com apoio de braço

Sistema de partida, velas incandescentes

Direção, hidrostática

Compartimento de armazenamento travável

Bandeja de armazenamento

Luzes de freio e lanternas

Trava de transporte contra oscilação

Volante basculante

Pneus

Caixa de ferramentas externa com trava

Conversor de torque

Acelerador, manual e por pedal, eletrônico

Transmissão, quatro marchas, sincromesh

Chave neutralizadora da transmissão

Amarras para transporte

Quatro travas antivandalismo

Buzina de advertência, elétrica

430F2/430F2 IT Equipamento Opcional

Bateria adicional de 880 CCA

Cabine, Deluxe

Combustível para temperaturas baixas (-30 °C/-22 °F)

Pacote para clima frio, incluindo bateria adicional, aquecedor de bloco de motor, anticongelante do radiador, combustível para temperaturas baixas (–30 °C/–22 °F) e suporte para um reservatório de éter

Contrapesos, 115 kg (255 lb), 240 kg (530 lb) ou 460 kg (1.015 lb)

Para-lamas, frontais com degraus integrais

Protetor, chapa de proteção da lança

Protetor, estabilizador, rocha

Válvulas hidráulicas, pá-carregadeira (3ª válvula para GP, MP ou Acoplador Rápido)

Válvulas hidráulicas, retroescavadeira 6 funções

Tubulações hidráulicas, auxiliar de funções combinadas

Pá-Carregadeira, IT com Acoplador Rápido e controle piloto da pá-carregadeira

Product Link, satélite, PL631E

Product Link, celular, PL641I

Acoplador Rápido, hidráulico, trava dupla

Acoplador Rápido, manual, trava dupla

Acoplador Rápido, trava do pino

Rádio e CD player

Rádio e CD player, Bluetooth

Absorção de Impactos

Farol giratório, montagem magnética

Cinto de segurança, 75 mm (3 pol)

Assento, aquecido

Teclado do sistema de segurança

Suportes do estabilizador, reversíveis

Braço, extensível

Caixa de armazenamento

Transmissão, Automática

Transmissão, Automática com conversor de torque de travamento

Proteção contra vandalismo, tampa dos medidores

Acessórios da Ferramenta de Trabalho, como caçambas, garfos, braços de movimentação de materiais, brocas, martelos, vassouras, aplainadoras a frio e compactadores de chapa vibratória. Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações.

Veja como 430F2/430F2 IT se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  430F2/430F2 IT

Exibir Mais Ofertas