Articulação Central 420F2/420F2 IT

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida - SAE J1349
94 HP
70 kW
Profundidade de Escavação - Padrão
14.3 ft
4360 mm
Peso Operacional - Máximo
24251 lb
11000 kg

Visão Geral

Maior Produtividade Lucro Máximo.

As Retroescavadeiras Cat® 420F2 e 420F2 IT oferecem desempenho, maior eficiência de combustível, sistema hidráulico superior, versatilidade e um compartimento do operador totalmente novo.

Vantagens

SISTEMA HIDRÁULICO

Adapta a pressão e o fluxo hidráulico de acordo com a necessidade sem perder energia

BRAÇOS DA PÁ-CARREGADEIRA

Os braços do cilindro de inclinação de peça única oferecem mais força de desagregação, maior capacidade de levantamento e espaço de aterro

FUNIL COM DESENHO CURVO

Aumenta a força de desagregação, visibilidade, folga e melhor pá-carregadeira e escavação.

Especificações de Produto para 420F2/420F2 IT

Potência Líquida - SAE J1349 94 HP 70 kW
Torque de Pico Líquido - 1.400 rpm 293 Nm a 1.400 rpm 398 Nm a 1.400 rpm
Curso 5 in 127 mm
Potência Líquida de Pico - 2.200 rpm - EEC 80/1269 95 HP 71 kW
Modelo do Motor Cat 3054C Turboalimentado Mecanicamente Cat 3054C Turboalimentado Mecanicamente
Potência Bruta – SAE J1995 101 HP 75 kW
Diâmetro Interno 4.13 in 105 mm
Deslocamento 268 in³ 4.4 l
Potência Líquida de Pico - 2.200 rpm - SAE J1349 94 HP 70 kW
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - ISO 9240 95 HP 71 kW
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - SAE J1349 94 HP 70 kW
Aumento do Torque Líquido - 1.400 rpm 31% 31%
Potência Líquida de Pico - 2.200 rpm - ISO 9249 95 HP 71 kW
Potência Bruta – ISO 14396 100 HP 74 kW
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - EEC 80/1269 95 HP 71 kW
Torque Líquido em Pico SAE J1349 293 ft-lb 398 N·m
Emissões O motor Cat 3054C atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 do EPA dos EUA/Estágio II da UE. O motor Cat 3054C atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 do EPA dos EUA/Estágio II da UE.
Peso Operacional - Máximo 24251 lb 11000 kg
Cabine - ROPS/FOPS 359 lb 163 kg
Absorção de Impactos 31 lb 14 kg
Tração nas Quatro Rodas 364 lb 165 kg
Ar-condicionado 93 lb 42 kg
Contrapesos - Opção 1 255 lb 115 kg
Contrapesos - Opção 2 530 lb 240 kg
Contrapesos - Opção 3 1015 lb 460 kg
Pá-carregadeira, IT com Acoplador Rápido 699 lb 317 kg
Peso Operacional - Máximo - Capacidade da ROPS 24251 lb 11000 kg
Caçamba MP (1,00 m3/1,31 yd3) - Sem Garfo nem Dente 1642 lb 745 kg
Braço Extensível 672 lb 305 kg
Transmissão com Câmbio Automático 525 lb 238 kg
Observação As especificações mostradas referem-se a máquinas equipadas com cilindro de inclinação de peça única, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), tração nas duas rodas, braço padrão, caçamba de pá-carregadeira de propósito geral de 0,96 m3 (1,25 yd3), caçamba da retroescavadeira de serviço padrão de 610 mm (24 pol), contrapeso de 240 kg (530 lb) e tanque de combustível cheio. As especificações mostradas referem-se a máquinas equipadas com cilindro de inclinação de peça única, OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), tração nas duas rodas, braço padrão, caçamba de pá-carregadeira de propósito geral de 0,96 m3 (1,25 yd3), caçamba da retroescavadeira de serviço padrão de 610 mm (24 pol), contrapeso de 240 kg (530 lb) e tanque de combustível cheio.
Profundidade de Escavação - Padrão 14.3 ft 4360 mm
Tipo de Bomba Fluxo Variável, Pistão Axial Fluxo Variável, Pistão Axial
Pressão do Sistema - Pá-carregadeira 3600 psi 25000 kPa
Capacidade da Bomba a 2.200 rpm 43 gal/min 163 l/min
Pressão do Sistema - Retroescavadeira 3600 psi 25000 kPa
Tipo Centro Fechado Centro Fechado
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 3ª 13 mile/h 21 km/h
Transmissão Power Shuttle - Ré - 1ª 3.4 mile/h 5.4 km/h
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 2ª 5.6 mile/h 9 km/h
Mudança Automática - Opcional - Ré 2ª 7.6 mile/h 12 km/h
Mudança Automática - Opcional - Avanço 3ª 7 mile/h 12 km/h
Transmissão Power Shuttle - Ré - 3ª 13 mile/h 21 km/h
Transmissão Power Shuttle - Ré - 4ª 25 mile/h 40 km/h
Transmissão Power Shuttle - Ré - 2ª 5.6 mile/h 9 km/h
Mudança Automática - Opcional - Avanço 2ª 5.7 mile/h 9.3 km/h
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 4ª 25 mile/h 40 km/h
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 1ª 3.4 mile/h 5.4 km/h
Mudança Automática - Opcional - Ré 1ª 3.6 mile/h 5.8 km/h
Mudança Automática - Opcional - Avanço 1ª 3.6 mile/h 5.8 km/h
Mudança Automática - Opcional - Avanço 4ª 12 mile/h 19 km/h
Mudança Automática - Opcional - Avanço 6ª 25 mile/h 40 km/h
Mudança Automática - Opcional - Avanço 5ª 16 mile/h 26 km/h
Transmissão Automática - Com Conversor de Torque com Travamento - Opcional: Ré - 3ª 17 mile/h 28 km/h
Mudança Automática - Opcional - Ré 3ª 17 mile/h 28 km/h
Transmissão Automática - Com Conversor de Torque com Travamento - Opcional: Avanço - 5ª 14 mile/h 23 km/h
Transmissão Automática - Com Conversor de Torque com Travamento - Opcional: Avanço - 6ª LUC 25 mile/h 40 km/h
Transmissão Automática - Com Conversor de Torque com Travamento - Opcional: Avanço - 1ª 3.6 mile/h 5.8 km/h
Transmissão Automática - Com Conversor de Torque com Travamento - Opcional: Avanço - 2ª 5.7 mile/h 9.3 km/h
Transmissão Automática - Com Conversor de Torque com Travamento - Opcional: Avanço - 5ª LUC 15 mile/h 25 km/h
Transmissão Automática - Com Conversor de Torque com Travamento - Opcional: Avanço - 3ª 7 mile/h 12 km/h
Transmissão Automática - Com Conversor de Torque com Travamento - Opcional: Avanço - 4ª 12 mile/h 19 km/h
Transmissão Automática - Com Conversor de Torque com Travamento - Opcional: Ré - 2ª 7.6 mile/h 12 km/h
Transmissão Automática - Com Conversor de Torque com Travamento - Opcional: Ré - 1ª 3.6 mile/h 5.8 km/h
Transmissão Automática - Com Conversor de Torque com Travamento - Opcional: Avanço - 6ª 25 mile/h 40 km/h
Eixo Traseiro 4.4 gal (US) 16.5 l
Eixo Traseiro - Planetários 0.4 gal (US) 1.7 l
Óleo do Motor - Com Filtro 2.3 gal (US) 8.8 l
Eixo Frontal (Tração nas 4 Rodas) 2.9 gal (US) 11 l
Tanque de Combustível 42 gal (US) 160 l
Transmissão - Mudança Automática - 4WD 5 gal (US) 19 l
Transmissão - Power Shuttle - 2WD 4 gal (US) 15 l
Transmissão - Power Shuttle - 4WD 4 gal (US) 15 l
Sistema Hidráulico 25.1 gal (US) 95 l
Sistema de Arrefecimento com Ar-condicionado 4.9 gal (US) 18.5 l
Eixo Frontal (4WD) - Planetário 0.2 gal (US) 0.7 l
Reservatório Hidráulico 10.6 gal (US) 40 l
Eixo Frontal (4WD) - Dinâmico 20233 lb 9186 kg
Eixo Frontal (2WD) - Dinâmico 20233 lb 9186 kg
Eixo Frontal (2WD) - Estático 50582 lb 22964 kg
Eixo Traseiro - Estático 50582 lb 22964 kg
Eixo Frontal (4WD) - Estático 50582 lb 22964 kg
Eixo Traseiro - Dinâmico 20233 lb 9186 kg
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - ISO 9240 94 HP 70 kW
Potência Líquida de Pico - 2.200 rpm - EEC 80/1269 95 HP 71 kW
Curso 5 in 127 mm
Emissões O motor Cat C4.4 opcional atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE. O motor Cat C4.4 opcional atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE.
Potência Bruta – ISO 14396 100 HP 75 kW
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - SAE J1349 93 HP 69 kW
Deslocamento 268 in³ 4.4 l
Torque Líquido em Pico SAE J1349 293 ft·lbf 398 N·m
Modelo do Motor Cat C4.4 Turboalimentado Mecânico Pós-Arrefecido Cat C4.4 Turboalimentado Mecânico Pós-Arrefecido
Diâmetro Interno 4.13 in 105 mm
Potência Bruta – SAE J1995 102 HP 76 kW
Potência Líquida de Pico - 2.200 rpm - ISO 9249 95 HP 71 kW
Aumento do Torque Líquido - 1.400 rpm 32% 32%
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - EEC 80/1269 94 HP 70 kW
Potência Líquida de Pico - 2.200 rpm - SAE J1349 94 HP 70 kW
Opção 2 12.5/80-18 (12 diagonais) 1-3/19.5L-24 (12 diagonais) ATU 12.5/80-18 (12 diagonais) 1-3/19.5L-24 (12 diagonais) ATU
Opção 5 340/80R 18/500/70R 24 RT 340/80R 18/500/70R 24 RT
Opção 3 12.5/80-18 NHS (12 diagonais) 1-3/21L-24 (16 diagonais) R4 ATU 12.5/80-18 NHS (12 diagonais) 1-3/21L-24 (16 diagonais) R4 ATU
Opção 1 11L-16 (12 diagonais) F-3/19.5L-24 (12 diagonais) R4 ATU 11L-16 (12 diagonais) F-3/19.5L-24 (12 diagonais) R4 ATU
Opção 4 340/80R 18/19.5L-24 (12 diagonais) R4 ATU 340/80R 18/19.5L-24 (12 diagonais) R4 ATU
Diâmetro Interno 2.6 in 65 mm
Diâmetro da Haste 1.4 in 36 mm
Círculo de Curva - (roda interna não freada) - Rodas Frontais Externas 26.8 ft 8.18 m
Direção Hidráulica Hidrostática Hidrostática
Círculo de Curva - (roda interna não freada) - Caçamba de Pá-carregadeira Mais Larga Externa 36 ft 10.97 m
Tipo Roda Frontal Roda Frontal
Curso 4.7 in 120 mm
Oscilação do Eixo 11° 11°

420F2/420F2 IT Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Filtro de ar
  • Freio secundário de estacionamento
  • Freios, assistidos hidraulicamente, disco de óleo, pedais duplos, intertravamento
  • Líquido arrefecedor/anticongelante, longa duração
  • Abertura de diagnóstico para Módulos de Controle Eletrônico do motor, da máquina e do grupo de medidores
  • Trava do Diferencial, joystick da pá-carregadeira
  • O motor Mecânico e Turboalimentado Cat 3054C atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2/Estágio II
  • Cobertura do motor, painéis de remoção da supressão de ruído
  • Rápida reversão em vaivém, todas as marchas
  • Filtros, rosqueados: combustível, óleo do motor, óleo da transmissão, separador de água
  • Filtros, cuba e cartucho: fluido hidráulico
  • Pacote de arrefecimento para temperatura ambiente elevada
  • Conversor de torque
  • Transmissão, quatro marchas, sincromesh
  • Interruptor neutralizador da transmissão
  • Tração nas Duas Rodas

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Controles por joystick: operado por piloto, tipo escavadeira com trocador de padrão
  • Capota, ROPS/FOPS
  • Restrição do revestimento
  • Dois porta-copos
  • Ventilador, aspiração e proteção
  • Tapete do piso
  • Grupo de medidores
    • Medidores: temperatura do líquido arrefecedor, nível de combustível, tacômetro
  • Indicadores: manutenção do filtro de ar, manutenção do separador de água, líquido arrefecedor do motor, pressão do óleo, alta temperatura do conversor de torque, nível de combustível, carga, advertência do motor nº 1, advertência do motor nº 2, luz indicadora de ação, aguarde para dar partida
  • Luzes do painel de instrumentos
  • Espelho, retrovisor
  • Trocador de padrão, na cabine
  • Instalação pronta para rádio
  • Cinto de segurança, retrátil, 51 mm (2 pol)
  • Botão de direção
  • Assento, suspensão mecânica, vinil
  • Compartimento de armazenamento travável
  • Bandeja de armazenamento
  • Coluna de direção com inclinação
  • Acelerador, manual e por pedal, manual

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Controles auxiliares ajustáveis, retroescavadeira
  • Selos faciais, anel retentor
  • Mangueira hidráulica, XT™
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Visor de nível do fluido hidráulico
  • Válvula hidráulica, direção hidrostática
  • Válvulas hidráulicas, pá-carregadeira de função dupla
  • Válvulas hidráulicas, retroescavadeira 5 funções
  • Hidráulica, detecção de carga com bomba de pistão de cilindrada variável

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 120 A
  • Alarme sonoro de falha do sistema
  • Bateria livre de manutenção de 880 CCA
  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Partida auxiliar remota da bateria
  • Luz de teto (somente na cabine)
  • Pisca-alertas/luzes de sinalização
  • Sistema de partida e parada com chave
  • Luzes, operação (2 frontais, 2 traseiras)
  • Tomada elétrica, 12 volts, 2 internas, 1 externa
  • Product Link™, celular, PL240 (somente para países certificados)
  • Soquete de dois tetos
  • Sistema de partida, velas incandescentes
  • Luzes de freio e lanternas
  • Buzina de advertência, elétrica

OUTROS

  • Travamento da lança para transporte
  • Tirante, cilindro de levantamento
  • Indicador de nível da caçamba
  • Sistema de amortecimento de oscilação da Cat
  • Contrapeso, para-choque
  • Para-lamas, traseiros
  • Tanque de combustível totalmente embutido
  • Grade frontal completamente articulada com acesso ao pacote de arrefecimento para limpeza
  • Abastecimento de combustível a partir do nível do solo
  • Trava do capô dentro da cabine
  • Pá-carregadeira, autonivelamento, retorno à escavação e interruptor de desconexão da transmissão
  • Pá-carregadeira, uma inclinação
  • Respiro de circuito aberto
  • Direção hidráulica, hidrostática
  • Sapatas estabilizadoras, rua
  • Trava de transporte contra oscilação
  • Pneus
  • Caixa de ferramentas externa com trava
  • Amarras para transporte
  • Quatro travas antivandalismo

420F2/420F2 IT Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Cabine, Deluxe
  • Combustível para temperaturas baixas (-30 °C/-22 °F)
  • Pacote para clima frio, incluindo bateria adicional, aquecedor de bloco de motor, anticongelante do radiador, combustível para temperaturas baixas (–30 °C/–22 °F) e suporte para um reservatório de éter
  • Contrapesos, 115 kg (255 lb), 240 kg (530 lb) ou 460 kg (1.015 lb)
  • O motor Cat C4.4 atende aos padrões de emissão equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA
  • Para-lamas, frontais com degraus integrais
  • Tração nas Quatro Rodas
  • Protetor, chapa de proteção da lança
  • Protetor, estabilizador, rocha
  • Válvulas hidráulicas, pá-carregadeira com controle do polegar de rolete auxiliar (3ª válvula para GP, MP ou Acoplador Rápido)
  • Válvulas hidráulicas, retroescavadeira 6 funções
  • Tubulações hidráulicas, auxiliar de funções combinadas
  • Pá-Carregadeira, IT com Acoplador Rápido e controle piloto da pá-carregadeira
  • Product Link, celular, PL641I
  • Product Link, satélite, PL631E
  • Acoplador Rápido, hidráulico, trava dupla
  • Acoplador Rápido, manual, trava dupla
  • Acoplador Rápido, trava do pino
  • Rádio e CD player
  • Rádio e CD player, Bluetooth
  • Absorção de Impactos
  • Farol giratório, montagem magnética
  • Assento, suspensão a ar, em tecido, com apoio de braço
  • Cinto de segurança, 75 mm (3 pol)
  • Teclado do sistema de segurança
  • Suportes do estabilizador, reversíveis
  • Braço, extensível
  • Caixa de armazenamento
  • Transmissão, Automática
  • Transmissão, Automática com conversor de torque de travamento
  • Proteção contra vandalismo, tampa dos medidores
  • Acessórios da Ferramenta de Trabalho, como caçambas, garfos, braços de movimentação de materiais, brocas, martelos, vassouras, aplainadoras a frio e compactadores de chapa vibratória. Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações.

Veja como 420F2/420F2 IT se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing