Articulação Central 416F2 Maior produtividade. Maior lucro.

Recursos em um Instante

Compartimento Ergonômico do Operador
Desempenho de Frenagem
Hidráulica com Detecção de Carga
Desempenho da Máquina
Versatilidade da Máquina
Acoplador de Trava Dupla

Especificações de Produto para 416F2

Motor

Motor - Padrão

Pesos

Retroescavadeira

Sistema Hidráulico

Transmissão

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Classificações dos Eixos

Motor - Opcional

Pneus

Direção

416F2 Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Filtro de ar
  • Freio secundário de estacionamento
  • Freios, assistidos hidraulicamente, disco de óleo, pedais duplos, intertravamento
  • Líquido arrefecedor/anticongelante, longa duração
  • Abertura de diagnóstico do motor
  • Trava do Diferencial, joystick da pá-carregadeira
  • O motor Mecânico e Turboalimentado Cat 3054C atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2/Estágio II
  • Cobertura do motor, painéis de remoção da supressão de ruído
  • Rápida reversão em vaivém, todas as marchas
  • Filtros rosqueados: combustível, óleo do motor, óleo de transmissão, separador de água
  • Filtros, caçamba e cartucho: fluido hidráulico
  • Pacote de arrefecimento para temperatura ambiente elevada
  • Conversor de torque
  • Transmissão, quatro marchas, sincromesh
  • Chave neutralizadora da transmissão
  • Tração nas Duas Rodas

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Controles da retroescavadeira, duas alavancas mecânicas
  • Capota, ROPS/FOPS
  • Restrição do revestimento
  • Dois porta-copos
  • Ventilador, aspiração e proteção
  • Tapete do piso
  • Grupo de Medidores: – Medidores: temperatura do líquido arrefecedor, nível de combustível, tacômetro
  • Indicadores: manutenção do filtro de ar, manutenção do separador de água, líquido arrefecedor do motor, pressão do óleo, alta temperatura do conversor de torque, nível de combustível, carga, advertência do motor nº 1, advertência do motor nº 2, luz indicadora de ação, aguarde para dar partida
  • Luzes do painel de instrumentos
  • Controle mecânico de duas alavancas
  • Espelho, retrovisor
  • Cinto de segurança, retrátil, 51 mm (2 pol)
  • Botão de direção
  • Assento, suspensão mecânica, vinil
  • Compartimento de armazenamento travável
  • Bandeja de armazenamento
  • Coluna de direção com inclinação
  • Acelerador, manual e por pedal, manual

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Selos faciais, anel retentor
  • Mangueira hidráulica, XT™
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Visor de nível do fluido hidráulico
  • Válvula hidráulica, direção hidrostática
  • Válvulas hidráulicas, pá-carregadeira de função dupla
  • Válvulas hidráulicas, retroescavadeira 4 funções
  • Hidráulica, detecção de carga com bomba de pistão de cilindrada variável

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 120 A
  • Alarme sonoro de falha do sistema
  • Bateria livre de manutenção de 880 CCA
  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Partida auxiliar remota da bateria
  • Luz de teto (somente na cabine)
  • Pisca-alertas/luzes de sinalização
  • Sistema de partida e parada com chave
  • Luzes, operação (2 frontais, 2 traseiras)
  • Tomada elétrica, 12 V, 2 internas, 1 externa
  • Product Link™, celular, PL240 (somente para países certificados)
  • Soquete de dois tetos
  • Sistema de partida, velas incandescentes
  • Luzes de freio e lanternas
  • Buzina de advertência, elétrica

OUTROS

  • Travamento da lança para transporte
  • Tirante, cilindro de levantamento
  • Indicador de nível da caçamba
  • Contrapeso, para-choque
  • Para-lamas, traseiros
  • Tanque de combustível totalmente embutido
  • Grade frontal completamente articulada com acesso ao pacote de arrefecimento para limpeza
  • Abastecimento de combustível a partir do nível do solo
  • Trava do capô dentro da cabine
  • Pá-carregadeira, autonivelamento, retorno à escavação e chave geral da transmissão
  • Pá-carregadeira, uma inclinação
  • Respiro de circuito aberto
  • Direção hidráulica, hidrostática
  • Sapatas estabilizadoras, rua
  • Trava de transporte contra oscilação
  • Pneus
  • Caixa de ferramentas externa com trava
  • Amarras para transporte
  • Quatro travas antivandalismo

416F2 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Cabine, padrão
  • Combustível para temperaturas baixas (-30 °C/-22 °F)
  • Contrapesos, 115 kg (255 lb), 240 kg (530 lb) ou 460 kg (1.015 lb)
  • O motor Cat C4.4 atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA
  • Para-lamas, frontais com degraus integrais
  • Tração nas Quatro Rodas
  • Protetor, estabilizador, rocha
  • Válvulas hidráulicas, pá-carregadeira (3ª válvula para GP, MP ou Acoplador Rápido)
  • Válvulas hidráulicas, retroescavadeira (5ª e 6ª funções)
  • Tubulações hidráulicas, auxiliar de funções combinadas
  • Product Link, celular, PL641I
  • Product Link, satélite, PL631E
  • Acoplador Rápido, manual, trava dupla
  • Rádio, Bluetooth
  • Farol giratório, montagem magnética
  • Assento, suspensão a ar, em tecido, com apoio de braço
  • Teclado do sistema de segurança
  • Placas estabilizadoras, rua
  • Braço, extensível
  • Caixa de armazenamento
  • Proteção contra vandalismo, tampa dos medidores
  • Acessórios da Ferramenta de Trabalho, como caçambas de propósito geral, caçambas multiuso, caçambas da retroescavadeira reforçadas e caçambas-padrão da retroescavadeira. Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações.

Veja como 416F2 se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Confira as Ofertas Atuais para  416F2

Exibir Mais Ofertas