Motor
Potência Líquida - SAE J1349 | 86 HP 64 kW |
Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
A Retroescavadeira Cat® 416F2 oferece desempenho, maior eficiência de combustível, sistema hidráulico superior e um compartimento do operador totalmente novo.
Potência Líquida - SAE J1349 | 86 HP 64 kW |
Diâmetro Interno | 4.13 in 105 mm |
Potência Líquida de Pico - 2.000 rpm - SAE J1349 | 87 HP 65 kW |
Curso | 5 in 127 mm |
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - SAE J1349 | 86 HP 64 kW |
Potência Bruta – SAE J1995 | 93 HP 69 kW |
Potência Líquida de Pico - 2.000 rpm - EEC 80/1269 | 88 HP 65 kW |
Potência Bruta – ISO 14396 | 92 HP 68 kW |
Deslocamento | 268 in³ 4.4 l |
Modelo do Motor | Cat 3054C Turboalimentado Mecânico Cat 3054C Turboalimentado Mecânico |
Aumento do Torque Líquido - 1.400 rpm | 38% 38% |
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - EEC 80/1269 | 87 HP 65 kW |
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - ISO 9249 | 87 HP 65 kW |
Potência Líquida de Pico - 2.000 rpm - ISO 9249 | 88 HP 65 kW |
Torque Líquido em Pico SAE J1349 | 282 ft-lb 383 N·m |
Emissões | O motor Cat 3054C atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 do EPA dos EUA/Estágio II da UE. O motor Cat 3054C atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 do EPA dos EUA/Estágio II da UE. |
Peso Operacional - Máximo | 24251 lb 11000 kg |
Cabine - ROPS/FOPS | 359 lb 163 kg |
Tração nas Quatro Rodas | 392 lb 178 kg |
Contrapesos - Opção 1 | 255 lb 115 kg |
Ar-condicionado | 101 lb 46 kg |
Contrapesos - Opção 2 | 530 lb 240 kg |
Contrapesos - Opção 3 | 1015 lb 460 kg |
Braço Extensível | 659 lb 299 kg |
Peso Operacional - Máximo - Capacidade da ROPS | 24251 lb 11000 kg |
Caçamba MP (1,00 m3/1,30 yd3) - Sem Garfo nem Dente | 1642 lb 745 kg |
Observação | As especificações mostradas são para máquinas equipadas com Capota OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), tração em duas rodas, braço padrão, caçamba de pá-carregadeira de propósito geral de 0,76 m3 (1 yd3), caçamba da retroescavadeira padrão de 610 mm (24 pol), contrapeso de 115 kg (255 lb), operador de 80 kg (176 lb) e tanque de combustível cheio. As especificações mostradas são para máquinas equipadas com Capota OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Aberta Contra Acidentes de Capotagem), tração em duas rodas, braço padrão, caçamba de pá-carregadeira de propósito geral de 0,76 m3 (1 yd3), caçamba da retroescavadeira padrão de 610 mm (24 pol), contrapeso de 115 kg (255 lb), operador de 80 kg (176 lb) e tanque de combustível cheio. |
Profundidade de Escavação - Padrão | 14.25 ft 4348 mm |
Tipo de Bomba | Fluxo Variável, Pistão Axial Fluxo Variável, Pistão Axial |
Capacidade da Bomba a 2.200 rpm | 35 gal/min 132 l/min |
Pressão do Sistema - Retroescavadeira | 3336 psi 23000 kPa |
Tipo | Centro Fechado Centro Fechado |
Pressão do Sistema - Pá-carregadeira | 3336 psi 23000 kPa |
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 2ª | 5.5 mile/h 8.9 km/h |
Transmissão Power Shuttle - Ré - 1ª | 3.4 mile/h 5.4 km/h |
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 1ª | 3.4 mile/h 5.4 km/h |
Transmissão Power Shuttle - Ré - 2ª | 5.5 mile/h 8.9 km/h |
Transmissão Power Shuttle - Ré - 4ª | 23 mile/h 36 km/h |
Transmissão Power Shuttle - Ré - 3ª | 13 mile/h 20 km/h |
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 3ª | 13 mile/h 20 km/h |
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 4ª | 23 mile/h 36 km/h |
Transmissão - Power Shuttle - 2WD | 4 gal (US) 15 l |
Eixo Frontal (Tração nas 4 Rodas) | 2.9 gal (US) 11 l |
Eixo Traseiro - Planetários | 0.4 gal (US) 1.7 l |
Sistema Hidráulico | 23.8 gal (US) 90 l |
Sistema de Arrefecimento com Ar-condicionado | 4.9 gal (US) 18.5 l |
Tanque de Combustível | 42 gal (US) 160 l |
Eixo Frontal (4WD) - Planetário | 0.2 gal (US) 0.7 l |
Eixo Traseiro | 4.4 gal (US) 16.5 l |
Óleo do Motor - Com Filtro | 2.3 gal (US) 8.8 l |
Transmissão - Power Shuttle - 4WD | 4 gal (US) 15 l |
Reservatório Hidráulico | 10.6 gal (US) 40 l |
Eixo Frontal (2WD) - Dinâmico | 20233 lb 9186 kg |
Eixo Traseiro - Dinâmico | 20233 lb 9186 kg |
Eixo Frontal (4WD) - Dinâmico | 20233 lb 9186 kg |
Eixo Frontal (2WD) - Estático | 50582 lb 22964 kg |
Eixo Frontal (4WD) - Estático | 50582 lb 22964 kg |
Eixo Traseiro - Estático | 50582 lb 22964 kg |
Oscilação do Eixo | 11° 11° |
Círculo de Curva - (roda interna não freada) - Caçamba de Pá-carregadeira Mais Larga Externa | 36 ft 10.97 m |
Diâmetro Interno | 2.6 in 65 mm |
Direção Hidráulica | Hidrostática Hidrostática |
Curso | 4.7 in 120 mm |
Tipo | Roda Frontal Roda Frontal |
Círculo de Curva - (roda interna não freada) - Rodas Frontais Externas | 26.83 ft 8.18 m |
Diâmetro da Haste | 1.4 in 36 mm |
Opção 4 | Frontais: 340-80R 18; Traseiros: 500/70R24 157B Frontais: 340-80R 18; Traseiros: 500/70R24 157B |
Opção 2 | Frontais: 12.5/80-18 (12 diagonais) 1-3; Traseiros: 19.5L-24 (12 diagonais) ATU Frontais: 12.5/80-18 (12 diagonais) 1-3; Traseiros: 19.5L-24 (12 diagonais) ATU |
Opção 3 | Frontais: 12.5/80-18 NHS (12 diagonais) 1-3; Traseiros: 21L-24 (16 diagonais) R4 ATU Frontais: 12.5/80-18 NHS (12 diagonais) 1-3; Traseiros: 21L-24 (16 diagonais) R4 ATU |
Opção 1 | Frontais: 11L-16 (12 diagonais) F-3; Traseiros: 19.5L-24 (12 diagonais) R4 ATU Frontais: 11L-16 (12 diagonais) F-3; Traseiros: 19.5L-24 (12 diagonais) R4 ATU |
Deslocamento | 268 in³ 4.4 l |
Modelo do Motor | Cat C4.4 Turboalimentado Mecânico Pós-Arrefecido Cat C4.4 Turboalimentado Mecânico Pós-Arrefecido |
Potência Líquida de Pico - 2.000 rpm - EEC 80/1269 | 89 HP 66 kW |
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - SAE J1349 | 87 HP 65 kW |
Curso | 5 in 127 mm |
Potência Líquida de Pico - 2.000 rpm - ISO 9249 | 89 HP 66 kW |
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - ISO 9249 | 87 HP 65 kW |
Potência Bruta – ISO 14396 | 94 HP 70 kW |
Torque Líquido em Pico SAE J1349 | 282 ft·lbf 383 N·m |
Potência Bruta – SAE J1995 | 96 HP 71 kW |
Potência Líquida de Pico - 2.000 rpm - SAE J1349 | 89 HP 66 kW |
Diâmetro Interno | 4.13 in 105 mm |
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - EEC 80/1269 | 87 HP 65 kW |
Emissões | O motor Cat C4.4 opcional atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE. O motor Cat C4.4 opcional atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE. |
Aumento do Torque Líquido - 1.400 rpm | 37% 37% |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS