A Caterpillar tem um histórico comprovado no setor de equipamentos de construção e há 90 anos está produzindo máquinas da mais alta qualidade, possibilitando o progresso e impulsionando mudanças positivas e sustentáveis em todos os continentes. Por 30 anos, a Caterpillar produziu a retroescavadeira fabricada no Reino Unido. Da Série A até esta nova Série F2, temos feito o melhor possível para produzir uma máquina que seja projetada com o operador em mente, proporcionando confiabilidade, potência e um compartimento do operador de qualidade. Nós combinamos 30 anos de paixão, experiência e conhecimento para criar a mais recente Retroescavadeira oferecida pela Caterpillar, a F2.
Potência - Líquida | 88.0 HP 64.9 kW | More |
Peso Operacional - Nominal | 18574.0 lb 8425.0 kg | More |
Peso Operacional - Máximo | 24251.0 lb 11000.0 kg | More |
Absorção de Impactos | 24.3 lb 11.0 kg | More |
Ar-condicionado | 92.6 lb 42.0 kg | More |
Braço Extensível de 4,3 m (exclui o contrapeso frontal) | 447.5 lb 203.0 kg | More |
Cabine, ROPS/FOPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Fallover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) | 284.4 lb 129.0 kg | More |
Caçamba MP (1 m3) - Sem Garfos Dobráveis | 1347.0 lb 611.0 kg | More |
Caçamba MP (Multi Purpose, Multiuso) (1 m3) - Com Garfos Dobráveis | 1920.0 lb 871.0 kg | More |
Peso Operacional | 18574.0 lb 8425.0 kg | More |
Peso Operacional (Máximo) (capacidade da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)) | 24251.0 lb 11000.0 kg | More |
Peso Operacional (estimado) (C4.4) | 18574.0 lb 8425.0 kg | More |
Transmissão com Câmbio Automático | 121.3 lb 55.0 kg | More |
Contrapesos - Base | 253.5 lb 115.0 kg | More |
Contrapesos - Máximos | 1014.0 lb 460.0 kg | More |
Contrapesos - Médio | 529.0 lb 240.0 kg | More |
Recomendações de Contrapesos Mínimos - Braço Extensível: Caçamba de Pá-carregadeira - GP | 1014.0 lb 460.0 kg | More |
Recomendações de Contrapesos Mínimos - Braço Extensível: Caçamba de Pá-carregadeira - MP | 0.0 lb 0.0 kg | More |
Recomendações de Contrapesos Mínimos - Braço Padrão: Caçamba de Pá-carregadeira - GP | 253.5 lb 115.0 kg | More |
Recomendações de Contrapesos Mínimos - Braço Padrão: Caçamba de Pá-carregadeira - MP | 0.0 lb 0.0 kg | More |
Capacidade Máxima da Bomba | 42.3 gal/min 160.0 l/min | More |
Pressão do Sistema - Pá-carregadeira | 3626.0 lb/pol² 250.0 bar | More |
Pressão do Sistema - Retroescavadeira | 3626.0 lb/pol² 250.0 bar | More |
Tipo | Centro Fechado Centro Fechado | More |
Tipo de Bomba | Fluxo Variável, Pistão Axial Fluxo Variável, Pistão Axial | More |
Cilindro AWD, Um (1), de Duplo Efeito - Curso | 4.7 pol 120.0 mm | More |
Cilindro AWD, Um (1), de Duplo Efeito - Diâmetro Interno | 2.6 pol 65.0 mm | More |
Cilindro AWD, Um (1), de Duplo Efeito - Diâmetro da Haste | 1.4 pol 36.0 mm | More |
Círculo de Curva: AWD (roda interna não freada) - Caçamba de Pá-carregadeira Mais Larga na Parte Externa | 36.1 pés 11.0 m | More |
Círculo de Curva: AWD (roda interna não freada) - Rodas Frontais Externas | 26.9 pés 8.2 m | More |
Direção Hidráulica | Hidrostática Hidrostática | More |
Eixo Frontal (AWD) | 2.9 gal EUA 11.0 l | More |
Eixo Frontal (AWD) - Planetário | 0.2 gal EUA 0.7 l | More |
Eixo Traseiro | 4.4 gal EUA 16.5 l | More |
Eixo Traseiro - Planetário | 0.4 gal EUA 1.7 l | More |
Reservatório Hidráulico | 10.6 gal EUA 40.0 l | More |
Sistema Hidráulico | 25.1 gal EUA 95.0 l | More |
Sistema de Arrefecimento com A/C | 5.9 gal EUA 22.5 l | More |
Tanque de Combustível | 42.0 gal EUA 160.0 l | More |
Transmissão (Power Shuttle) - AWD | 4.0 gal EUA 15.0 l | More |
Óleo do Motor com Filtro | 2.3 gal EUA 8.8 l | More |
Transmissão (Câmbio Automático) - AWD | 5.0 gal EUA 19.0 l | More |
Marcha à Ré - 4ª | 24.9 mile/h 40.0 km/h | More |
Características (1) | Eixo traseiro reforçado com freios internos autoajustáveis, trava do diferencial e comandos finais. Eixo traseiro reforçado com freios internos autoajustáveis, trava do diferencial e comandos finais. | More |
Características (2) | A Tração em Todas as Rodas (AWD, All Wheel Drive) é engatada pelo interruptor do painel do console frontal ou pelo pedal do freio durante a operação de frenagem de todas as rodas. A Tração em Todas as Rodas (AWD, All Wheel Drive) é engatada pelo interruptor do painel do console frontal ou pelo pedal do freio durante a operação de frenagem de todas as rodas. | More |
Características (3) | A AWD pode ser engatada com a máquina em movimento, com cargas, em qualquer marcha, avante ou ré. A AWD pode ser engatada com a máquina em movimento, com cargas, em qualquer marcha, avante ou ré. | More |
Características (4) | A AWD tem comandos finais externos para facilitar a manutenção. A AWD tem comandos finais externos para facilitar a manutenção. | More |
Características (5) | O eixo dianteiro com AWD é montado em pêndulo e permanentemente vedado e lubrificado, não exigindo manutenção diária. O eixo dianteiro com AWD é montado em pêndulo e permanentemente vedado e lubrificado, não exigindo manutenção diária. | More |
Características (6) | A AWD conta também com cilindro de direção de duplo efeito com ângulo de direção de 52° para maior facilidade de manobra. A AWD conta também com cilindro de direção de duplo efeito com ângulo de direção de 52° para maior facilidade de manobra. | More |
Classificação de Potência Líquida @ 2.200 rpm - EEC 80/1269 | 88.3 HP 64.9 kW | More |
Classificação de Potência Líquida @ 2.200 rpm - ISO 9249 | 88.3 HP 64.9 kW | More |
Dimensões - Cilindrada | 268.5 pol³ 4.4 l | More |
Dimensões - Curso | 5.0 pol 127.0 mm | More |
Dimensões - Diâmetro Interno | 4.13 pol 105.0 mm | More |
Potência Nominal (padrão) @ 2.200 rpm - Potência Bruta ISO 14396 | 93.0 HP 68.5 kW | More |
Torque Máximo | 283.0 lb/pés 384.0 Nm | More |
Avanço – 1ª | 3.5 mile/h 5.6 km/h | More |
Avanço – 2ª | 5.8 mile/h 9.3 km/h | More |
Avanço – 3ª | 13.0 mile/h 21.0 km/h | More |
Avanço – 4ª | 24.9 mile/h 40.0 km/h | More |
Marcha à Ré – 1ª | 3.5 mile/h 5.6 km/h | More |
Marcha à Ré – 2ª | 5.8 mile/h 9.3 km/h | More |
Marcha à Ré – 3ª | 13.0 mile/h 21.0 km/h | More |
Características (7) | Atende aos requisitos ISO 3450:1996. Atende aos requisitos ISO 3450:1996. | More |
Profundidade de Escavação, Máxima da SAE - Braço E Retraído - 4,26 m | 14.05 pés 4281.0 mm | More |
Profundidade de Escavação, Máxima da SAE - Braço Padrão | 14.04 pés 4278.0 mm | More |
Profundidade de Escavação, Máxima da SAE: Braço E Estendido - 4,26 m | 17.3 pés 5274.0 mm | More |