< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Compartimento do Operador

Compartimento do Operador

Trem de Força

Trem de Força

Trem de Força

Trem de Força

Trem de Força

Hidráulica

Pá-carregadeira para Levantamento Paralelo

Retroescavadeira

Retroescavadeira

Retroescavadeira

Retroescavadeira

Retroescavadeira

Ferramentas de Trabalho

Ferramentas de Trabalho

Ferramentas de Trabalho

Ferramentas de Trabalho

Ferramentas de Trabalho

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Facilidade de Manutenção

Suporte ao Cliente

Suporte ao Cliente

Suporte ao Cliente

Suporte ao Cliente

Visão Geral

A Caterpillar tem um histórico comprovado no setor de equipamentos de construção e há 90 anos está produzindo máquinas da mais alta qualidade, possibilitando o progresso e impulsionando mudanças positivas e sustentáveis em todos os continentes. Por 30 anos, a Caterpillar produziu a retroescavadeira fabricada no Reino Unido. Da Série A até esta nova Série F2, temos feito o melhor possível para produzir uma máquina que seja projetada com o operador em mente, proporcionando confiabilidade, potência e um compartimento do operador de qualidade. Nós combinamos 30 anos de paixão, experiência e conhecimento para criar a mais recente Retroescavadeira oferecida pela Caterpillar, a F2.

Motor

Unidades:
Potência - Líquida 96.0 HP 70.9 kW Less

Motor - Oferta Padrão Estágio II*

Aumento de Torque (líquido) @ 1.400 rpm 31% 31% Less
Cilindrada 268.5 pol³ 4.4 l Less
Classificação de Potência Líquida @ 2.200 rpm - EEC 80/1269 96.4 mm H2O 70.9 kg/mm Less
Classificação de Potência Líquida @ 2.200 rpm - ISO 9249 96.4 mm H2O 70.9 kg/mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Motor 3054C de 74,5 kW Mecânico - Turbo 3054C de 74,5 kW Mecânico - Turbo Less
Observação *Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Estágio II/Tier 2. *Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Estágio II/Tier 2. Less
Potência Nominal (padrão) @ 2.200 rpm - Potência Bruta ISO 14396 101.0 mm H2O 74.5 kg/mm Less
Torque máximo @ 1.400 rpm 293.0 lb/pés 397.0 Nm Less

Pesos

Peso Operacional - Nominal 18693.0 lb 8479.0 kg Less
Peso Operacional - Máximo 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Absorção de Impactos 24.3 lb 11.0 kg Less
Ar-condicionado 75.0 lb 34.0 kg Less
Braço Extensível de 4,3 m (Excluindo o contrapeso frontal) 438.7 lb 199.0 kg Less
Braço Extensível de 4,9 m (Excluindo o contrapeso frontal) 780.4 lb 354.0 kg Less
Caçamba MP (1,31 yd3/1 m3) - Sem Garfos Dobráveis 1347.0 lb 611.0 kg Less
Caçamba MP (Multi Purpose, Multiuso) (1,31 yd3/1 m3) - Com Garfos Dobráveis 1856.3 lb 842.0 kg Less
Contrapesos - Base 253.5 lb 115.0 kg Less
Contrapesos - Médio 529.1 lb 240.0 kg Less
Peso Operacional 18693.0 lb 8479.0 kg Less
Peso Operacional (Máximo) (Capacidade da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)) 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Contrapesos - Máximos 1014.1 lb 460.0 kg Less
Pinado: Recomendações de Contrapesos Mínimos - Braço Extensível: Caçamba de Pá-carregadeira - GP 1014.1 lb 460.0 kg Less
Pinado: Recomendações de Contrapesos Mínimos - Braço Extensível: Caçamba de Pá-carregadeira - MP (1) 253.5 lb 115.0 kg Less
Pinado: Recomendações de Contrapesos Mínimos - Braço Extensível: Caçamba de Pá-carregadeira - MP (2) 1014.1 lb 460.0 kg Less
Pinado: Recomendações de Contrapesos Mínimos - Braço Padrão: Caçamba de Pá-carregadeira - GP (1) 529.1 lb 240.0 kg Less
Pinado: Recomendações de Contrapesos Mínimos - Braço Padrão: Caçamba de Pá-carregadeira - GP (2) 1014.1 lb 460.0 kg Less
Pinado: Recomendações de Contrapesos Mínimos - Braço Padrão: Caçamba de Pá-carregadeira - MP (1) 0.0 lb 0.0 kg Less
Pinado: Recomendações de Contrapesos Mínimos - Braço Padrão: Caçamba de Pá-carregadeira - MP (2) 1014.1 lb 460.0 kg Less

Sistema Hidráulico

Capacidade Máxima da Bomba 42.3 gal/min 163.0 l/min Less
Pressão do Sistema - Pá-carregadeira 3626.0 lb/pol² 250.0 bar Less
Pressão do Sistema - Retroescavadeira 3626.0 lb/pol² 250.0 bar Less
Tipo Centro Fechado Centro Fechado Less
Tipo de Bomba Fluxo Variável, Pistão Axial Fluxo Variável, Pistão Axial Less

Direção

Cilindro AWD, Um (1), de Duplo Efeito - Curso 4.7 pol 120.0 mm Less
Cilindro AWD, Um (1), de Duplo Efeito - Diâmetro Interno 2.6 pol 65.0 mm Less
Cilindro AWD, Um (1), de Duplo Efeito - Diâmetro da Haste 1.4 pol 36.0 mm Less
Círculo de Curva: AWD (roda interna não freada) - Caçamba de Pá-carregadeira Mais Larga na Parte Externa 36.1 pés 11.0 m Less
Círculo de Curva: AWD (roda interna não freada) - Rodas Frontais Externas 26.9 pés 8.2 m Less
Direção Hidráulica Hidrostática Hidrostática Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Eixo Frontal (AWD) - Planetário 0.2 gal EUA 0.7 l Less
Eixo Frontal (Tração em Todas as Rodas) - Alojamento Central 2.9 gal EUA 11.0 l Less
Eixo Traseiro - Alojamento Central 4.4 gal EUA 16.5 l Less
Eixo Traseiro - Planetário 0.4 gal EUA 1.7 l Less
Reservatório Hidráulico 10.6 gal EUA 40.0 l Less
Sistema Hidráulico 25.1 gal EUA 95.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 5.9 gal EUA 22.5 l Less
Tanque de Combustível 42.0 gal EUA 160.0 l Less
Transmissão (Power Shuttle) - AWD 4.0 gal EUA 15.0 l Less
Óleo do Motor com Filtro 2.3 gal EUA 8.8 l Less
Transmissão (Câmbio Automático) - AWD 5.0 gal EUA 19.0 l Less

Transmissão - Câmbio Automático

Avanço - 6ª 24.9 mile/h 40.0 km/h Less
Avanço – 5ª 16.5 mile/h 26.5 km/h Less

Motor Diesel Cat® 3054C DIT

Potência Bruta ISO 14396 101.0 mm H2O 74.5 kg/mm Less
Potência Líquida ISO 9249 96.0 mm H2O 70.9 kg/mm Less

Eixos - Tração em Todas as Rodas (AWD)

Características (1) Eixo traseiro reforçado com freios internos autoajustáveis, trava do diferencial e comandos finais. Eixo traseiro reforçado com freios internos autoajustáveis, trava do diferencial e comandos finais. Less
Características (2) A Tração em Todas as Rodas (AWD, All Wheel Drive) é engatada pelo interruptor do painel do console frontal ou pelo pedal do freio durante a operação de frenagem de todas as rodas. A Tração em Todas as Rodas (AWD, All Wheel Drive) é engatada pelo interruptor do painel do console frontal ou pelo pedal do freio durante a operação de frenagem de todas as rodas. Less
Características (3) A AWD pode ser engatada com a máquina em movimento, com cargas, em qualquer marcha, avante ou ré. A AWD pode ser engatada com a máquina em movimento, com cargas, em qualquer marcha, avante ou ré. Less
Características (4) A AWD tem comandos finais externos para facilitar a manutenção. A AWD tem comandos finais externos para facilitar a manutenção. Less
Características (5) O eixo dianteiro com AWD é montado em pêndulo e permanentemente vedado e lubrificado, não exigindo manutenção diária. O eixo dianteiro com AWD é montado em pêndulo e permanentemente vedado e lubrificado, não exigindo manutenção diária. Less
Características (6) A AWD conta também com cilindro de direção de duplo efeito com ângulo de direção de 52° para maior facilidade de manobra. A AWD conta também com cilindro de direção de duplo efeito com ângulo de direção de 52° para maior facilidade de manobra. Less

Transmissão - Power Shuttle

Observação Velocidades de percurso da retroescavadeira com tração em duas rodas com aceleração total quando equipada com pneus traseiros 16,9 × 8. Velocidades de percurso da retroescavadeira com tração em duas rodas com aceleração total quando equipada com pneus traseiros 16,9 × 8. Less
Avanço – 1ª 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
Avanço – 2ª 5.8 mile/h 9.4 km/h Less
Avanço – 3ª 13.4 mile/h 21.6 km/h Less
Avanço – 4ª 24.9 mile/h 40.0 km/h Less
Marcha à Ré - 4ª 24.9 mile/h 40.0 km/h Less
Marcha à Ré – 1ª 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
Marcha à Ré – 2ª 5.8 mile/h 9.4 km/h Less
Marcha à Ré – 3ª 13.4 mile/h 21.6 km/h Less

Classificações dos Eixos

Eixo Frontal, AWD - Dinâmico 20252.0 lb 9186.0 kg Less
Eixo Frontal, AWD - Estático 50627.0 lb 22964.0 kg Less
Eixo Traseiro - Dinâmico 20252.0 lb 9186.0 kg Less
Eixo Traseiro - Estático 50627.0 lb 22964.0 kg Less

Freios

Características (7) Atende aos requisitos ISO 3450:1996. Atende aos requisitos ISO 3450:1996. Less

Nível de Ruído*

Dentro da Cabine 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) Less
Fora da Cabine 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less

Profundidade de Escavação da Retroescavadeira

Profundidade de Escavação, Máxima da SAE - Braço E Retraído - 4,26 m 14.05 pés 4281.0 mm Less
Profundidade de Escavação, Máxima da SAE - Braço Padrão 14.04 pés 4278.0 mm Less
Profundidade de Escavação, Máxima da SAE: Braço E Estendido - 4,26 m 17.3 pés 5274.0 mm Less
Profundidade de Escavação, Máxima da SAE: Braço E Estendido - 4,87 m 18.5 pés 5643.0 mm Less
Profundidade de Escavação, Máxima da SAE: Braço E Retraído - 4,87 m 15.1 pés 4613.0 mm Less