< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Caterpillar tem um histórico comprovado no setor de equipamentos de construção e há 90 anos está produzindo máquinas da mais alta qualidade, possibilitando o progresso e impulsionando mudanças positivas e sustentáveis em todos os continentes. Há mais de 35 anos, da Série A à nova Série F2, produzimos Retroescavadeiras que são projetadas tendo o operador em mente, garantindo confiabilidade, potência e a qualidade do compartimento do operador. A Retroescavadora Cat 426F2 continua essa tradição, fornecendo uma máquina que ajuda você a expandir seus negócios.

Motor

Unidades:
Potência - Líquida 88.0 HP 66.0 kW Less
Modelo Cat 3054C Turbomecânico Cat 3054C Turbomecânico Less
Emissões O motor atende Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE. O motor atende Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE. Less
Potência Nominal (Padrão) - 2.200 rpm - Bruta - ISO 14396 93.0 HP 68.5 kW Less
Potência Líquida - 2.200 rpm - ISO 9249 88.0 HP 66.0 kW Less
Potência Líquida de Pico - 2.000 rpm - SAE J1349 87.0 HP 65.0 kW Less
Potência Líquida de Pico - 2.000 rpm - ISO 9249 88.0 HP 65.0 kW Less
Potência Líquida de Pico - 2.000 rpm - EEC 80/1269 88.0 HP 65.0 kW Less
Aumento de Torque - 1.200 rpm - Líquido 38% 38% Less
Torque Máximo - 1.400 rpm 291.0 pé-lbf 394.0 Nm Less
Diâmetro Interno 4.1 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 268.5 pol³ 4.4 l Less
Observação (1) A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. Less
Observação (2) Não é preciso reduzir a potência do motor em altitudes abaixo de 2.286 m. A redução automática de potência protege os sistemas hidráulico e de transmissão. Não é preciso reduzir a potência do motor em altitudes abaixo de 2.286 m. A redução automática de potência protege os sistemas hidráulico e de transmissão. Less

Pesos

Peso Operacional - Nominal 17615.0 lb 7.99 kg Less
Peso Operacional - Máximo 19312.0 lb 8.76 kg Less

Sistema Hidráulico

Tipo Centro Fechado Centro Fechado Less
Tipo de Bomba Fluxo Variável, Pistão Axial Fluxo Variável, Pistão Axial Less
Capacidade Máxima da Bomba 34.9 gal/min 132.0 l/min Less
Pressão do Sistema - Retroescavadeira 3626.0 lb/pol² 250.0 bar Less
Pressão do Sistema - Pá-carregadeira 3626.0 lb/pol² 250.0 bar Less

Nível de Ruído

Dentro da Cabine 80.0 dB(A) 80.0 dB(A) Less
Fora da Cabine 104.0 dB(A) 104.0 dB(A) Less

Transmissão

Observação Velocidades de percurso da retroescavadeira com Tração em Duas Rodas com aceleração total quando equipada com pneus traseiros 16.9×28. Velocidades de percurso da retroescavadeira com Tração em Duas Rodas com aceleração total quando equipada com pneus traseiros 16.9×28. Less
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 1ª 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 2ª 5.6 mile/h 9.0 km/h Less
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 3ª 12.9 mile/h 20.7 km/h Less
Transmissão Power Shuttle - Avanço - 4ª 24.9 mile/h 40.0 km/h Less
Transmissão Power Shuttle - Ré - 1ª 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
Transmissão Power Shuttle - Ré - 2ª 5.6 mile/h 9.0 km/h Less
Transmissão Power Shuttle - Ré - 3ª 12.9 mile/h 20.7 km/h Less
Transmissão Power Shuttle - Ré - 4ª 24.9 mile/h 40.0 km/h Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 5.8 gal EUA 22.0 l Less
Tanque de Combustível 42.3 gal EUA 160.0 l Less
Óleo do Motor - Com Filtro 2.3 gal EUA 8.8 l Less
Transmissão - Power Shuttle - Tração em Todas as Rodas 4.0 gal EUA 15.0 l Less
Eixo Traseiro 3.8 gal EUA 14.5 l Less
Eixo Traseiro - Planetários 0.4 gal EUA 1.5 l Less
Eixo Frontal (AWD) 2.9 gal EUA 11.0 l Less
Eixo Frontal (AWD) - Planetários 0.2 gal EUA 0.7 l Less
Sistema Hidráulico 28.0 gal EUA 106.0 l Less
Reservatório Hidráulico 10.6 gal EUA 40.0 l Less

Pesos*

Peso Operacional - Estimado 17615.0 lb 7.99 kg Less
Peso Operacional - Capacidade da ROPS - Máxima 19312.0 lb 8.76 kg Less
Contrapesos - Base 254.0 lb 115.0 kg Less
Contrapesos - Médios 529.0 lb 240.0 kg Less
Recomendações de Contrapeso Mínimo - Braço Padrão: Caçamba de Pá-carregadeira - GP 254.0 lb 115.0 kg Less
Recomendações de Contrapeso Mínimo - Braço Padrão: Caçamba de Pá-carregadeira - MP 0.0 lb 0.0 kg Less
Observação *Configuração da Máquina - motor padrão, escavadeira com braço padrão, cabine padrão com A/C, transmissão padrão AWD, caçamba de pá-carregadeira MP de 0,96 m³, caçamba de escavadeira para serviço padrão de 610 mm, pneus 12.5/80-18 e 16.9-28, sem contrapeso, operador de 80 kg e tanque de combustível cheio. *Configuração da Máquina - motor padrão, escavadeira com braço padrão, cabine padrão com A/C, transmissão padrão AWD, caçamba de pá-carregadeira MP de 0,96 m³, caçamba de escavadeira para serviço padrão de 610 mm, pneus 12.5/80-18 e 16.9-28, sem contrapeso, operador de 80 kg e tanque de combustível cheio. Less

Eixos - Tração em Todas as Rodas (AWD)

Características (1) Eixo traseiro reforçado com freios internos autoajustáveis, trava do diferencial e comandos finais. Eixo traseiro reforçado com freios internos autoajustáveis, trava do diferencial e comandos finais. Less
Características (2) A Tração em Todas as Rodas (AWD, All Wheel Drive) é engatada pelo interruptor do painel do console frontal ou pelo pedal do freio durante a operação de frenagem de todas as rodas. A AWD pode ser engatada com a máquina em movimento, com cargas, em qualquer marcha, avante ou ré. A AWD tem comandos finais externos para facilitar a manutenção. A Tração em Todas as Rodas (AWD, All Wheel Drive) é engatada pelo interruptor do painel do console frontal ou pelo pedal do freio durante a operação de frenagem de todas as rodas. A AWD pode ser engatada com a máquina em movimento, com cargas, em qualquer marcha, avante ou ré. A AWD tem comandos finais externos para facilitar a manutenção. Less
Características (3) O eixo dianteiro com AWD é montado em pêndulo e permanentemente vedado e lubrificado, não exigindo manutenção diária. Ela conta também com cilindro de direção de dupla ação com ângulo de direção de 52° para maior facilidade de manobra. O eixo dianteiro com AWD é montado em pêndulo e permanentemente vedado e lubrificado, não exigindo manutenção diária. Ela conta também com cilindro de direção de dupla ação com ângulo de direção de 52° para maior facilidade de manobra. Less

Classificações dos Eixos

Eixo Frontal (AWD) - Estático 50581.0 lb 22943.0 kg Less
Eixo Frontal (AWD) - Dinâmico 20232.0 lb 9.177 kg Less
Eixo Traseiro - Estático 42.152 lb 19120.0 kg Less
Eixo Traseiro - Dinâmico 16861.0 lb 7648.0 kg Less

Direção

Tipo Roda Frontal Roda Frontal Less
Direção Hidráulica Hidrostática Hidrostática Less
Cilindro AWD, Um (1) de Duplo Efeito - Diâmetro Interno 2.6 pol 65.0 mm Less
Cilindro AWD, Um (1) de Duplo Efeito - Curso 4.7 pol 120.0 mm Less
Cilindro AWD, Um (1) de Duplo Efeito - Diâmetro da Haste 1.4 pol 36.0 mm Less
Círculo de Curva: AWD (roda interna não freada) - Rodas Frontais Externas 26.8 pés 8.18 m Less
Círculo de Curva: AWD (roda interna não freada) - Caçamba de Pá-carregadeira Mais Larga Externa 36.0 pés 10.97 m Less

Freios

Tipo Discos múltiplos hidráulicos assistidos totalmente embutidos. Discos múltiplos hidráulicos assistidos totalmente embutidos. Less
Características (1) Múltiplos discos Kevlar internos, imersos em óleo, acionados hidraulicamente no eixo de entrada do comando final. Múltiplos discos Kevlar internos, imersos em óleo, acionados hidraulicamente no eixo de entrada do comando final. Less
Características (2) Completamente fechados e vedados. Completamente fechados e vedados. Less
Características (3) Autoajustáveis. Autoajustáveis. Less
Características (4) Os pedais duplos de freio assistido podem ser intertravados para deslocamento rodoviário. Os pedais duplos de freio assistido podem ser intertravados para deslocamento rodoviário. Less
Características (5) Os freios de estacionamento/secundário são independentes do sistema de freio de serviço. O freio de estacionamento é aplicado mecanicamente através de uma alavanca de operação manual localizada no console direito. Os freios de estacionamento/secundário são independentes do sistema de freio de serviço. O freio de estacionamento é aplicado mecanicamente através de uma alavanca de operação manual localizada no console direito. Less
Características (6) Atende aos requisitos ISO 3450:1996. Atende aos requisitos ISO 3450:1996. Less

Dimensões da Máquina - GP - 1,05 m3

Comprimento Total - Na Posição de Rodagem 225.4 pol 5.726 mm Less
Comprimento Total para Transporte 223.5 pol 5678.0 mm Less
Altura Total para Transporte - 4,3 m 147.9 pol 3757.0 mm Less
Largura Total - Excluindo a Caçamba de Pá-carregadeira 92.4 pol 2.346 mm Less
Altura - Topo da Cabine/Capota 113.0 pol 2.869 mm Less
Altura - Topo do Tubo de Escape 106.9 pol 2.716 mm Less
Eixo Traseiro - Linha Central até a Grade Frontal 106.6 pol 2708.0 mm Less
Distância Entre Eixos - AWD 86.6 pol 2.2 mm Less
Observação As dimensões e especificações de desempenho indicadas referem-se a máquinas equipadas com pneus frontais 12.5/80-18 SGL, pneus traseiros 16.9-28c, cabine padrão, braço padrão com caçamba de pá-carregadeira padrão de 610 mm e caçamba de pá-carregadeira GP de 1,05 m³ e equipamento padrão, a menos que especificado de outro modo. As dimensões e especificações de desempenho indicadas referem-se a máquinas equipadas com pneus frontais 12.5/80-18 SGL, pneus traseiros 16.9-28c, cabine padrão, braço padrão com caçamba de pá-carregadeira padrão de 610 mm e caçamba de pá-carregadeira GP de 1,05 m³ e equipamento padrão, a menos que especificado de outro modo. Less

Dimensões da Máquina - MP - 0,96 m3

Comprimento Total - Na Posição de Rodagem 223.7 pol 5682.0 mm Less
Comprimento Total para Transporte 223.4 pol 5675.0 mm Less
Altura Total para Transporte - 4,3 m 147.9 pol 3757.0 mm Less
Largura Total - Excluindo a Caçamba de Pá-carregadeira 92.4 pol 2.346 mm Less
Altura - Topo da Cabine/Capota 113.0 pol 2.869 mm Less
Altura - Topo do Tubo de Escape 106.9 pol 2.716 mm Less
Eixo Traseiro - Linha Central até a Grade Frontal 106.6 pol 2708.0 mm Less
Distância Entre Eixos - AWD 86.6 pol 2.2 mm Less
Observação As dimensões e especificações de desempenho indicadas referem-se a máquinas equipadas com pneus frontais 12.5/80-18 SGL, pneus traseiros 16.9-28c, cabine padrão, braço padrão com caçamba de pá-carregadeira padrão de 610 mm e caçamba de pá-carregadeira GP de 1,05 m³ e equipamento padrão, a menos que especificado de outro modo. As dimensões e especificações de desempenho indicadas referem-se a máquinas equipadas com pneus frontais 12.5/80-18 SGL, pneus traseiros 16.9-28c, cabine padrão, braço padrão com caçamba de pá-carregadeira padrão de 610 mm e caçamba de pá-carregadeira GP de 1,05 m³ e equipamento padrão, a menos que especificado de outro modo. Less

Dimensões e Desempenho da Caçamba de Pá-carregadeira: GP - 1,05 m3

Capacidade 37.08 pés³ 1.05 m³ Less
Largura 89.1 pol 2262.0 mm Less
Capacidade de Levantamento na Altura Máxima 7959.0 lb 3.61 kg Less
Força de Desagregação de Levantamento 12243.0 lbf 54.46 kN Less
Força de Desagregação de Inclinação 12122.0 lbf 53.92 kN Less
Carga de Tombamento - Ponto de Desagregação 15459.0 lb 7012.0 kg Less
Altura Máxima do Pino de Articulação 135.7 pol 3.447 mm Less
Ângulo de Despejo na Altura Total 46° 46° Less
Altura de Despejo no Ângulo Máximo 107.6 pol 2.733 mm Less
Alcance de Despejo no Ângulo Máximo 35.4 pol 900.0 mm Less
Inclinação Máxima da Caçamba para Trás no Nível do Solo 38° 38° Less
Profundidade de Escavação 3.5 pol 88.0 mm Less
Ângulo Máximo de Nivelamento 113° 113° Less
Grade para Borda Cortante da Caçamba, Posição de Transporte 58.3 pol 1.482 mm Less
Altura Máxima de Operação 172.0 pol 4368.0 mm Less
Peso da Caçamba - Excluindo Dentes e Garfos 944.0 lb 428.0 kg Less

Dimensões e Desempenho da Caçamba de Pá-carregadeira: MP - 0,96 m3

Capacidade 33.9 pés³ 0.96 m³ Less
Largura 89.1 pol 2262.0 mm Less
Capacidade de Levantamento na Altura Máxima 7661.0 lb 3475.0 kg Less
Força de Desagregação de Levantamento 12140.0 lbf 54.0 kN Less
Força de Desagregação de Inclinação 13596.0 lbf 60.48 kN Less
Carga de Tombamento - Ponto de Desagregação 15675.0 lb 7.11 kg Less
Altura Máxima do Pino de Articulação 135.7 pol 3.447 mm Less
Ângulo de Despejo na Altura Total 46° 46° Less
Altura de Despejo no Ângulo Máximo 108.8 pol 2.764 mm Less
Alcance de Despejo no Ângulo Máximo 32.5 pol 825.0 mm Less
Inclinação Máxima da Caçamba para Trás no Nível do Solo 39° 39° Less
Profundidade de Escavação 5.8 pol 147.0 mm Less
Ângulo Máximo de Nivelamento 116° 116° Less
Grade para Borda Cortante da Caçamba, Posição de Transporte 57.1 pol 1.45 mm Less
Altura Máxima de Operação 172.0 pol 4368.0 mm Less
Peso da Caçamba - Excluindo Dentes e Garfos 1347.0 lb 611.0 kg Less

Dimensões e Desempenho da Retroescavadeira - Braço Padrão - 4,3 m

Profundidade de Escavação - SAE Máxima 162.2 pol 4.119 mm Less
Profundidade de Escavação, Máxima do Fabricante 185.4 pol 4709.0 mm Less
Profundidade de Escavação - Fundo Plano de 2440 mm 147.4 pol 3.743 mm Less
Profundidade de Escavação - Fundo Plano de 600 mm 161.2 pol 4.094 mm Less
Profundidade de Escavação, Fundo Plano de 600 mm, do Fabricante 183.9 pol 4.67 mm Less
Alcance da Articulação de Oscilação na Linha do Solo 220.8 pol 5609.0 mm Less
Altura Máxima de Operação 225.2 pol 5.719 mm Less
Altura de Carregamento 158.7 pol 4.031 mm Less
Alcance de Carregamento 58.1 pol 1.477 mm Less
Arco de Oscilação 180° 180° Less
Rotação da Caçamba 205° 205° Less
Largura Geral do Estabilizador 88.3 pol 2.242 mm Less
Força de Escavação da Caçamba 12864.0 lbf 57.22 kN Less
Força de Escavação do Braço 7934.0 lbf 35.29 kN Less

Product Link™

Obtenha o máximo da Retroescavadeira Cat®. O Product Link fornece acesso rápido a informações vitais, como localização da máquina, horas trabalhadas, códigos de erro da máquina e queima de combustível, ajudando você a maximizar o desempenho da máquina.

Cabine e Controles

A introdução da nova cabine na Retroescavadeira Cat proporciona um compartimento do operador confortável e fácil de usar. Com a capacidade de personalizar sua experiência, a cabine totalmente nova permite que o operador trabalhe com maior conforto e aproveite as mais recentes tecnologias disponíveis na atual geração de retroescavadeiras.

Hidráulica Potente

As máquinas da Série F2 realmente causam impacto. A alta vazão da bomba em um sistema hidráulico superior permite ao operador um desempenho hidráulico excelente na ponta dos dedos.

Trem de Força

A 426F2 está equipada com o nosso testado e comprovado motor Cat 3054C e ajustada com precisão para uma transmissão manual Cat de quatro velocidades. Esse ajuste preciso permite que a 426F2 atinja uma velocidade de deslocamento de 40 km/h.

426F2 Equipamento Padrão

Cabine ROPS e FOPS
  • Capota

Pneus/Direção/Freios
  • Tração nas Duas Rodas
  • 100% de Trava do Diferencial
  • Freios com Reforço Hidráulico (pedais duplos)
  • Pneus de 16 pol (Frontais) - 2WD
  • Pneus de 18 pol (Frontais) - AWD
  • Pneus de 28 pol (Traseiros)

Motor/Transmissão
  • Bateria de 750 CCA, Sem Necessidade de Manutenção (padrão)
  • Unidade Articulada do Radiador para Remoção de Detritos Simples
  • Motor de 68,5 kW (93 HP) Cat 3054C
  • Transmissão, Manual de 4 Velocidades

Entrada
  • Controles, Alavanca Mecânica
  • Direção Hidráulica, Hidrostática

Outros Acessórios
  • Caixa de Armazenamento de Ferramentas
  • Amarras para Transporte

Protetores
  • Tirante de Segurança da Pá-carregadeira

Lança, Braços e Articulações - Retroescavadeira
  • Braço, Padrão (4,26 m)
  • Trava de Transporte, Oscilação
  • Trava de Transporte, Lança

Hidráulica
  • Bomba Hidráulica (132 l/min)
  • Travamento de Deslocamento Lateral (eletro-hidráulico)
  • Arrefecedor de Fluido Hidráulico

Hidráulica - Pá-carregadeira
  • Desengate Automático da Pá-carregadeira, Flutuação
  • Levantamento paralelo

Elétrica
  • Product Link, Celular
  • Alarme de Ré

426F2 Equipamento Opcional

Cabine ROPS e FOPS
  • Cabine, Padrão

Pneus/Direção/Freios
  • Tração em Todas as Rodas

Outros Acessórios
  • Contrapeso, 115 kg
  • Contrapeso, 240 kg

Protetores
  • Protetor, Eixo de Transmissão

Hidráulica - Retroescavadeira
  • Tubulações Hidráulicas, Unidirecionais
  • Desengates Rápidos Hidráulicos (gire para conectar)

Elétrica
  • Farol, Giratório