Aplainadoras a Frio PM622

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura de Fresagem
88 in
2.235 mm
Potência Nominal
630 HP
470 kW
Peso Operacional
74.737 lb
33.9 kg

Visão Geral

Conclua os trabalhos mais rapidamente

A PM622 é uma máquina de fresar de meia pista de alta produção com uma largura de corte de 2.235 mm (88 pol) que executa a remoção controlada e de profundidade total de pavimentos de asfalto e concreto em uma única passada.

Vantagens

Desempenho Eficiente

Os recursos automáticos otimizam a demanda no sistema do motor e do rotor para manter a operação eficiente e produtiva.

Precisão de Fresagem

Obtenha cortes perfeitos com tecnologia integrada, rotores com Sistema K e um design de esteira Cat com controle avançado de direção e tração.

Maior Facilidade de Manutenção

Projetada especificamente para reduzir o tempo de manutenção, com acesso direto a componentes críticos, longos intervalos de manutenção e disponibilidade de peças conveniente, além do suporte ao motor e à máquina fornecido pelo revendedor Cat.

Especificações de Produto para PM622

Largura de Fresagem 88 in 2.235 mm
Profundidade Máxima de Fresagem 13 in 330 mm
Velocidades do Rotor 100 / 109 / 118 rpm 100 / 109 / 118 rpm
Número de Brocas 185 185
Potência Nominal 630 HP 470 kW
Motor Cat C18 Cat C18
Velocidade Máxima de Percurso 3.7 mile/h 5.9 km/h
Velocidade Máxima de Fresagem 328 ft/min 100 m/min
Peso Operacional 74.737 lb 33.9 kg
Peso de Transporte 66.139 lb 30 kg
Comprimento de Operação - Esteira para Cima 47.64 ft 14.52 m
Largura Operacional 10.2 ft 3.11 m
Altura - Capota 13.29 ft 4.05 m
Altura Livre Máxima do Caminhão 15.94 ft 4.86 m
Raio de Corte Mínimo à Direita 5.91 ft 1.8 m
Raio de Corte Mínimo à Esquerda 6.56 ft 2 m
Giro da Esteira 60 graus do centro 60 graus do centro
Comprimento de Transporte 40.78 ft 12.43 m
Largura de Transporte 8.89 ft 2.71 m
Altura de Transporte 9.84 ft 3 m
Reservatório Hidráulico 29.9 gal (US) 113 l
Sistema de Arrefecimento 22.5 gal (US) 85 l
Tanque de Combustível 292.7 gal (US) 1.108 l
Óleo do Motor 17.2 gal (US) 65 l
Tanque do Sistema de Borrifo de Água 898.2 gal (US) 3400 l
Tanque de Fluido de Escape Diesel (DEF) 12.4 gal (US) 47 l

PM622 Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Teclados de controle no nível do solo
  • Tela única LCD sensível ao toque de alta resolução
  • Tomada elétrica de 12 V

TECNOLOGIA CAT CONNECT

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE

ESTEIRA

  • Tensor com graxa
  • Recurso de reforço da remoção de material

SISTEMA DE ROTOR

  • Corte de rebarba automático
  • Recurso de transição automática
  • Salto de obstáculos
  • Três velocidades de corte

TREM DE FORÇA

  • Controle automático de marcha lenta do motor
  • Sistema de arrefecimento de alta capacidade
  • Bombas de propulsão duplas
  • Controle automático de carga

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema de propulsão hidráulica de bomba dupla
  • Controle de tração

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Aberturas de amostra para Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Capô motorizado
  • Varetas de nível de óleo do motor no nível da plataforma
  • Sistema de borrifo de água da câmara do rotor
  • Compressor de ar
  • Sistema de comando de acessórios
  • Reservatório de água integrado de 3.400 l (898 gal)
  • Válvula de enchimento de água lateral

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Corrimãos da plataforma
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Luzes de trabalho de LED de ampla dispersão

PM622 Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Duas telas LCD sensíveis ao toque de alta resolução
  • Capota dobrável por sistema hidráulico
  • Assentos com suspensão a ar
  • Para-brisas

TECNOLOGIA CAT CONNECT

  • Esqui integrado
  • Sensor sônico (médio ou em sequência)
  • Telas e controles de nivelamento no nível do solo

ESTEIRA

  • Sistema de redução de poeira
  • Câmera remota (esteira de carregamento)

SISTEMA DE ROTOR

  • Rotor com Sistema K - Curso (25 mm)
  • Rotor com Sistema K - Curso (18 mm)
  • Rotor com Sistema K - Padrão (15 mm)
  • Rotor com Sistema K - Fino (8 mm)
  • Rotor com Sistema K - Micro (6 mm)
  • Rotor com Sistema H - Micro (6 x 2 mm)
  • Brocas de diamante
  • Bandejas da caçamba da broca
  • Ferramenta de remoção de broca pneumática
  • Extrator do porta-ferramentas
  • Dispositivo giratório do rotor com controle do pendente

TREM DE FORÇA

  • Certificado CE

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba de transferência do reservatório de água
  • Bomba de transferência do combustível

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Lavagem de alta pressão
  • Lavagem de baixa pressão
  • Barras de borrifo adicionais

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Luzes de tira de LED de perímetro
  • Luz de trabalho de LED magnética
  • Farol de Advertência (montagem fixa ou magnética)
  • Luzes de sinalização do caminhão
  • Câmera remota (montagem magnética, frontal, traseira)

Veja como PM622 se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior próximo

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

Explore a Tecnologia

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Explore a Tecnologia

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Explore a Tecnologia