Aplainadora a Frio Cat PM313

Aplainadoras a Frio Material Rodante com Roda PM313

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura de Fresagem
51.2 pol
1300 mm
Potência Nominal
330 HP
246 kW
Peso Operacional
47115 lb
21371 kg

Visão Geral

Funciona de Maneira Eficiente

A PM313 é uma máquina de fresar eficiente e altamente manobrável, com uma largura de corte de 1.300 mm (51,2 polegadas) que executa a remoção controlada e de profundidade total de pavimentos de asfalto e concreto em uma única passada.

Vantagens

Operação Aprimorada

Uma área de trabalho ergonômica com melhor visibilidade da área de corte mantém os operadores informados e confortáveis.

Precisão de Fresagem

Obtenha cortes perfeitos com tecnologia integrada, rotores com Sistema K, e o material rodante com rodas fornece velocidade e manobrabilidade.

Manutenção Simplificada

Projetada para facilitar o acesso às áreas de serviço, um dispositivo opcional de giro do rotor e disponibilidade conveniente de peças para tornar a manutenção rápida e fácil.

Especificações de Produto para Material Rodante com Roda PM313

Largura de Fresagem 51.2 pol 1300 mm
Profundidade Máxima de Fresagem 13 pol 330 mm
Velocidades do Rotor 97 / 109 / 121 rpm 97 / 109 / 121 rpm
Número de Brocas 111 111
Potência Nominal 330 HP 246 kW
Motor C9.3 C9.3
Velocidade Máxima de Percurso 4.7 milha/h 7.5 km/h
Velocidade Máxima de Fresagem 108 pé/min 33 m/min
Peso Operacional 47115 lb 21371 kg
Peso de Transporte 43561 lb 19759 kg
Comprimento de Operação - Esteira para Cima 36.45 pé 11.11 m
Largura Operacional 8.33 pé 2.54 m
Altura - Capota 12.3 pé 3.75 m
Altura Livre Máxima do Caminhão 15.42 pé 4.7 m
Raio de Corte Mínimo à Direita 6.56 pé 2 m
Raio de Corte Mínimo à Esquerda 13.88 pé 4.23 m
Giro da Esteira 60 graus do centro 60 graus do centro
Comprimento de Transporte 30.58 pé 9.32 m
Largura de Transporte 8.33 lb/pol 2.54 m
Altura de Transporte 9.84 pé 3 m
Óleo do Motor 7.9 gal (US) 30 l
Sistema de Arrefecimento 16.4 gal (US) 62 l
Tanque de Fluido de Escape Diesel (DEF) 5.8 gal (US) 22 l
Tanque do Sistema de Borrifo de Água 332.9 gal (US) 1260 l
Tanque de Combustível 158.5 gal (US) 600 l
Reservatório Hidráulico 15.6 gal (US) 59 l

Material Rodante com Roda PM313 Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Compartimento do operador deslizante
  • Assento com suspensão
  • Teclado de controle no nível do solo
  • Tela única LCD sensível ao toque de alta resolução
  • Tomada elétrica de 12 V

TECNOLOGIA CAT CONNECT

  • Recurso de Diagnóstico de Falhas Remoto
  • Cat Product Link
  • Cat GRADE

ESTEIRA

  • Recurso de reforço da remoção de material

SISTEMA DE ROTOR

  • Corte de rebarba automático
  • Recurso de transição automática
  • Salto de obstáculos
  • Três velocidades de corte
  • Rotor com Sistema K - Padrão (15 mm)

TREM DE FORÇA

  • Controle automático de marcha lenta do motor
  • Sistema de arrefecimento de alta capacidade
  • Controle automático de carga
  • Material rodante da roda

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Controle de tração

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Aberturas para Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠)
  • Varetas de nível de óleo do motor no nível da plataforma
  • Reservatório de água integrado de 1.260 l (333 gal)
  • Válvula de enchimento de água lateral
  • Sistema de borrifo de água

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Corrimãos da plataforma
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Iluminação de trabalho halógena

Material Rodante com Roda PM313 Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Tela LCD sensível ao toque de alta resolução adicional
  • Capota Elétrica
  • Para-brisas
  • Câmera remota com orientação da borda cortante

TECNOLOGIA CAT CONNECT

  • Sensor sônico (médio ou em sequência)
  • Controles de nivelamento no nível do solo

ESTEIRA

  • Sistema de redução de poeira
  • Esteira hidráulica dobrável
  • Câmera remota (esteira de carregamento)

SISTEMA DE ROTOR

  • Rotor com Sistema K - Curso (18 mm)
  • Rotor com Sistema K - Fino (8 mm)
  • Brocas de diamante
  • Ferramenta de remoção de broca pneumática
  • Extrator do porta-ferramentas
  • Dispositivo de giro do rotor
  • Kit de lastro

TREM DE FORÇA

  • Material Rodante com Esteiras
  • Certificado CE

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Compressor de ar
  • Sistema de comando de acessórios
  • Lavagem de alta pressão
  • Lavagem de baixa pressão
  • Sistema de borrifo de água adicional
  • Flash Remoto

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Iluminação de trabalho LED (fixa, montada em poste, magnética)
  • Farol de Advertência (Fixo)
  • Luzes de sinalização do caminhão
  • Luzes Rodoviárias
  • Câmeras remotas (traseira, frontal, bordas cortantes)

Veja como Material Rodante com Roda PM313 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat Grade com Grade and Slope para Aplainadoras a Frio

    Cat® GRADE com Grade and Slope para aplainadoras a frio permite que os operadores de fresagem alcancem resultados de cortes precisos e repetíveis para oferecer uma base suave para qualquer projeto. O sistema integrado usa recursos automatizados para eliminar dúvidas sobre a produção de cortes consistentes.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat® GRADE com Grade and Slope para aplainadoras a frio permite que os operadores de fresagem alcancem resultados de cortes precisos e repetíveis para oferecer uma base suave para qualquer projeto. O sistema integrado usa recursos automatizados para eliminar dúvidas sobre a produção de cortes consistentes.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  Material Rodante com Roda PM313

Exibir Mais Ofertas