PM820 Aplainadora a Frio

Aplainadoras a Frio PM820

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura de Fresagem
79.1 pol
2010 mm
Potência Nominal
772.4 HP
576 kW
Peso Operacional
79653 lb
36130 kg

Visão Geral

Mais potência para realizar o trabalho

A PM820 é uma máquina de fresar de meia pista de alta produção com uma largura de corte de 2.010 mm (79,1 pol) que executa a remoção controlada em profundidade total de pavimentos de asfalto e concreto em uma única passada.

Vantagens

Precisão de Fresagem

Obtenha cortes perfeitos com tecnologia integrada, rotores com Sistema K e um design de esteira Cat com controle avançado de direção e tração.

Potência Máxima

Os recursos automáticos otimizam a demanda no sistema do motor e do rotor para manter a operação eficiente e produtiva, fornecendo até 27% mais potência do que a PM620 e a PM622.

Maior Facilidade de Manutenção

Projetada especificamente para reduzir o tempo de manutenção, com acesso direto a componentes críticos, longos intervalos de manutenção e disponibilidade de peças conveniente, além do suporte ao motor e à máquina fornecido pelo revendedor Cat.

Especificações de Produto para PM820

Largura de Fresagem 79.1 pol 2010 mm
Profundidade Máxima de Fresagem 13 pol 330 mm
Velocidades do Rotor 100 / 109 / 118 rpm 100 / 109 / 118 rpm
Número de Brocas 178 178
Potência Nominal 772.4 HP 576 kW
Motor Cat C18 turbo duplo Cat C18 turbo duplo
Velocidade Máxima de Percurso 3.7 milha/h 5.9 km/h
Velocidade Máxima de Fresagem 328 pé/min 100 m/min
Peso Operacional 79653 lb 36130 kg
Peso de Transporte 71055 lb 32230 kg
Comprimento de Operação - Esteira para Cima 47.64 pé 14.52 m
Largura Operacional 10.2 pé 3.11 m
Altura - Capota 13.29 pé 4.05 m
Altura Livre Máxima do Caminhão 15.94 pé 4.86 m
Raio de Corte Mínimo à Direita 6.56 pé 2 m
Raio de Corte Mínimo à Esquerda 6.56 pé 2 m
Giro da Esteira 60 graus do centro 60 graus do centro
Comprimento de Transporte 40.78 pé 12.43 m
Largura de Transporte 8.27 pé 2.52 m
Altura de Transporte 9.84 pé 3 m
Tanque de Combustível 292.7 gal (US) 1108 l
Óleo do Motor 17.2 gal (US) 65 l
Tanque do Sistema de Borrifo de Água 898.2 gal (US) 3400 l
Sistema de Arrefecimento 27.5 gal (US) 104 l
Reservatório Hidráulico 29.9 gal (US) 113 l

PM820 Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Teclados de controle no nível do solo
  • Tela única LCD sensível ao toque de alta resolução
  • Tomada elétrica de 12 V

TECNOLOGIA CAT CONNECT

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE

ESTEIRA

  • Tensor com graxa
  • Recurso de reforço da remoção de material

SISTEMA DE ROTOR

  • Corte de rebarba automático
  • Recurso de transição automática
  • Salto de obstáculos
  • Três velocidades de corte

TREM DE FORÇA

  • Controle automático de marcha lenta do motor
  • Sistema de arrefecimento de alta capacidade
  • Bombas de propulsão duplas
  • Controle automático de carga

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema de propulsão hidráulica de bomba dupla
  • Controle de tração

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Aberturas de amostra para Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Capô motorizado
  • Varetas de nível de óleo do motor no nível da plataforma
  • Sistema de borrifo de água da câmara do rotor
  • Compressor de ar
  • Sistema de comando de acessórios
  • Reservatório de água integrado de 3.400 l (898 gal)
  • Válvula de enchimento de água lateral

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Corrimãos da plataforma
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Luzes de trabalho de LED de ampla dispersão

PM820 Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Duas telas LCD sensíveis ao toque de alta resolução
  • Capota dobrável por sistema hidráulico
  • Assentos com suspensão a ar
  • Para-brisas

TECNOLOGIA CAT CONNECT

  • Esqui integrado
  • Sensor sônico (médio ou em sequência)
  • Telas e controles de nivelamento no nível do solo

ESTEIRA

  • Sistema de redução de poeira
  • Câmera remota (esteira de carregamento)

SISTEMA DE ROTOR

  • Rotor com Sistema K - Curso (25 mm)
  • Rotor com Sistema K - Curso (18 mm)
  • Rotor com Sistema K - Padrão (15 mm)
  • Rotor com Sistema K - Fino (8 mm)
  • Rotor com Sistema K - Micro (6 mm)
  • Rotor com Sistema H - Micro (6 x 2 mm)
  • Brocas de diamante
  • Bandejas da caçamba da broca
  • Ferramenta de remoção de broca pneumática
  • Extrator do porta-ferramentas
  • Dispositivo giratório do rotor com controle do pendente

TREM DE FORÇA

  • Certificado CE

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba de transferência do reservatório de água
  • Bomba de transferência do combustível

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Lavagem de alta pressão
  • Lavagem de baixa pressão
  • Barras de borrifo adicionais

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Luzes de tira de LED de perímetro
  • Luz de trabalho de LED magnética
  • Farol de Advertência (montagem fixa ou magnética)
  • Luzes de sinalização do caminhão
  • Câmera remota (montagem magnética, frontal, traseira)

Veja como PM820 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

PM820 Aplainadora a Frio

PM820 Aplainadora a Frio

PM820 Aplainadora a Frio

PM820 Aplainadora a Frio

PM820 Aplainadora a Frio

PM820 Aplainadora a Frio
PM820 Aplainadora a Frio
PM820 Aplainadora a Frio
PM820 Aplainadora a Frio
PM820 Aplainadora a Frio

Rampa para Dentro, Rampa para Fora e Retenção de Saltos nas Usinas da Cat

Rampa para Dentro, Rampa para Fora e Retenção de Saltos nas Usinas da Cat

360 View

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat Grade com Grade and Slope para Aplainadoras a Frio

    Cat® GRADE com Grade and Slope para aplainadoras a frio permite que os operadores de fresagem alcancem resultados de cortes precisos e repetíveis para oferecer uma base suave para qualquer projeto. O sistema integrado usa recursos automatizados para eliminar dúvidas sobre a produção de cortes consistentes.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat® GRADE com Grade and Slope para aplainadoras a frio permite que os operadores de fresagem alcancem resultados de cortes precisos e repetíveis para oferecer uma base suave para qualquer projeto. O sistema integrado usa recursos automatizados para eliminar dúvidas sobre a produção de cortes consistentes.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  PM820

Exibir Mais Ofertas