PM102 - Esteira

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O novo PM102 com um material rodante de esteira combina maior capacidade de produção, desempenho otimizado e simplicidade de manutenção para realizar operações severas de fresagem e obter resultados produtivos.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional com reservatório de água cheio 38810.0 lb 17600.0 kg Less
Peso de Transporte com reservatório de água vazio 37705.0 lb 17100.0 kg Less

Especificação de Operação

Raio de Giro Interno 11.25 pés 3.45 m Less
Velocidade Máxima de Percurso 2.5 mile/h 4.1 km/h Less
Velocidade de Operação 89.0 pés/min 27.0 m/min Less

Motor

Modelo do Motor C7 com ACERT C7 com ACERT Less
Potência Bruta 225.0 HP 168.0 kW Less

Dimensões

Comprimento Operacional (esteira para cima) 35.08 pés 10.7 m Less
Largura Operacional 6.42 pés 1.98 m Less
Altura Máxima de Operação 11.17 pés 3.4 m Less
Altura de Operação Mínima 7.67 pés 2.38 m Less
Altura Livre Máxima do Caminhão 15.58 pés 4.8 m Less
Comprimento de Transporte – base da máquina 17.42 pés 5.33 m Less
Altura Máxima de Transporte 10.08 pés 3.1 m Less
Largura de Transporte 8.17 pés 2.5 m Less
Comprimento de Transporte - com esteira dobrada 27.67 pés 8.5 m Less

Conjunto do Rotor

Padrão de 40.0 pol 1000.0 mm Less
Número de Ferramentas de Corte 97 97 Less
Profundidade de Corte Máxima 12.0 pol 305.0 mm Less

Sistema de Esteira

Velocidade da Esteira Coletora 827.0 pés/min 252.0 m/min Less
Largura da Esteira Coletora 21.6 pol 550.0 mm Less
Comprimento da Esteira de Descarga 20.5 pés 6.3 m Less
Largura da Esteira de Descarga 23.6 pol 600.0 mm Less
Velocidade Máxima da Esteira de Descarga 827.0 pés/min 252.0 m/min Less
Oscilação da Esteira de Descarga (a partir do centro) 41.0 ° 41.0 ° Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 105.0 gal EUA 400.0 l Less
Sistema de Borrifo de Água 280.0 gal EUA 1060.0 l Less

Motor Cat C7 com tecnologia ACERT

Sistema de Propulsão

Comando do Rotor

Rotor

Esteira Coletora Principal

Esteira de Carregamento Dianteira Dobrável